News

Sicherheit der nächsten Generation mit 66 % Platzersparnis: WAGO Schutzschalter

Der neue einstellbare Schutzschalter (787-2861/108-020) ist mit seinen Funktionen optimal für die sekundärseitige Absicherung geeignet. Er löst auch bei geringem Überstrom aus und ermöglicht so den Einsatz eines kostengünstigen Basisnetzgerätes – bei einem harten Kurzschluss etwa erfolgt die Auslösung nach nur 4 ms. Außerdem wird durch die hohe Einschaltkapazität auch der reibungslose Anlauf großer kapazitiver Lasten sichergestellt.

Produktübersicht

Dank des digitalen Eingangs eignet sich der Schutzschalter auch als elektronisches Relais. Damit verfügen Anwender über die Möglichkeit zum Zurücksetzen sowie Ein- und Ausschalten direkt am Gerät oder per digitalem Eingangssignal aus der Ferne. Der einstellbare Signalausgang hingegen kann z. B. als Stromflussüberwachung konfiguriert werden. Der Schutzschalter erspart so den Einsatz eines zusätzlichen Stromflussüberwachungsmoduls. Darüber hinaus kann er mittels externer Relais, angesteuert über den Signalausgang, auch galvanisch trennend abschalten. Dank dieser Konfigurationsmöglichkeiten des Signalausgangs und der Einstellmöglichkeit des Nennstroms der Geräte von 1 bis 8 A in 1A-Schritten ist der neue elektronische Schutzschalter sehr universell verwendbar. Anwendungsgebiete sind z. B. der Maschinen- und Anlagenbau, wo elektronische Schutzschalter vielfach genutzt werden, um einen Erdschluss im Steuerstromkreis gemäß EN 60204 innerhalb einer definierten Zeit zuverlässig abzuschalten. Beim Geräteschutz erhalten elektronische Schutzschalter wegen ihrer hohen Genauigkeit häufig den Vorzug vor Schmelzsicherungen. Der zuverlässige Einsatz der elektronischen Schutzschalter von WAGO ist mit einem Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis zu 70 °C auch unter extremen Bedingungen gewährleistet.

Mehr Platz im Schaltschrank

Mit nur 6 mm Baubreite ist der neue einkanalige Schutzschalter aus dem Hause WAGO etwa 66 % kleiner als herkömmliche Leitungsschutzschalter und sorgt so für eine deutliche Platzersparnis im Schaltschrank. Er ist zudem modular einsetzbar und ermöglicht mit einem geringen Verdrahtungsaufwand die direkte Brückung der Eingangsspannung. Auf diese Weise gewährleistet er auch das einfache Verbinden der Ausgangsspannung mit Geräten der Serien 857 und 2857. Signalein- und -ausgänge lassen sich ebenfalls über Brücker zu Summensignalen zusammenschließen.

Stromversorgungsmodule von WAGO

Effiziente Stromversorgung

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Verbindungstechnik

Für schnelle, sichere und wartungsfreie Verbindungen: WAGO ist Ihr Partner für alle Leiterarten. Unser Angebot reicht von Reihenklemmensystemen, Installations- und Netzanschlussklemmen über Steckververbinder und Durchführungskomponenten bis hin zum Leiterplattenanschluss und Beschriftungslösungen.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg