Produktfinder: Stromversorgungen und elektronische Schutzschalter
Ganz gleich, ob für kompakte Anwendungen oder für die Automatisierung mit besonderem Anspruch – mit unserem Produktfinder für Stromversorgungen und elektronische Schutzschalter ist es nun ganz leicht, die passende Auswahl für Ihr System zu identifizieren. Durch einen geführten Dialog werden Sie schnell und einfach durch unsere große Produktvielfalt an Stromversorgungen, DC-DC-Wandlern, unterbrechungsfreien Stromversorgungen, elektronischen Schutzschaltern, Redundanzmodulen sowie Puffermodulen zu dem auf Ihre Applikation abgestimmten Produkt geführt.
WAGO Eco 2 Stromversorgungen mit Push-in-Technik und Hebelanschluss
Effiziente, zuverlässige Stromversorgungen
Schlankes Design und lange Lebensdauer
WAGO Stromversorgung Eco 2
Stefan Wagner stellt Ihnen unsere neue Produktfamilie aus dem Stromversorgungsportfolio vor – die WAGO Stromversorgung Eco 2.
Sie eignet sich besonders für Standardanwendungen.
Unsere Antwort auf diese gestiegenen Anforderungen ist die WAGO Stromversorgung Pro 2, der neue Taktgeber im Schaltschrank, der aus den Herausforderungen von heute und morgen konkrete Möglichkeiten macht.
Ihre Vorteile:
Applikationen mit großem Leistungsbedarf verlangen professionelle Stromversorgungen, die auch Leistungsspitzen zuverlässig abdecken können. Dies ist das Einsatzgebiet der WAGO Stromversorgungen Pro.
Ihre Vorteile:
WAGO Stromversorgung Classic ist die robuste Stromversorgung mit optional integriertem TopBoost. Der Weitbereichseingang und das umfangreiche Zulassungspaket erlauben den Einsatz der Classic-Netzgeräte in den vielfältigsten Anwendungsbereichen.
Ihre Vorteile:
In vielen Basisanwendungen wird nur eine Gleichspannung von 24 V benötigt. Hier stellen die WAGO Stromversorgungen Eco die wirtschaftliche Lösung dar.
Ihre Vorteile:
Die kleine und leistungsstarke Stromversorgung im Reiheneinbaugehäuse hat Ausgangsspannungen von DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V und Nennausgangsströme bis zu 6,5 A.
Ihre Vorteile:
Anstatt des Einsatzes einer weiteren Stromversorgung eignen sich WAGO DC/DC-Wandler hervorragend für die zuverlässige Versorgung bei Sonderspannungen. Damit kann beispielsweise die Versorgung von Sensor und Aktor sichergestellt werden.
Ihre Vorteile:
Die WAGO Unterbrechungsfreie Stromversorgung, bestehend aus einer 24V-USV-Lade- und Kontrolleinheit sowie einem oder mehreren angeschlossenen Akkumodulen zur Energiespeicherung, versorgt die Applikation zuverlässig und bis zu mehrere Stunden. Auch bei kurzen Spannungseinbrüchen wird der reibungslose Betrieb von Maschinen und Anlagen gewährleistet.
Ihre Vorteile:
Neben der Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs von Maschinen und Anlagen, auch bei kurzen Spannungseinbrüchen, bieten kapazitive Puffermodule von WAGO Energiereserven, die für den Anlaufmoment schwerer Motoren oder zum Auslösen einer Sicherung erforderlich sein können.
Ihre Vorteile:
WAGO Redundanzmodule sind die sichere Lösung für eine höhere Verfügbarkeit der Versorgung. Sie dienen der Entkopplung von parallel geschalteten Netzgeräten und kommen dort zum Einsatz, wo selbst bei Ausfall eines Netzgerätes ein Verbraucher zuverlässig weiterversorgt werden muss.
Ihre Vorteile: