[{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/ueberspannungsschutz-sonderelektronik-entdecken","name":"Überspannungsschutz","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/ueberspannungsschutz-sonderelektronik-entdecken/elektronische-schutzschalter","name":"Elektronische Schutzschalter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/ueberspannungsschutz-sonderelektronik-entdecken/elektronische-schutzschalter/1-kanalige-elektronische-schutzschalter","name":"1-kanalige Schutzschalter","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/1-kanalige-elektronische-schutzschalter"
},
"headline": "1-kanalige Schutzschalter",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-427654-new-website-page-1-CH-ECB-klemme-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJneE1pOHhNemswTURBNE16azBPVFU1T0M5TlRTMDBNamMyTlRSZmJtVjNYM2RsWW5OcGRHVmZjR0ZuWlY4eExVTklYMFZEUWw5cmJHVnRiV1ZmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDE4MDhkYmQyMThkYmRiMDFkNWZkN2IxMmY4MGY5YjgzOGJmYzE3OTZjNjllODcwN2Q0ZjEyYjNmZTU1ZjY3NTk"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Fri Oct 06 13:39:16 CEST 2023",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:47:17 CEST 2026"
}
News
4. Oktober 2023
Mehr Sicherheit und Platz im Schaltschrank
WAGO ergänzt sein Portfolio der 1-kanaligen elektronischen Schutzschalter.
Mit der Verwendung unserer einkanaligen elektronischen Schutzschalter (engl. Electronic Circuit Breaker, kurz ECB) erhält der Anwender maximale Flexibilität sowohl bei der Anzahl der benötigten Kanäle als auch durch die Auswahl individueller funktionaler Eigenschaften der ECB . So kann unter acht unterschiedlichen einkanaligen ECB gewählt werden. Mit einer Kanalbreite von nur 6 mm wird zudem der Platzbedarf auf ein Minimum reduziert. Neben den bekannten technischen Vorteilen der elektronischen Sicherungen von WAGO überzeugen die 1-Kanaler mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zudem wurde auch die Bedienung der einstellbaren Variante (Artikelnummer 0787-3861/0004-0020) optimiert. Bei dem neuen Produkt lässt sich der Auslösestrom über ein intuitiv nutzbares Drehrad einstellen. Das kann sogar stromlos erfolgen und vereinfacht die Handhabung wesentlich.
Ihre Vorteile
Sicheres Auslösen schon bei geringen Überlastströmen sowie im Kurzschlussfall
Das 6 mm breite Gehäuse ermöglicht Brückbarkeit an jedem Anschlusspunkt.
Sowohl manuell vom Bediener als auch zentral von einer SPS bedienbare Sicherung
Artikelnummern
0787-3861/0200-0000
0787-3861/0100-0000
0787-3861/0050-0000
0787-3861/0004-0020
0787-3861/0400-0000
+ 0787-3861/0108-0020
+ 0787-3861/0600-0000
+ 0787-3861/0800-0000
Verfügbarkeit
(Q4/ 2023)
Ihr Ansprechpartner bei WAGO