[{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/ueberspannungsschutz-sonderelektronik-entdecken","name":"Überspannungsschutz","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/ueberspannungsschutz-sonderelektronik-entdecken/elektronische-schutzschalter","name":"Elektronische Schutzschalter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/ueberspannungsschutz-sonderelektronik-entdecken/elektronische-schutzschalter/ein-kanal-ecb","name":"Einkanalige elektronische Schutzschalter","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Einkanalige elektronische Schutzschalter
Mit einer Baubreite von nur 6 mm sind unsere einkanaligen elektronischen Schutzschalter besonders platzsparend im Schaltschrank. Sie überzeugen mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis sowie einer schnellen und sicheren Auslösung. Digitale Signalein- und -ausgänge optimieren den Bedienkomfort.
- Präziser Schutz vor Überlast, Kurz- und Erdschluss: Zuverlässiges Auslöseverhalten auch bei kleinen Leitungsquerschnitten; erfüllt EN 60204-1 durch zuverlässiges Abschalten von Erdschlüssen nach 5 Sekunden.
- Platzsparend: Sehr schmale 6mm-Bauform
- Einfache Verdrahtung: Push-in CAGE CLAMP® ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und bleibt zuverlässig stabil und wartungsfrei.
- Verschiedene Nennströme: DC 24 V mit Nennströmen von 0,5 bis 8 A erhältlich. Varianten mit eingestelltem oder konfigurierbarem Auslösetsrom
- Signalisierung: Signalausgang DO – für bis zu 30 Geräte auch als Summensignal brückbar. Signalisierung unterschiedlicher Betriebszustände mittels integrierter mehrfarbiger LED
- Fernsteuerung: Möglichkeit zum Zurücksetzen, Ein- und Ausschalten direkt am Gerät oder per digitalem Eingangssignal DI aus der Ferne
- Brückbar: Bis zu 10 Module gleichzeitig brückbar.
Digitale Signalisierung (DI/DO)
- Digitaleingang DI als Ferneingang zum gemeinsamen Zurücksetzen aller ausgelösten Kanäle
- Digitalausgang DO als Sammelmeldung, ob einer der Kanäle infolge Überstrom ausgelöst hat
- Einfache Summensignalbildung durch steckbare Kammbrücker