MM-508902_landingpage-full_smm-2024_keyvisual_2000x1500.jpg
Messe

SMM 2026 – die Weltleitmesse der maritimen Industrie

smm_logo_pur_cmyk_300dpi.jpg
Treffen Sie unser WAGO Team auf der SMM 2026. Kommen Sie vor Ort mit unseren Experten ins Gespräch und finden Sie gemeinsam individuelle Lösungen für Ihre Herausforderungen.
01.-04. September 2026
Messe Hamburg
Halle B6, Stand 318

Um sich die Wartezeit bis zur SMM 2026 zu verkürzen, melden Sie sich für unseren Newsletter an und bleiben Sie so über aktuelle Themen auf dem Laufenden.

Unsere Lösungen für die Marinebranche

Neue Switches für maritime Anwendungen

WAGO hat sein Marine-Switch-Portfolio erweitert und sorgt für die Skalierbarkeit Ihrer ETHERNET-Netzwerkinfrastruktur mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften:

  • Industrial Switches: Wirtschaftlich, kompakt und vielseitig einsetzbar mit bis zu 16 Ports!
  • Industrial-Managed-Switches: Leistungsfähig, sicher, mit Power over Ethernet (PoE+) und jetzt gemäß DIN EN 60945 geprüft!

Robust ausgelegt und für die Schifffahrt zugelassen – von der Brücke bis zum Maschinenraum!

Stromversorgung Pro 2 mit DNV-GL-Zulassung

Portfolioerweiterung der WAGO Stromversorgung Pro 2 für das Marineumfeld: Anwendungen auf Schiffen und an der Küste sind herausfordernd. Mechanische Einflüsse wie Vibration und Schock, aber auch Umwelteinflüsse wie Feuchte, Wärme oder Salznebel können elektrischen und elektronischen Geräten arg zusetzen. Dem tragen die WAGO Stromversorgungen Pro 2 Rechnung, indem sie nun auch in einer Variante mit DNVGL-Zulassung und zusätzlich wahlweise mit Schutzlackierung erhältlich sind.

Jetzt mit Schiffszulassung: WAGO Touch Panels 600

Leistungsstarke Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik. Je nach Applikation stehen Panels mit resistivem Touch, kapazitive Multi-Touch Panels mit Glasoberfläche oder Geräte mit reflexionsabweisender mattschwarzer Oberfläche für den Einsatz im Schiffbau zur Verfügung.