[{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/neue-produkte","name":"Neuheiten ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/neue-produkte/kabelumbau-stromwandler-neuheiten","name":"Neue Kabelumbau-Stromwandler ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/kabelumbau-stromwandler-neuheiten"
},
"headline": "Neue Kabelumbau-Stromwandler mit Direktanschlusstechnik und Kurzschlussbrücke",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-458335-por-0855-4201-0250-0201-001-pef1-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhqWXk4eE5EY3pNVEUzT1RZeU1qUXpNQzlOVFMwME5UZ3pNelZmY0c5eVh6QTROVFV0TkRJd01TMHdNalV3TFRBeU1ERmZNREF4WDNCbFpqRmZlSGhmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGYzZjEzNGRjNDhiNTE1YjY1YWQxZWM4YjhmODgxN2M5ZjJhNGU3MDdiN2U2MzdlYmI3NmI4NTNhZjU5YzMzNDc"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Mon Nov 25 16:15:29 CET 2024",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:52:27 CEST 2026"
}
News
6. November 2024
Neue WAGO Kabelumbau-Stromwandler mit Direktanschlusstechnik und Kurzschlussbrücke
Portfolioerweiterung für Neu- und Bestandsanlagen
Ganz gleich, ob im Gebäude oder direkt in der Maschine: Sollen aktive Primärleiter nicht unterbrochen werden, kommen Kabelumbau-Stromwandler von WAGO zum Einsatz. Das bereits bestehende Portfolio der Kabelumbau-Stromwandler wird durch 19 neue Produkte erweitert.
Ihre Vorteile:
Einfache Montage durch kompakte Bauweise mit komplett abnehmbarem Oberteil und WAGO Anschlusstechnik
Integrierte Kurzschlussbrücke zur sicheren Montage, Inbetriebnahme und Wartung
Selbst konfigurierbare Anschlussleitungslänge
Die neuen Kabelumbau-Stromwandler verfügen über robuste Gehäuse, die aus schwer entflammbarem Polyamid gefertigt sind. Durch das Click-off-Scharnier ist das Oberteil komplett abnehmbar. Das erleichtert die Montage auch unter schwierigen und engen Einbaubedingungen. Dank des integrierten WAGO Durchgangsverbinders mit Hebeln der Serie 221 eignen sich die neuen Wandler für den direkten und werkzeuglosen Anschluss sowohl eindrähtiger als auch feindrähtiger Leitungen und bieten eine zusätzliche Zeitersparnis. Die integrierte und an zwei Positionen (Kurzschlussposition und Aufbewahrungsposition) steckbare Kurzschlussbrücke unterstützt die sichere Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Der Anwender kann die Anschlussleitung selbst konfigurieren. So können Querschnitt, Länge sowie sonstige Beschaffenheiten individuell gewählt werden. Die neue Baureihe deckt primäre Bemessungsströme von maximal 60 bis 250 A ab und ist alternativ mit 1 A, 5 A und 333 mV Übersetzungsverhältnis verfügbar. Ein ausgeklügeltes Federsystem sorgt für einen konstanten Anpressdruck der Kernhälften und somit gleichbleibende, genaue Messwerte – auch über Jahre hinweg.
Artikelnummern
855-4201/075-103
855-4201/125-103
855-4201/200-203
855-4201/100-001
855-4201/150-001
855-4201/250-201
855-4205/200-001
855-4201/060-103
855-4201/100-103
855-4201/150-203
855-4201/250-303
855-4201/125-001
855-4201/200-101
855-4205/150-001
855-4205/250-001
855-4209/0060-0003
855-4209/0100-0001
855-4209/0200-0001
855-4209/0150-0001