[{"url":"/branchen","name":"Branchenlösungen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/offene-automatisierung","name":"Offene Automatisierung","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/offene-automatisierung/cyber-security","name":"Cybersecurity","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/offene-automatisierung/cyber-security/passgenaue-loesungen","name":"Passgenaue Lösungen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/offene-automatisierung/cyber-security/passgenaue-loesungen/wago-cybersecurity-collector","name":"WAGO Cybersecurity Collector","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Themen
WAGO Cybersecurity Collector
Der WAGO Cybersecurity Collector überwacht segmentierte Netzwerkbereiche und überträgt die gesammelten Daten an das zentrale System – ohne dabei das Netzwerk zu belasten. Die gesammelten Daten stehen anschließend in Systemen wie SOC, SIEM, Firewalls oder OT-Asset-Management-Systemen zur Verfügung.
Sie möchten mehr erfahren?
Behalten Sie Ihr Netzwerk im Blick und sichern Sie Ihre Anlage ganzheitlich.
Aggregation und Tunneling
Aufnehmen von Netzwerkdaten und sichere Übertragung an eine Instanz WAGO Cybersecurity Network Sight
Störungsfreier Betrieb
Passives Scannen des Datenverkehrs in segmentierten Netzwerken
Unidirektionale Übertragung
Unidirektionale Anbindung von segmentierten Netzwerken zur Gewährleistung der Integrität.
Daten – gefiltert und komprimiert
Bis zu 1:10-Kompression des Verkehrs und Herausfiltern irrelevanter Daten
Verschlüsselte Verbindung
Der gespiegelte OT-Verkehr wird über ein verschlüsseltes Tunnelprotokoll im Netzwerk übertragen
Montage: Hutschiene/Wandhalterung
Gehäuse: Aluminium/Stahl, lüfterlos, IP30-bewertet
Gewicht: 500 g
Abmessungen: (mm; H x T x B) 110 x 90 x 30
CPU: Intel® Atom™ x5-E3940, 4-Core, 1,6 GHz
RAM: 8 GB LPDDR4
Massenspeicher: 64 GB
3 x 10/100/1000BASE-TX-Ports
RJ-45 RS-232 (TX/RX/GND)
RS-485, automatische Flusskontrolle auf 8-poligem Klemmenblock
1 x USB 2.0, 3 x USB 3.0
1 x Digitaler Eingang, 1 x Digitaler Ausgang
1 x HDMI-Anschluss
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 … 95 %
Zertifizierungen: CE, FCC, RoHS
Stromversorgung: DC 12 … 24 V
Anschluss: 4-poliger Klemmenblock mit Leistungsschalterfunktion