[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatisierungstechnik","name":"Automatisierungstechnik","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatisierungstechnik/software-entdecken","name":"Engineering Tools","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatisierungstechnik/software-entdecken/visualization-and-control-hub","name":"WAGO Visualization And Control Hub","linkClass":"active","categoryCode":null}]
1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3.jpg

WAGO Visualization And Control Hub

Mit dem WAGO Visualization And Control Hub vereinen Sie Visualisierung, Steuerung und Datenintegration auf einer Plattform. So behalten Sie die volle Kontrolle über den Status Ihrer Maschinen, Anlagen und Prozesse sowie die strategischen Kennzahlen Ihres Systems. Offen, sicher und flexibel – für Projekte jeder Größe und jeder Branche.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Zentrale Plattform für Visualisierung, Steuerung und Datenintegration
  • Offen für Betriebssysteme, Protokolle und Hardware
  • Flexibel und sicher einsetzbar – vom Controller bis zur Cloud

Zentrale Plattform für Visualisierung, Steuerung und Datenintegration

Der WAGO Visualization And Control Hub, als zentrale Drehscheibe der SCADA-Systemarchitektur, ist eine benutzerfreundliche Plattform für Echtzeit-Datenvisualisierung, proaktive Überwachung, intuitive Steuerung und umfassende Systemintegration. Mit interaktiven Dashboards und anpassbaren Visualisierungen ermöglicht der Hub Ihnen eine klare Analyse komplexer Prozesse und sorgt für vollständige Transparenz über Produktionsdaten, Energieverbräuche und Systemzustände.

Durch intelligente Alarmfunktionen und prädiktive Analysen werden potenzielle Anomalien frühzeitig detektiert, sodass Ausfälle vermieden werden können. Die Plattform erlaubt zudem die direkte Steuerung von Prozessen und Anlagen und wird künftig nahtlos in die WAGO Solutions Platform eingebunden, was eine effiziente Zusammenarbeit verschiedener Tools ermöglicht. Dank offener Schnittstellen wird der Hub zur zentralen IoT-Drehscheibe in der Automatisierung und bereitet den Weg der Visualisierung direkt in Echtzeit und bequemlos von überall.

Ihre Vorteile

Alles im Blick

Behalten Sie Maschinen, Anlagen und Prozesse jederzeit unter Kontrolle – mit klaren Dashboards, Echtzeitdaten und intuitiven Visualisierungen.

Zukunftssicher

Mit „Security by Design“, CRA- und IEC-62443-Konformität sowie dem bewährten WAGO Support sind Sie bestens gerüstet – heute und morgen.

Digitaler Zwilling

Der WAGO Visualization And Control Hub ermöglicht die Erstellung eines digitalen Zwillings Ihrer Applikation oder Anlage mit realistischer 3D-Visualisierung und Integration aller datenliefernden Instanzen.

Nahtlose Integration

Profitieren Sie von der Unterstützung zahlreicher Protokolle (z. B. MQTT, OPC UA, Modbus®, Telecontrol-Protokolle) und einer einfachen Verbindung zu bestehenden Systemen.

Flexibel & unabhängig

Ob auf einem WAGO-Controller, einem HMI-Panel, in einer Docker-Umgebung oder direkt in der Cloud: Der VC-Hub läuft dort, wo Sie ihn brauchen.

WAGO Visualization And Control Hub in der Anwendung

Mit dem WAGO Visualization And Control Hub erhalten Sie eine zentrale Plattform, die Visualisierung, Steuerung und Datenintegration vereint. So profitieren Sie von mehr Transparenz, vereinfachten Workflows und maximaler Flexibilität – ganz gleich, ob im Maschinenbau, in der Gebäudeautomation oder in der Energieversorgung. Bestehende Soft- und Hardware werden nicht abgelöst, sondern können integriert werden. Die offene Architektur sorgt für mehr Flexibilität und macht Ihre Anwendungen fit für die Herausforderungen von morgen.

  • Schneller Start: Visualisierungen lassen sich in wenigen Schritten erstellen – Seite wählen, Elemente per Drag and Drop platzieren, Datenpunkte zuordnen, speichern.
  • Individuell skalierbar: Vom kompakten Maschinenprojekt bis zur großflächigen Industrieanlage – der Hub wächst mit Ihren Anforderungen.
  • Branchenvielfalt: Ganz gleich, ob Energieversorgung oder Produktion – der Hub bringt Daten, Steuerung und Visualisierung zusammen.
  • Überall verfügbar: Dank responsiver Oberfläche nutzen Sie Ihre Anwendungen auf jedem Endgerät – im Leitstand, auf mobilen Devices oder direkt in der Cloud.
{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBPN1lCIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000O7YB","quote":"WAGO Visualization And Control Hub – die ganzheitliche, webbasierte und cloudfähige Automatisierungsplattform, die Steuerung und Visualisierung aus einer Hand liefert, neue Umsatzpotenziale erschließt und maximale Flexibilität, Transparenz sowie Zukunftssicherheit bietet.","modifiedtime":"2026-05-15T20:46:36+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"Nico-Osthoff_gwa_2000x2000_8","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVl5OHhOVE0yTURrME9UZ3hNekkzT0M4eU1EQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8MzM1OWVkMWYwMTdiOGZmNGVlNjdjY2E5NzY3ZTdiZDI2ODE4YzI1ZGQ5Yjc4ODJiZWY4NGFkNzA2YmEyNTgzYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFl5OHhOVE0yTURrMU1EUXdNekV3TWk4eE5qQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8M2Q4OTkyMTZjMTM2YWEwNjRmZmI3ZmExYjNhM2M5OTkyM2MzMjQ0ZmM1YzQ0M2NlM2NkMTUwMGZkZGEzZGRiYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaU9TOHhOVE0yTURrME9UazBORE0xTUM4eE1qZ3dYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8NzVkMmM0YTIzMmQxMGYzYzNlNGJkMzNlODExNWM3NWNmNzE3NjYzNjExOTk4Y2RiNWU4ZTdjYTM1YWU5ZDZhYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6Wmk4eE5UTTJNRGsxTURBd09UZzROaTh4TURJMFgwNXBZMjh0VDNOMGFHOW1abDluZDJGZk1qQXdNSGd5TURBd1h6Z3w5N2U3NjlkMjZmZjhiNzRlOTc0MThhZTFjZmUxZDFmYWE5MDJlZjA2NGYwZTRkNGJiNWIwOWExYzlmYjQ2YTFh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcwTUM4eE5UTTJNRGsxTURBM05UUXlNaTgzTmpoZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfGI2YjY2NDJlMzE1ZGQwODA2NjdmYmEyYTRiNTQ4OTgxYzVjZTk4YWNmYmYyNzM5MWFlNzk5NDI1ODMwMTQwNjI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcwTXk4eE5UTTJNRGsxTURFME1EazFPQzgwT0RCZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfDNkNTJjNzA1NTZhMDg2OTgzYzFjOWUxYjE4NzM3ZDllMGNlMTZhN2U0NzAwNDc0ZWNhNDljNzY0M2Y3YTUwNzU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBPUzh4TlRNMk1EazFNRE16TnpVMk5pOHlNREJmVG1samJ5MVBjM1JvYjJabVgyZDNZVjh5TURBd2VESXdNREJmT0F8NWJkZjEwYWQwOWJmMDBjN2IwMjBhYmI1MTIxZWNkZTYzM2JiZWRjNmEwYTQxNzg1NWExNTNmYTFkNDdiZDZmMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1778877996125,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Nico Osthoff | Product Management Energy</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwTTlQUyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_nico-osthoff","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-10-21T13:47:42+0000","actions":[],"contentVersion":6,"parents":[]}

Podcast

Microgrids sind hochkomplexe Energiesysteme – und für viele noch immer eine Blackbox. In dieser Folge von unserem Podcast „Energie³: Gebäude. Industrie. Netze.“ sprechen Nico Osthoff und Jannis Held mit Moderator Ronald Heinze darüber, wie sich Energieflüsse sichtbar machen, verstehen und gezielt steuern lassen. Im Mittelpunkt steht der Visualization And Control Hub und die zentrale Frage: Wie werden aus Daten belastbare Erkenntnisse – und aus Erkenntnissen echte Entscheidungen für ein effizientes Energiemanagement?

Kompatible Hardware

WAGO Touch Panels 600

Ästhetisches Design mit dem Plus an Leistung
MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

WAGO Controller PFC300

Leistungsstark und flexibel für mittlere bis große Applikationen

WAGO Edge Devices (IPC)

Optimale Datennutzung mit Edge Computing

MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x2000.jpg

Feldbuskoppler Modbus TCP

Verbindung schaffen: effiziente Feldbuslösungen mit WAGO

Jetzt WAGO Visualization And Control Hub entdecken

Starten Sie in die Zukunft der Automatisierung – mit einer Plattform, die Ihre Prozesse einfacher, effizienter und transparenter macht.

LizenzLinkBeschreibung
WAGO Visualization And Control Hub XShttps://www.wago.com/2759-151/1611-1000Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 1.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub Shttps://www.wago.com/2759-152/1611-1000Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 2.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub Mhttps://www.wago.com/2759-153/1611-1000Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 5.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub Lhttps://www.wago.com/2759-154/1611-1000Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 10.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub XLhttps://www.wago.com/2759-155/1611-1000Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 20.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub XXLhttps://www.wago.com/2759-156/1611-1000Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 50.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub XS (12 months)https://www.wago.com/2759-151/1619-1012Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 1.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub S (12 months)https://www.wago.com/2759-152/1619-1012Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 2.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub M (12 months)https://www.wago.com/2759-153/1619-1012Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 5.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub L (12 months)https://www.wago.com/2759-154/1619-1012Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 10.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub XL (12 months)https://www.wago.com/2759-155/1619-1012Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 20.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub XXL (12 months)https://www.wago.com/2759-155/1619-1012Basis Plattform, Basis Alarming, 1 Client, 2D Visualisierung, 50.000 Tags
WAGO Visualization And Control Hub 2 Clientshttps://www.wago.com/2759-160/1611-10002 gleichzeitige User
WAGO Visualization And Control Hub 5 Clientshttps://www.wago.com/2759-160/1611-10005 gleichzeitige User
WAGO Visualization And Control Hub 10 Clientshttps://www.wago.com/2759-162/1611-100010 gleichzeitige User
WAGO Visualization And Control Hub 2 Clients (12 months)https://www.wago.com/2759-160/1619-10122 gleichzeitige User
WAGO Visualization And Control Hub 5 Clients (12 months)https://www.wago.com/2759-160/1619-10125 gleichzeitige User
WAGO Visualization And Control Hub 10 Clients (12 months)https://www.wago.com/2759-162/1619-101210 gleichzeitige User
WAGO Visualization And Control Hub Historical Datahttps://www.wago.com/2759-170/1611-1000Modul zur Anzeige historischer Daten und zur Verbindung externer Datenbanken
WAGO Visualization And Control Hub Reportinghttps://www.wago.com/2759-171/1611-1000Report-Erstellung in verschiedenen Formaten
WAGO Visualization And Control Hub Alarminghttps://www.wago.com/2759-172/1611-1000Zusätzliche Alarming Optionen
WAGO Visualization And Control Hub Open APIhttps://www.wago.com/2759-173/1611-1000Offene Schnittstelle zum Datenaustausch
WAGO Visualization And Control Hub MQTT Pub / Subhttps://www.wago.com/2759-174/1611-1000MQTT Pup / Sub
WAGO Visualization And Control Hub 3Dhttps://www.wago.com/2759-175/1611-10003D Visualisierung
WAGO Visualization And Control Hub Historical Data (12 months)https://www.wago.com/2759-170/1619-1012Modul zur Anzeige historischer Daten und zur Verbindung externer Datenbanken
WAGO Visualization And Control Hub Reporting (12 months)https://www.wago.com/2759-171/1619-1012Report-Erstellung in verschiedenen Formaten
WAGO Visualization And Control Hub Alarming (12 months)https://www.wago.com/2759-172/1619-1012Zusätzliche Alarming Optionen
WAGO Visualization And Control Hub Open API(12 months)https://www.wago.com/2759-173/1619-1012Offene Schnittstelle zum Datenaustausch
WAGO Visualization And Control Hub MQTT Pub / Sub (12 months)https://www.wago.com/2759-174/1619-1012MQTT Pup / Sub
WAGO Visualization And Control Hub 3D (12 months)https://www.wago.com/2759-175/1619-10123D Visualisierung
  • Webbasiert und Cloud-Ready: Zugriff jederzeit und überall; unterstützt Cloud-, On-Premises- und hybride Bereitstellungen.
  • Digitaler Zwilling und 3D-Visualisierung: fortgeschrittene Modellierung und 3D-Szeneneditor für intuitive Systemdarstellung und -optimierung.
  • Plattformübergreifend: Läuft auf Windows, Linux®; kompatibel mit vielfältigen IT-Infrastrukturen.
  • Tiefenintegration mit WAGO Hard- und Software: MQTT (WAGO Protokoll, Sparkplug B)
  • Läuft auf WAGO Edge-Computern (Debian-System): Integration in WAGO Solutions Plattform
  • Allgemeine Automatisierung und Energie
  • Fabrikautomatisierung
  • Energiemanagement
  • Verkehrsinfrastruktur (z. B. Flughäfen, Tunnel, Bahnsysteme)
  • Wasser und Abwasser
  • OEM und Systemintegratoren, die WAGO Hardware verwenden



Der WAGO Visualization And Control Hub zielt derzeit auf kleine und mittelgroße Projekte, insbesondere solche, bei denen Standardprotokolle wie Modbus oder OPC UA ausreichen. Obwohl das System derzeit einige branchenspezifische Protokolle wie BACnet® und Fernsteuerprotokolle nicht nativ unterstützt, können WAGO Steuerungen als Protokoll-Gateways agieren und diese Protokolle auf OPC UA abbilden. Dadurch wird eine nahtlose Integration mit WAGO Visualization And Control Hub ermöglicht, obwohl keine direkte Protokollunterstützung vorhanden ist. Die native Unterstützung dieser Protokolle wird basierend auf der Marktnachfrage für zukünftige Entwicklungen in Betracht gezogen.

 

Cybersecurityfunktionen sind Teil der normativen Anforderungen: z. B. Multifaktorauthentifizierung, Verbindung über API, …

  • Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)
  • TLS/SSL-Verschlüsselung für Webkommunikation
  • Verschlüsselte Kommunikation für MQTT und OPC UA
  • Benutzerauthentifizierung mit Passwortrichtlinien
  • Protokollierung und Audit-Trails
  • Sandboxed-Skripting-Umgebung
  • Single Sign-On und MFA

Wir arbeiten gemäß sicherem Entwicklungsprozess gemäß 62443-4-1, der z. B. Folgendes umfasst:

  • Code-Review, statische Code-Analyse (SonarQube), Softwarekompositionsanalyse (Dependency Track), Unit- und Integrationstests
  • Architekturdokumentation und -Review, Qualitätsmanagementplan, Kontext- und Sicherheitsumgebungsdefinition, Bedrohungsmodellierung, Penetrationstests, Softwarekompositionsanalyse

Weitere Serviceangebote: