CH-2013368_device-sphere_2000x2000.jpg

WAGO Device Sphere

Wenn Produktionsanlagen wachsen, wächst auch die Komplexität: Neue Geräte kommen hinzu, Software-Updates müssen ausgerollt werden und bei einer Vielzahl an Controllern wird der Überblick über den laufenden Betrieb zur Herausforderung.

Mit WAGO Device Sphere behalten Sie Kontrolle: Diese Device-Management-Software bringt Struktur in Ihr Geräte Management und ermöglicht die zentrale Verwaltung, Konfiguration und Überwachung Ihrer WAGO Controller – über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Zentrale Geräteverwaltung für Ihre WAGO Controller

WAGO Device Sphere ist eine Device-Management-Software, die lokal auf einem PC oder Server im Unternehmen betrieben wird. Sie bildet eine Plattform, mit der Sie eine Vielzahl an WAGO Geräten über eine zentrale Stelle einfach verwalten, konfigurieren und betreiben können – unabhängig von Anzahl, Standort oder Projektgröße.

Statt einzelne Geräte separat zu konfigurieren oder zu überwachen, werden alle Verwaltungsaufgaben an einer Stelle gebündelt. Das vereinfacht Prozesse, reduziert Fehlerquellen und steigert die Effizienz. Gleichzeitig ermöglicht die Lösung ein skalierbares Massenhandling – von kleinen Anlagen bis hin zu großen Installationen.

Einfache Inbetriebnahme

Binden Sie neue Controller schnell und unkompliziert in bestehende Anlagen ein.

Zentrale Verwaltung

Verwalten Sie alle Geräte, Projekte und Konfigurationen übersichtlich und effizient an einem Ort.

Flexible Konfiguration

Nutzen Sie zentrale Einstellungen und Remote-Konfiguration – ohne manuellen Aufwand am Gerät.

Software und Security-Updates

Halten Sie Ihre Systeme durch automatisierte Firmware-Updates einfach und zuverlässig aktuell.

Einhaltung von Sicherheitsanforderungen

Gewährleisten Sie höchste Gerätesicherheit durch umfassende Standards – für einen geschützten Anlagenbetrieb.

Überwachung im laufenden Betrieb

Behalten Sie Status, Zustände und Auffälligkeiten mit durchgängigem Geräte-Monitoring jederzeit im Blick.

WAGO Device Sphere unterstützt Anwender dabei,:

  • den Überblick über Controller, Gerätezustände, Health-State und Softwarestände zu behalten,
  • Verwaltungs- und Betriebsaufwand nachhaltig zu reduzieren,
  • Betriebssicherheit und Transparenz im laufenden Betrieb zu erhöhen,
  • wiederkehrende Aufgaben effizient, sicher und konsistent umzusetzen,
  • Gerätebestände nachhaltig zu skalieren – von kleinen Anlagen bis zu Großinstallationen und
  • ein sicheres System mit einem „Single Point of Contact“ aufzusetzen.

Effizienz, Transparenz und Skalierbarkeit

Jedes Gerät wird in WAGO Device Sphere (WDS) durch einen digitalen Zwilling abgebildet, der den gesamten Lebenszyklus dokumentiert und alle relevanten Informationen übersichtlich darstellt. Bei unerwarteten Abweichungen benachrichtigt die Software automatisch per E-Mail oder direkt in der Anwendung. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können Geräte ganz einfach und gezielt über ihren digitalen Zwilling konfigurieren.

Unabhängig davon, wie viele Geräte im Einsatz sind oder wo sie sich befinden, sorgt WAGO Device Sphere für durchgängige Transparenz über den gesamten Gerätebestand. Als zentrale Schnittstelle zu allen WDS-fähigen WAGO Controllern ermöglicht diese Software das effiziente Massenhandling für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung im Bereich der industriellen Kommunikation.

Flexible Verwaltung und sichere Kommunikation

Darüber hinaus ermöglicht die Integration etablierter Container-Management-Systeme auch die Konfiguration über containerisierte Anwendungen. Diese können effizient auf WAGO Geräten bereitgestellt, verwaltet und aktualisiert werden.

Das Device-Management erfolgt sicher hinter abgeriegelten Firewalls – eingehende Ports sind nicht erforderlich. Gleichzeitig ist die Kommunikation durchgängig abgesichert: Alle Beteiligten authentifizieren und autorisieren sich gegenseitig. Diese konsequent umgesetzten Sicherheitsmechanismen machen die Software besonders geeignet für den Einsatz in kritischen Infrastrukturen und sensiblen Produktionsumgebungen. Die relevanten Geräteparameter lassen sich direkt über die Software konfigurieren und verwalten.

Überwachung im laufenden Betrieb

Alle Lizenzen sind als Serverlizenzen ausgelegt und ermöglichen die Nutzung der Software auf einem Server durch beliebig viele Anwender. Auch ohne gültige Lizenz bleibt die Software nutzbar – in diesem Fall jedoch ausschließlich im Lesemodus.
Je nach Anzahl der verwalteten Geräte benötigen Sie eine der folgenden Lizenzen:

Produkte entdecken

Entdecken Sie weitere Produkte für Ihre Automatisierung.

Steuerungen

Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen kosteneffizient sein. WAGO hat für jede Aufgabe und Anforderung die passenden Controller im Programm.

I/O-Systeme

Ganz gleich, ob im Schaltschrank oder außerhalb: I/O-Systeme von WAGO ermöglichen die Automatisierung genau dort, wo Sie sie benötigen – auch unter extremen Bedingungen.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Touch-Panels (HMI)

Touch-Panels (HMI – Human Machine Interface) von WAGO verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

Weitere Serviceangebote: