MM-524747_new-website-page_wago-grid-stabilizer_Netzananalyse historisch DE_2000x2000.jpg

WAGO Grid Stabilizer: Komplettlösung gemäß § 14a EnWG

Überwachung, Analyse und sicherer Netzbetrieb in einer Lösung

Die konsequente Weiterentwicklung des WAGO Grid Monitoring – für das Erfassen und Monitoren des Niederspannungsnetzes – geht damit einen entscheidenden Schritt weiter: WAGO Grid Stabilizer ermöglicht Netzbetreibern die Erfüllung der Vorgaben gemäß § 14a EnWG und bietet eine umfassende Unterstützung im täglichen Netzbetrieb.

Netzorientierter Betrieb des Niederspannungsnetzes

Um auch in kritischen Hochlastszenarien einen sicheren Netzbetrieb gewährleisten zu können, realisiert WAGO Grid Stabilizer den im Rahmen des § 14a EnWG definierten Prozess zur netzorientierten Nutzung von lastseitiger Flexibilität. Basierend auf Messwerten aus der digitalen Ortsnetzstation und zusätzlichen Datenpunkten von intelligenten Messsystemen wird eine Netzzustandsermittlung durchgeführt, die eine Analyse der Auslastung aller Betriebsmittel im Netz in Echtzeit ermöglicht. Auf dieser Datenbasis können außerdem stabilisierende Regeleingriffe bestimmt werden, die als neue Sicherheitsmaßnahmen die Flexibilität von steuerbaren Verbrauchern wie Wärmepumpen oder Wallboxen zur Auflösung von Netzengpässen nutzen. Als Komplettlösung stehen zusätzliche Visualisierungs- und Dokumentationsmöglichkeiten zur Analyse von Netzengpässen bereit. WAGO Grid Stabilizer erfüllt somit die regulatorischen Anforderungen gemäß § 14a EnWG und ist darüber hinaus ein entscheidender Bestandteil des ganzheitlichen WAGO Lösungsportfolios für den modernen und datengetriebenen Netzbetrieb der Zukunft.

Einfacher Weg zum planbaren und sorgenfreien Netzbetrieb

Einfache Inbetriebnahme

  • Einfachste Digitalisierung und Anbindung von Ortsnetzstationen
  • Integration der TAF10-Netzzustandsdaten durch Verbindung zu Smart-Meter-Gateway-Administratoren
  • Inbetriebnahme der Steuerungen über WAGO Solutions Platform per QR-Code

Netzzustandsermittlung und -analyse

  • Anbindung an Netzplanungstools oder GIS-Systeme zur Integration der Netzdaten
  • Netzzustandsermittlung mit Livedaten
  • Darstellung der aktuellen und historischen Auslastung der Betriebsmittel

Stabilisierung im Ernstfall

  • Komplette Kontrolle über automatische Stabilisierungsmaßnahmen durch Konfigurationsmöglichkeiten
  • Netzorientierte Steuerung zur sicheren Stabilisierung bei Netzengpässen
  • Standardisierte Kommunikation zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen über BDEW-API

Cybersecurity

  • Sichere Entwicklung und Betrieb durch Einhaltung der Vorgaben des BSI
  • Betrieb im geschlossenen Netzwerk ohne Internetzugriff möglich
  • Rechte der Inbetriebnehmerrolle vom Betrieb separiert

Einblicke in die Lösung

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen

Komplettlösung für die digitale Ortsnetzstation

Mit der ganzheitlichen Lösung von WAGO erfüllen Sie die Anforderungen des § 14a EnWG – durch sicheren Netzbetrieb, präzise Analyse und transparente Überwachung im Niederspannungsbereich.

WAGO Grid Gateway erfasst als Controllerapplikation Messdaten direkt aus Ortsnetzstationen und überträgt sie an die Leittechnik. Gleichzeitig stellt es alle relevanten Daten für WAGO Grid Monitoring und WAGO Grid Stabilizer bereit. WAGO Grid Monitoring ermöglicht eine kontinuierliche Netzzustandsermittlung, um Optimierungspotenziale frühzeitig zu erkennen. WAGO Grid Stabilizer sorgt durch aktive Netzstabilisierung dafür, dass Lastspitzen ausgeglichen werden und das Netz stets in Balance bleibt. Mehr zur Komplettlösung erfahren.

Eine Plattform, alle Lösungen

WAGO Solutions Platform

WAGO Solutions Platform bietet eine wachsende Anzahl an Applikationen für das Monitoring, Visualisieren und Steuern vieler Anlagen für die Bereiche Gebäude, Industrie und Energie. Dabei ist jede einzelne Applikation zu 100 Prozent benutzerfreundlich und intuitiv zu handhaben.

Implementieren Sie auch Ihre eigenen Softwarelösungen. Einzige Anforderung an Ihre Applikation – diese muss containerisiert sein, um sie über WAGO Solutions Platform auszurollen. Für die einfache und fehlerfreie Inbetriebnahme von Controllern wurde der Prozess in die WAGO App integriert.

Hierfür wird der Data-Matrix-Code des Controllers und ein QR-Code mit dem Smartphone oder dem Tablet in der WAGO App gescannt. Anschließend baut sich automatisch eine Verbindung mit dem Gerät auf – fertig.

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

Inbetriebnahme in drei Schritten

QR-Code scannen

Erst den in WAGO Solutions Platform für die Applikationslösung generierten QR-Code mit der WAGO App scannen.

Gerätecode scannen

Dann mit der WAGO App den Gerätecode auf dem in Betrieb zu nehmenden Controller scannen.

Gerät installieren

Die Applikationslösung wird automatisch auf den Controller aufgespielt.

Weitere Serviceangebote: