Modular_Website_Images_01_de-DE_2000 x 2000.jpg

Steckbare Elektroinstallation - Schlüsselkomponente im modularen Bauen

Mit WINSTA® realisieren Sie elektrische Installationen schneller, sicherer und wirtschaftlicher – dank vorkonfektionierter Plug-and-Play-Verbindungen für die industrielle Vorfertigung.

Profitieren Sie von unseren Leistungen:

  • Ganzheitliches Portfolio für die steckbare Elektroinstallation
  • Großes Partnernetzwerk mit diversem Know-how
  • Gesamtheitliche Planung aus einer Hand

Was ist steckbare Elektroinstallation?

Steckbare Elektroinstallation mit WINSTA® folgt dem Prinzip: vorbereiten, stecken, fertig. Statt Leitungen und Anschlüsse auf der Baustelle aufwendig zu verdrahten, werden alle Komponenten bereits im Werk vorkonfektioniert und vor Ort einfach nach dem Plug-&-Play-Prinzip verbunden.

Das Steckverbindersystem besteht aus aufeinander abgestimmten Komponenten und standardisierten, kodierten Verbindungen, die eine schnelle, sichere und nahezu fehlerfreie Installation ermöglichen – inklusive 100 % Fehlsteckschutz.

Im Vergleich zur konventionellen Elektroinstallation reduziert sich der Montageaufwand erheblich: Installationszeiten werden verkürzt, Fehlerquellen minimiert und Wartungsprozesse vereinfacht.

Das Ergebnis sind hohe Prozesssicherheit, maximale Flexibilität sowie eine effiziente und skalierbare Umsetzung moderner Gebäudeinstallationen – von klassischen Bauprojekten bis hin zu industrieller Vorfertigung.

Die Vorteile steckbarer Elektroinstallation im modularen Bau

Hier steckt Tempo drin

  • Schnelle Montage auf der Baustelle: Vorplanung, Vorkonfektionierung und integrierter Fehlsteckschutz ermöglichen eine besonders schnelle und einfache Installation vor Ort und verkürzen die Montagezeit auf der Baustelle erheblich.
  • Minimierte Stillstandszeiten: Vorkonfektionierte Systeme reduzieren den Installationsaufwand und minimieren Verdrahtungsfehler. Dadurch werden Unterbrechungen im Bauablauf reduziert und eine termingerechte Umsetzung gewährleistet.

Hier steckt Zuverlässigkeit drin

  • Hohe Sicherheit & geringe Fehlerquote: Dank integriertem Fehlsteckschutz wird das Risiko von Verkabelungsfehlern deutlich reduziert. Die modulare Struktur vereinfacht zudem die Instandhaltung und unterstützt einen sicheren, zuverlässigen Betrieb.
  • Wartungsfrei & langlebig: WINSTA® steht für eine dauerhaft zuverlässige und nahezu wartungsfreie Elektroinstallation.

Hier steckt Effizienz drin

  • Kosten- und Ressourceneffizienz: Präzise Planung reduziert Materialverschwendung und senkt Arbeitskosten – für wirtschaftliche Bauprozesse.
  • Nachhaltig & wiederverwendbar: Komponenten lassen sich einfach umstecken, erweitern und mehrfach nutzen, was Ressourcen sowie Kosten schont.
  • Maximale Flexibilität & Anpassungsfähigkeit: WINSTA® ermöglicht einfache Erweiterungen und Anpassungen an neue Anforderungen – von wandelbaren Raumkonzepten bis zur Integration neuer Technologien

Unsere Leistungen für Ihr modulares Bauprojekt

Steckbare Gebäudeinstallationssysteme tragen dazu bei, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes effizienter und nachhaltiger zu gestalten – insbesondere in Projekten, in denen Flexibilität und schnelle Anpassungen gefragt sind. Entdecken Sie hier, wie WAGO Sie bei der passenden Elektroinstallation im modularen Bau in allen Phasen unterstützt.

Unser individueller Projektservice für Sie

Entdecken Sie unser kundenspezifisches Service- und Supportangebot für steckbare Gebäudeinstallationen im modularen Bau. Als Ihr individueller Ansprechpartner begleiten wir Sie von Anfang an. Unser Team erstellt für Sie maßgeschneiderte Pläne, die Raum für Raum zeigen, wie Sie mit WINSTA® verdrahten, und berät Sie entlang des gesamten Planungs- und Bauprozesses.

WINSTA®-Partner

WINSTA® macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Namhafte Unternehmen vertrauen in Sachen Elektroinstallation auf unser Steckverbindersystem und haben ihr Sortiment bereits mit einem WINSTA®-Anschluss ausgestattet. Finden Sie hier eine Übersicht unserer Partner.

Weitere Themen rund um die steckbare Gebäudeinstallation

Erfahren Sie mehr über das WAGO Steckverbindersystem WINSTA®

WINSTA® ist das Steckverbindersystem von WAGO. Es arbeitet mit im Vorfeld strukturiert geplanten und werksseitig mit Installationssteckverbindern konfektionierten Leitungen, die auf der Baustelle nur noch nach dem Plug-and-play-Prinzip zusammengesteckt werden. Entdecken Sie hier die Vorteile von WINSTA®!

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

WAGO Wirtschaftlichkeitsrechner für WINSTA®

Konventionell oder steckbar installieren – wo sind die Unterschiede und wann kann WINSTA® mit seinen Vorteilen punkten? Mit unseren Wirtschaftlichkeitsrechnern können Sie die Kosten- und Zeitaufwände zwischen konventionellen und WINSTA®-Installationen vergleichen – jetzt ausprobieren!

Die Zukunft steckt in der Einfachheit

Steckbare Elektroinstallation ist eins der zukunftsweisenden Themen in der modernen Gebäudeinstallation und erfreut sich zunehmend an Beliebtheit. Erfahren Sie mehr dazu in folgendem Beitrag.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Weitere Serviceangebote: