Effizienter Schiffsbetrieb durch Fernüberwachung (Japan)
In der japanischen Hafenstadt Imabari entwickelt BEMAC elektrische Systeme für die Schifffahrt – darunter auch Hochspannung-Schaltanlagen zur Energieverteilung. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen und Abläufe zu optimieren, setzt das Unternehmen auf Fernüberwachungslösungen von WAGO. Mit unseren Remote-I/Os und redundanten Stromversorgungen läuft der Betrieb an Bord stets sicher und zuverlässig: Wartungsbedarf und Störungen werden frühzeitig erkannt, die Energieeffizienz verbessert – und gesteuert wird bequem aus der Ferne.
Winterfischen mit innovativem Katamaran (Norwegen)
Ein Katamaran aus Norwegen zeigt, wie zukunftsfähige Fischerei aussieht – automatisiert, energieeffizient und nachhaltig. Mit an Bord: das zuverlässige Steuerungssystem von Austevoll Elektro und die flexiblen Automatisierungslösungen von WAGO. Von der Steuerung und Überwachung bis zur nahtlosen Kommunikation zwischen allen Systemen – mit WAGO läuft alles rund, auch bei rauer See. Leinen los für eine nachhaltigere Zukunft der Fischereiindustrie!
Nachhaltigeres Yachtfahren (Ungarn)
WIA Electric Yachts hat sich auf den Bau von elektrischen Yachten spezialisiert, die umweltschonend, geräuschlos und energieeffizient sind. Seit 10 Jahren setzt der ungarische Bootshersteller dabei auf Technologien und Lösungen von WAGO, mit denen es gelungen ist, den elektrischen Antrieb zu optimieren und den Energieverbrauch zu minimieren – bei maximalem Fahrspaß.
Luxuriöse Hochleistungsyachten (Großbritannien)
Sunseeker-Yachten verbinden Tradition mit Moderne durch bewährte Bootsbaumethoden und der neuesten Montagetechnologie. Das Elektrosystem der Luxusyachten wird dabei von WAGO Klemmenleisten mit Strom versorgt. Der WAGO PFC200 steuert zudem einen Großteil der digitalen Funktionen, einschließlich Navigationssteuerung, Beleuchtung, Klimaanlage sowie die Bilgenpumpensteuerung.
Energieeffizient auf hoher See (Schweden)
Bei CATC in Göteborg ist man nach jedem erfolgreichen Einsatz stolz. Stolz darauf, Reedereien dabei zu helfen, energieeffizient auf hoher See zu sein. Denn dank WAGO Technologien und Lösungen kann das Unternehmen die Energieverbräuche an Board nachhaltig optimieren – und das ist wichtig für die effiziente Funktionalität der Schiffe des Kunden – und für die Umwelt.