[{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik","name":"Verbindungstechnik","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/steckverbinder-entdecken","name":"Steckverbinder","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/steckverbinder-entdecken/kompakter-steckverbinder-fuer-leuchten-geraeteanschluss","name":"Kompakter Steckverbinder Serie 873","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/kompakter-steckverbinder-fuer-leuchten-geraeteanschluss"
},
"headline": "Kompakter Steckverbinder für den Leuchten- und Geräteanschluss",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/0873-0332-0000-0200-2000x1125-.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQzNjB8aW1hZ2UvcG5nfGFEUTRMMmczWkM4eE5qTTJOVEkzTXpZME5UQTROaTh3T0RjekxUQXpNekl0TURBd01DMHdNakF3SUNneU1EQXdlREV4TWpVcExuQnVad3xhOTY4Y2U1OTVjMTc4YzEzMDRhOWFjZDhhYzJhYzY2MGY1NTU2MWExMGYwOTNlOWUwNjkzMGY3YTVlNzRlMjQw"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Fri Mar 06 08:06:04 CET 2026",
"dateModified": "Fri Jun 19 11:17:27 CEST 2026"
}
Serie 873
24. Februar 2026
Der kompakte WAGO Steckverbinder für den Leuchten- und Geräteanschluss
Neue Variante der Serie 873 mit Leiterquerschnitt von 0,34 bis 0,75 mm²
Die Serie 873 von WAGO wird um eine neue, kompaktere Variante erweitert und bietet Leuchten- und Geräteherstellern weltweit eine innovative Lösung für den Netzanschluss von LED-Modulen. Die kleinere Ausführung eignet sich perfekt für den Sekundäranschluss von Spots, Straßenleuchten, DALI-Sensoren sowie einfachen Sensoren. Der Steckverbinder überzeugt durch seine einfache Handhabung: Der PUSH WIRE®-Anschluss für eindrähtige Leiter ermöglicht das direkte Stecken, während bei vielen anderen Steckverbindern dieser Art aufwendiges Crimpen erforderlich ist. Durch die Steckbarkeit lassen sich Installation, Wartung und Austausch schnell und unkompliziert durchführen – ganz ohne Werkzeug!
Der (Leuchten-)Steckverbinder hat einen Anschlussquerschnitt von 0,34 (22 AWG) bis 0,75 mm² (18 AWG) und ist wahlweise als 2- oder 3-polige Ausführung erhältlich. Die integrierte Schutzleiterfunktion (PE) sowie die Verriegelungsklinke sorgen für maximale Sicherheit. UL- und IEC-Zulassungen garantieren die internationale Einsetzbarkeit. Unterschiedliche Bedruckungen sind ebenfalls realisierbar. Außerdem ist der Steckverbinder SPE-fähig und eignet sich generell für den Geräteanschluss.
Die Buchse des Steckverbinders bleibt identisch zur größeren Version der Serie 873, während der Stecker kompakt angepasst wurde – ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Damit kombiniert die neue Variante bewährte Technik mit kompakterer Bauform und bietet eine zukunftssichere Lösung für moderne Beleuchtungssysteme.
Ihre Vorteile:
- Voreilender Schutzleiter/PE-Funktion bei 3-poliger Variante
- Integrierte Verriegelungsklinken garantieren Sicherheit.
- UL- und IEC-Zulassungen für internationale Märkte
- PUSH WIRE®-Anschluss für eindrähtige Leiter – direkt stecken statt crimpen
Artikelnummern: 873-332/xxx, 873-333/xxx, 873-343/xxx