MM-428786_GettyImages-172979874_2000x2000.jpg

Løsninger til distributionsnettet

Kravene til distributionsnettene er støt stigende – hvad enten det skyldes det voksende antal decentrale energiproducenter, omstillingen til elektrificeret mobilitet, Redispatch 2.0 eller elektrificeringen af forskellige sektorer. Alle disse faktorer stiller store krav til distributionsnettet og understreger dets centrale rolle i den succesfulde omstilling til en klimaneutral og sikker energiforsyning. Med vores løsninger bidrager vi til at bringe dette mål tættere på realisering.

Energiomstillingen finder sted i transformatorstationen

Digitale transformerstationer bliver stadig vigtigere, da de sikrer bedre styrbarhed og transparens i mellem- og lavspændingsnet. Med WAGO får du indsigt i, hvad der sker i dit net. Vores løsning, der består af hardware- og softwarekomponenter, understøtter dig på vejen mod den digitale transformerstation for øget nettransparens.

Tilslutning af kundetransformerstationer

Ved mellemspændingstilslutning skal kundetransformerstationer forbindes via fjernstyringsteknologi. Selvom de tekniske tilslutningsregler varierer fra netselskab til netselskab, gør softwaren WAGO Application Customer Substation det muligt at etablere forbindelsen på blot ti minutter i omkring tre fjerdedele af de tyske mellemspændingsnet.

Vores produkter i anvendelse

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Strømtransformere og spændingsudtag

Energiovervågning danner grundlaget for at øge effektiviteten i din energidistribution og dine processer. Vores harmoniserede energimåleprodukter sparer både tid og omkostninger ved indsamling af energidata. Overalt hvor høje strømme skal måles og behandles, er WAGOs strømtransformere det oplagte valg. Energimålere er velegnede til afregningsrelevante målepunkter.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x1125.jpg

Strømforsyning

WAGOs effektive strømforsyninger leverer altid en konstant forsyningsspænding – uanset om det er til enkle applikationer eller automation med højere effektkrav. WAGO tilbyder UPS’er (nødstrømsforsyninger), buffermoduler og redundansmoduler som et komplet system til problemfri udvidelser.

mm-172328_switche_2000x2000.jpg

Switches

WAGOs sortiment af switches sikrer skalerbarheden af din Ethernet-netværksinfrastruktur og leverer samtidig fremragende elektrisk og mekanisk ydeevne.

Disse robuste switches er designet til industriel anvendelse og overholder fuldt ud standarderne IEEE 802.3, IEEE 802.3u og IEEE 802.3ab.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Rækkeklemmer

Markedets største udvalg af skinnemonterede klemmer fra markedslederen: Her finder du de optimale skinnemonterede klemmer til alle applikationer samt svar på ofte stillede spørgsmål! Vores højtydende produktportefølje danner det perfekte grundlag for din styretavleløsning!

Fjernstyringsteknologi

WAGO RTU-løsningerne anvender det modulære WAGO I/O System, som har en lang og veldokumenteret succes, som platform.
Uanset om der er tale om temperatursvingninger, vibrationer, stød eller elektromagnetiske forstyrrelser, kan fjernstyringsteknologien eftermonteres i henhold til dine behov og krav. Oplev vores hardware til fjernstyringsapplikationer.

Additional service offerings: