Fleretages installationsklemmer
Kredsopsætning med N-samleskinne
WAGOs 2x03- og 2x05-serie af fleretagers installationsklemmer med N-frakoblingsskyder er designet til N-frakobling via en N-samleskinne. N-samleskinnen kan tilsluttes automatisk og permanent til samleskinnen blot ved at trykke på den skruefri N-frakoblingsskyder. Disse klemmer fås i forskellige varianter og dækker alle praktiske anvendelser – særligt velegnede til elektrisk installation af større kredsgrupper i bygninger.
Denne models fordele
- Maksimal strømbelastning
WAGO's fleretages installationsrækkeklemmer understøtter en lang række applikationer og garanterer en høj grad af elektrisk sikkerhed. Derfor kan serie 2003 fleretages installationsrækkeklemmer med N-skilleskydeenheder belastes med en maksimal mærkestrøm på 32 A.
- Maksimal berøringssikkerhed
Det transparente busbarcover beskytter busbarren imod utilsigtet kontakt og gør det let at se, om N-skilleskydeenhederne er tilsluttet til busbarren.
- Maksimal fortrådningsplads
WAGO's serie 2003 og 2003 af fleretages installationsklemmer leverer alle funktionaliteterne for en 4 mm2 eller 6 mm2 rækkeklemme i en ekstremt kompakt indkapsling, der maksimerer fortrådningspladsen i standard fordelingstavler. Det kompakte design byder på masser af fortrådningsplads.
- Maksimal ydeevne til store belastninger
Wago's serie 2005 fleretages installationsrækkeklemmer er idéelle til tilslutning af store belastninger. De er designet til lederstørrelser op til 6 mm2 og en maksimal mærkestrøm på 36 A.
Til kredsløb uden N-samleskinne
WAGOs 2x03-serie af fleretagers installationsklemmer med intern N-frakobling er designet til kredsløb uden N-samleskinne. Disse klemmer fås i forskellige varianter og er ideelle til kabelføring af mindre kredsgrupper – f.eks. i installationer med flere fejlstrømsbeskyttede potentialer.
Denne models fordele
- Isoleringsmodstandsmåling - hurtigt og sikkert
WAGO's N/L-teststikadapter er designet til fleretages installationsklemmer med intern N-frakobling til montering uden en N-busbar. Denne innovative adapter gør det muligt at forbinde begge strømførende ledere (L og neutral) og giver hurtig og sikker isoleringsmodstandsmåling iht. DIN VDE 0100-600.
- Fleretages installationsklemme med et enkelt sikringsstik
WAGO's fleretages installationsklemme har en DIN-skinnecentreret sprække, der også kan bruges til TOPJOB® S Single Fuse Holders (2004-911) til mikrosikringer (5 x 20 mm). Kombineret med 1 mm tykke endeplader (2003-6693) kan grundklemmer bruges som sikringsklemmer i en standard fordelingstavles udskæring. - Fleretages installationsklemme med dobbelt sikringsstik
WAGO's dobbeltsikringsstik er designet til applikationer, der kræver både L- og N-beskyttelse eller en pladsbesparende beskyttelse af to kredsløb ved hjælp af ét sikringskredsløb.
TOPJOB® S – pres ydelsen i vejret!
Meget fleksibel
Choose from three actuation options: operating slot, push-button or hybrid.
Bedre Overblik med Opmærkning
Spar tid og penge med vores opmærkningssystem og opmærk dine installationsklemmer med op til tre linjer.
Ukompromitteret sikkerhed
For sikker frakobling af bygningskredsløb uden at frakoble den neutrale leder: udfør isolationsmodstandsmålinger med den integrerede N-frakobling.
TOPJOB®S skinnemonterede installationsklemmer
Din løsning til bygningsinstallationer
{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":3,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000054G50","modifiedtime":"2026-09-22T17:02:39+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJVMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJTMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","headline":"TOPJOB<sup>®</sup> S kort fortalt","image":{"code":"MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_Installationsetagenklemmen_V4_2000x1125.jpg","altText":"MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_Installationsetagenklemmen_V4_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-20032-GWA-IEK-Series-2203-2205-Installationsetagenklemmen-V4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelpTOHhOVEF5TVRJNE1EZ3lNVEkzT0M4eU1EQXdYMDFOTFRJd01ETXlYMGRYUVY5SlJVdGZVMlZ5YVdWelh6SXlNRE5mTWpJd05WOUpibk4wWVd4c1lYUnBiMjV6WlhSaFoyVnVhMnhsYlcxbGJsOVdORjh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxjNDRhNGVhZjJkNWUzNjVkZDZmZjBmMmE0ZWQyMTczMGM1YmJjZDRhOTZkZWZhMTM3NjY0Mjc1MjRkMjg5MTI5","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-20032-GWA-IEK-Series-2203-2205-Installationsetagenklemmen-V4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJneU1TOHhOVEF5TVRJNE1UVTNORGswTWk4eE5qQXdYMDFOTFRJd01ETXlYMGRYUVY5SlJVdGZVMlZ5YVdWelh6SXlNRE5mTWpJd05WOUpibk4wWVd4c1lYUnBiMjV6WlhSaFoyVnVhMnhsYlcxbGJsOVdORjh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxiYWFjZmMwYTljNThkNzM2ODRjMjI3MzAzNjYwZGE1MTI3MjU5NDQzZjczY2M0YWVlN2QyMDczYzA0NGFlZDhj","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-20032-GWA-IEK-Series-2203-2205-Installationsetagenklemmen-V4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnME1TOHhOVEF5TVRJNE1EYzFOVGMwTWk4eE1qZ3dYMDFOTFRJd01ETXlYMGRYUVY5SlJVdGZVMlZ5YVdWelh6SXlNRE5mTWpJd05WOUpibk4wWVd4c1lYUnBiMjV6WlhSaFoyVnVhMnhsYlcxbGJsOVdORjh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw2NmY5NGNlNDU4ZDdjOWQyZjBmMjc2NjFhN2NiNDVhYTRlZDE5NzA3NzRhZWEyNjkxOTM4YzE5NzZkYTI0YmYy","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-20032-GWA-IEK-Series-2203-2205-Installationsetagenklemmen-V4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd6WWk4eE5UQXlNVEk0TURreE9UVTRNaTh4TURJMFgwMU5MVEl3TURNeVgwZFhRVjlKUlV0ZlUyVnlhV1Z6WHpJeU1ETmZNakl3TlY5SmJuTjBZV3hzWVhScGIyNXpaWFJoWjJWdWEyeGxiVzFsYmw5V05GOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGUxOTc2MDdhN2EzYmUzOWRhOWQzNWFjOWQ5Y2UzYTc1OTE3NmQyOGQ4ZTI5MzA5ZjAyYjQ0MGFlZjM1MmU5MWQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-20032-GWA-IEK-Series-2203-2205-Installationsetagenklemmen-V4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd4TUM4eE5UQXlNVEk0TVRBeE56ZzROaTgzTmpoZlRVMHRNakF3TXpKZlIxZEJYMGxGUzE5VFpYSnBaWE5mTWpJd00xOHlNakExWDBsdWMzUmhiR3hoZEdsdmJuTmxkR0ZuWlc1cmJHVnRiV1Z1WDFZMFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YzRiMzZjYWU4ODg4ZjVjOWJkNTJiNTI3MTY5MDI5Y2UwYWQ4MDI5MTg5MmE2YmZlNGE0Zjc2NDc4NGZmZDExOA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-20032-GWA-IEK-Series-2203-2205-Installationsetagenklemmen-V4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4TXk4eE5UQXlNVEk0TVRFeE5qRTVNQzgwT0RCZlRVMHRNakF3TXpKZlIxZEJYMGxGUzE5VFpYSnBaWE5mTWpJd00xOHlNakExWDBsdWMzUmhiR3hoZEdsdmJuTmxkR0ZuWlc1cmJHVnRiV1Z1WDFZMFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8OWY0MWViZWRlNTM2NWZhMmY3N2NlYjQ3MDVhYzg1NjQxNWUzZDBjZWQ2NjIxMWNjNTVjYmI1NThhNmNiZDRmYg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-20032-GWA-IEK-Series-2203-2205-Installationsetagenklemmen-V4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyZ3haQzh4TlRBeU1USTRNVFF4TVRFd01pOHlNREJmVFUwdE1qQXdNekpmUjFkQlgwbEZTMTlUWlhKcFpYTmZNakl3TTE4eU1qQTFYMGx1YzNSaGJHeGhkR2x2Ym5ObGRHRm5aVzVyYkdWdGJXVnVYMVkwWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3wxMjUwODdjM2Q3OWUyOWViMTU5OTIxZmZmMmRjNDM0OWZmZDk4ZjJjZmE5MzExNjRhZDdjNDYyZTNmOTNmN2Jj","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_Installationsetagenklemmen_V4_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1790096559475,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNFBTMSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"Installationsreihenklemmen(Migrated)","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-05-02T08:23:51+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>1. Den indgående strømforsyningsleder fra fordelingstavlen tilsluttes til WAGO's Serie 2016 forsyningsklemmer.</p><p>2. Faserne og N fortrådes igennem fordelingstavlens afbrydere.</p><p>3. PE skaber automatisk kontakt med DIN-skinnen.</p><p></p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562J0","modifiedtime":"2025-05-02T08:23:51+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Forsyning</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Einspeisung(Migrated)","x":75,"synchronizationBlocked":false,"y":20,"containers":[],"creationtime":"2025-05-02T08:23:50+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>N-lederne føres fra GFCI-afbryderne og tilsluttes til WAGO's Serie 2016 N-lederskilleklemmer. N-lederskilleklemmerne forsyner busbarerne (10 x 3 mm) via N-skilleskydeenheden.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562O0","modifiedtime":"2025-05-02T08:23:51+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>N-distribution med N-busbar (10 x 3 mm)</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"N-Verteilung mit N-Sammelschiene (10 x 3 mm)(Migrated)","x":63,"synchronizationBlocked":false,"y":30,"containers":[],"creationtime":"2025-05-02T08:23:51+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>1. Hver enkelt kredsløbsfase, der kommer fra afbryderen, forbindes til indgangen på en fleretages installationsklemme og ledes til udgangsklemmen.</p><p>2. Jordfoden tager jordpotentialet (PE) i den fleretages installationsklemme og ledes til udgangsklemmen.</p><p>3. N-skilleskydeenheden tager N-potentialet og leder det til udgangsklemmen.</p><p>4. Bygningskredsløbets lederes forbindes til de 3 udgangsklemmer N, L og PE.</p><p></p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":2,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562Q0","modifiedtime":"2025-05-02T08:23:52+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Elektrisk kredsløbsfortrådning med N-busbar</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Stromkreisverdrahtung mit N-Sammelschiene(Migrated)","x":50,"synchronizationBlocked":false,"y":35,"containers":[],"creationtime":"2025-05-02T08:23:52+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>N-lederne, der er ført fra GFCI-afbryderne, forbindes direkte til den fleretages installationsklemme og laskes ved hjælp af en tilstødende laske ved behov.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":2,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJTMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562S0","modifiedtime":"2025-05-02T08:23:52+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>N-distribution uden N-busbar (intern N-frakobling)</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"N-Verteilung ohne N-Sammelschiene (interne N-Trennung)(Migrated)","x":37,"synchronizationBlocked":false,"y":50,"containers":[],"creationtime":"2025-05-02T08:23:52+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>1. Hver enkelt kredsløbsfase, der kommer fra afbryderen, forbindes til indgangen på en fleretages installationsklemme og ledes til udgangsklemmen.</p><p>2. Jordfoden tager jordpotentialet (PE) i den fleretages installationsklemme og ledes til udgangsklemmen.</p><p>3. N-potentialet forbindes direkte til indgangen fra RDC-afbryderen og føres til udgangsklemmen.</p><p>4. Bygningskredsløbets lederes forbindes til de 3 udgangsklemmer N, L og PE.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJVMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562U0","modifiedtime":"2025-05-02T08:23:51+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Elektrisk kredsløbsfortrådning uden N-busbar</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Stromkreisverdrahtung ohne N-Sammelschiene(Migrated)","x":20,"synchronizationBlocked":false,"y":65,"containers":[],"creationtime":"2025-05-02T08:23:51+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]}
Push in-tilslutning af entrådede ledere
Entrådede, flertrådede og med terminalrør, fleksible ledere kan blot skubbes ind i enheden.
Sortiment af multifunktionelle lasker
Sortiment af multifunktionelle lasker muliggør pladsbesparende laskning af fleretages installationsklemmer i en enkelt laskeåbning.
Hurtigste opmærkningssystem
WAGO's kontinuerlige opmærkningsstrimler giver tids- og omkostningsbesparende opmærkning - op til 3 rækker.
Markedsførende sikkerhedsreserver
TOPJOB® S fleretages installationsrækkeklemmer byder på branchens højeste strømbærerkapacitet og består slagtest op til 500 g samt vibrationstest op til 20 g.