building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HVAC-teknologi til fremtidens systemer

Opvarmnings- og afkølingsapplikationer står for over 55 % af det samlede energiforbrug i bygninger. Intelligent automation på tværs af bygningssystemer er den eneste metode til effektivt at udnytte den energi, der bruges i en funktionel bygning. Et intelligent automationssystem gør, at måledata fra HVAC-systemerne kan analyseres ved hjælp af hurtige og sikre kommunikationskanaler til ressourceeffektiv og økonomisk styring.

Fordelene ved WAGO for dig:

  • Dobbelt så store omkostningsbesparelser: Pris/ydelsesforholdet ved indkøb, lavere løbende driftsomkostninger

  • Verdensomspændende godkendelser

  • Software til lettere brug

  • Klargjorte programmer (makroer)

  • Udvid eller ændr på systemet til enhver tid

Opvarmning, ventilation og aircondition

Primære systemer bruges økonomisk

Efterhånden som der bliver ressourceknaphed, fører energiomlægningen direkte til kælderen. Produkter fra WAGO giver dig mulighed for at opfylde kravene til økonomisk HVAC-komponentstyring.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Energieffektivitetsklasser iht. DIN EN 15232

Europæisk standard EN 15232 ("Bygningers energimæssige ydeevne - Indvirkning fra bygningsautomation, bygningsstyring og bygningsadministration") kategoriserer bygningsautomation og styreenheder i 4 energieffektivitetsklasser fra A til D. Controllere fra WAGO giver dig mulighed for at leve op til vigtige krav til overholdelse af energieffektivitetsklasse A.

Produkter til kontrol, drift og overvågning

  • WAGO-I/O-SYSTEM regulerer, styrer og overvåger gnidningsløst alle HVAC-komponenter fra alle de forskellige bygningssystemer.

  • WAGO's kontrolteknologiløsninger kan integreres ved hjælp af åbne kommunikationsstandarder.

  • Drift, overvågning og diagnostik med WAGO touchpanel 600

Strømforsyninger, switches, beksyttelsesenheder signalkonvertere

Konfigurations- og parameteriseringsløsninger

Software til HVAC-applikationer:

Makroer til TRIC I&C-software

Brug af løsninger klar til brug - i stedet for brugertilpasning af standard HVAC-systemer igen og igen - øger driftsikkerheden væsentligt. Alle komponenter er kompatible med hinanden og er blevet grundigt producenttestet for funktionalitet. Det resulterer i generering af dele, såsom servicespecifikationer og reservedelslister samt kabel- og datapunktlister, der tjener mange formål, herunder udarbejdelse af tilbud. Sidst, men ikke mindst, leverer TRIC også GAEB-teksten til udbudsoprettelsesservices.

HVAC-systemmakroer - parameterindstilling, ingen programmering

Dine fordele med WAGO's HVAC-applikationsmakroer:

  • Applikationer klar til brug

  • Økonomiser systemidriftsættelse

  • Genbrug standardiserede løsninger

  • Brugertilpas ved hjælp af open source-makroer

  • Der kræves ingen tung programmering.

HVAC-teknologi i brug

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: