Nye standarder for energistyring
Adskillige store virksomheder i Tyskland er blevet certificeret efter ISO 50001-standarden. Denne standard kræver oprettelse af en systematisk energistyring. ISO 50003 går ét skridt videre og kræver løbende, systematisk stigning i energieffektiviteten. Det kræver, at auditøren kontrollerer og bekræfter de løbende forbedringer i løbet af certificeringsauditten. Med ISO 50003 træder yderligere nye standarder i ISO 50000-serien i kraft: ISO 50006 angiver kravene til energirelaterede ydelsesmålinger ved hjælp af en energistartbase (Enb) og energiydelsesindikatorer (EnPl]. Og ISO 50015 henviser til måling og verificering af energirelateret ydelse for organisationer. ISO 50000-standarder:
ISO 50001: Oprettelse af en systematisk energistyring
ISO 50003: Certificeringsanvisninger for auditører
ISO 50006: Udvikling af energiydelsesindikatorer
ISO 50015: Systematisk måling