marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Alarm og overvågning

Indsamling, behandling, visualisering samt generering af alarmer - rutinemæssige, men vigtige opgaver, som WAGO-I/O-SYSTEM let kan håndtere. Til alarm- og overvågningsområdet har vi udviklet både de rigtige produkter og smarte løsninger. Forvent større overblik ombord.

Dine fordele kort fortalt:

  • Modulært og distribueret system

  • Busuafhængige og skalerbare løsninger

  • Netværksteknologi og automation fra en enkelt kilde

WAGO i marineapplikationer

Alarm- og overvågningsløsninger

Vores alarm- og overvågningsløsninger har vist deres værd på alverdens have og under de hårdeste forhold.

marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Alle signaler i syne - skibovervågning med WAGO-produkter

  • Indsamling, behandling, visualisering og generering af alarmer.

  • Alle tænkelige konfigurationer kan implementeres i forskellige

  • netværkstopologier med de modulære komponenter fra WAGO-I/O-SYSTEM 750.

  • Fuldt ud brugertilpassede løsninger implementeres med vores omfattende automationsproduktsortiment.

  • CODESYS-udviklingsplatformen yder support i hele livscyklussen.

  • Procesalarm- og overvågningssystemer med op til 10.000 målepunkter.

Se vores løsninger i arbejde

WAGO har allerede implementeret mange spændende projekter inden for alarm og overvågningsområdet. Læs om de nyeste projekter her.

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: