Hurtigere tilslutning: Stikforbindelser

Stikforbindelsesløsningen til din applikation

Den rigtige løsning til enhver applikation: Hvad enten det er på printet, i styretavlen eller til belysningstilslutning, forbinder WAGO's stikforbindelser hurtigt og let det største udvalg af applikationer.

Dine fordele:

  • Omfattende produktsortiment til enhver applikation

  • Ledere fastklemmes altid sikkert ved hjælp af fjedertilslutningsteknologi

  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør

  • Garanteret beskyttelse imod fejlkobling via individuel kodning

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Installationsstikforbindelser

WINSTA®-installationsstikforbindelser anvendes overalt, hvor der er mange installationer, eller hvor de er planlagt i et net, f.eks. fortrådningsnetbelysning eller plant monteret belysning. Takket være disse konfektionerede systemløsninger reduceres både monteringstiden og fortrådningsfejl på stedet.

  • Hurtigtinstallerede, konfektionerede kabler og stikforbindelser muliggør projektgennemførelse til tiden

  • Garanteret sikring imod fejlkobling ved hjælp af farvekodning

  • Simpel fejlfinding og hurtig udskiftning af stikforbundne belastninger

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Stikbare printstik

Vores stikbare printstik giver et universelt stikbart tilslutningssystem til dine enheder og lever op til alle krav om konsekvent end-to-end-systemfortrådning til ledertværsnit fra 0,08 til 10 mm2. Du kan benytte dig af vores alsidige produktlinjer, da du altid kan finde den rigtige løsning til din applikation.

Fordele:

  • En lang række applikationer takket være: Printstik, panelgennemgangsstik, flyvende forbindelser til forskellige monteringstyper og stikforbindelser til skinnemonterede rækkeklemmer

  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af både entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med terminalrør

  • Tilpasningsbare kodningsmuligheder

  • Effektive testmuligheder

  • Med et klemmepunkt, der kan åbnes fra 2 retninger forenkler MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) i høj grad for-samling af kabler og fortrådning af parrede stik.

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: Stikforbindelsessystemet

En Cr-Ni-stålfjeder, dobbelt kontaktkraft: Dette princip gør picoMAX®-stik op til 30 % mere kompakte end andre tilslutningssystemer.

Dine fordele:

  • Kompakt design: Pladsbehovet reduceres med op til 30 %

  • Radikalt forenklet kontaktsystem

  • Det specielle design, den innovative fjedertilslutningsteknologi og et nyt isoleringsmateriale garanterer fuld kontaktsikkerhed, selv ved høje lufttemperaturer.

  • Meget høj vibrationsmodstandsdygtighed på op til 20 g for wire-to-board-forbindelser takket være integrerede låsemekanismer og et hunstik, som næsten er helt dækket af hanstikket.

  • Effektiv test af stikkene ved hjælp af teståbning parallelt med lederindgangen

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Belysningsskilleklemmer

WAGO's sortiment af stik til belysnings- og elektrisk udstyr omfatter et stikforbindelsessystem med fasevalg til lysstofarmaturer samt armaturskillestik til intern fortrådning.

WAGO serie 267 og 277 stikforbindelser til hurtigmontering af lysbåndsystemer giver en modulær platform til simple belysningsløsninger skræddersyet til de specifikke krav - selv ved skiftende applikationskrav.

Fordele:

  • WAGO's serie 873-armaturskillestik er fuldt beskyttede imod utilsigtet kontakt.

  • Det gør dem til den ideelle løsning til stikbare ballastforbindelskabelinstallationer i USA og Canada.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Stikbare skinnemonterede rækkeklemmer

Nyd fordelene ved X-COM®-SYSTEM til dine switchgear- og kontrolapplikationer: Systemet består af DIN-skinne-komponentklemmer, hanstik og hunstik til forskellige monteringstyper samt hanstik med loddestifter.

Fordele:

  • Tids- og pladsbesparelser takket være præsamling af stikbart kabelnet

  • Præsamling til hurtig og fejlfri udskiftning af undersamlinger

  • Kodning uden poltab forhindrer fejlkobling af hanstik og hunstik med samme antal poler

  • For din sikkerheds skyld: Præfortrådede undersamlinger kan afprøves før installation

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Alle produkter

Opdag alle produkter i stikforbindelsessortimentet

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: