News

User-Friendly Configuration: WAGO Signal Conditioners

JUMPFLEX® serie 857 er indkapslet i et 6 mm bredt hus og sætter nye standarder for signalkonvertere: Modulerne har forskellige tekniske højdepunkter og en fælles profil, der gør det muligt at bruge de samme fleksible push in-jumpere på tværs af hele JUMPFLEX®-serien. Med de nye JUMPFLEX®-signalkonvertere fortsætter WAGO med at udvide sin eksisterende JUMPFLEX®-portefølje og tilbyde sine kunder de bedste løsninger fra en enkelt kilde.

Dine fordele kort fortalt:

  • Let anvendelige konfigureringsmuligheder

  • Et udvidet omgivelsestemperaturområde på mellem -40 og +70 °C

  • Sikker 3-vejs-isolering med 3 kV prøvespænding iht. EN 61010-1

  • Indkapslet i et 6 mm bredt hus

  • Opmærkning med WMB + TOPJOB® S-opmærkningsstrimler

Product Overview

Den nye kompakte serie 857 af JUMPFLEX®-signalkonvertere er brugervenlig og let at konfigurere ved hjælp af DIP-switches eller interfacekonfigurationssoftware. De har også en sikker 3-vejs-isolering med 3 kV prøvespænding og et bredt omgivelsestemperaturområde fra -40 til +70 °C. Derudover kan de let opmærkes med WMB og TOPJOB® S-opmærkningsstrimler til tydelig organisering og opmærkning af alle styretavlekomponenter.

WAGO's nye JUMPFLEX®-signalkonvertere kort fortalt

Signalsplitter, 857-424

  • Variabel signalsplitning takket være to konfigurerbare strøm-/spændingsudgange

  • Optimal filtrering af forstyrrelsesvariabler takket være grænsefrekvens, der kan kobles

  • Yder et højt sikkerhedsniveau

  • Mindre fortrådning ved hjælp af laskning af forsyningsspænding

Spændingssignalkonvertere, 857-560

  • Registrerer jævn- og vekselspænding på op til 300 V AC/DC

  • Der kan vælges mellem målemetoden effektiv værdi (RMS) eller gennemsnitsværdi

  • Digital signaludgang (DO) reagerer på frit konfigurerbare måleområdegrænser

  • Forsyningsspænding med laskningsmulighed

Strømsignalkonverter 857-569

  • Parallel strøm- og spændingsmåling, omformning til strøm og udgang som analogt standardsignal

  • Ydeevneanalyse for én fase

  • Der kan vælges mellem måleværdibehandling som RMS-værdi eller gennemsnitsværdi og mellem effektiv, åbenbar eller reaktiv strøm samt fasevinklen.

  • Digital signaludgang (DO]

Loop-drevet RTD-temperatursignalkonverter, 857-815

  • Registrerer Pt-sensorer og modstande op til 4,5 kOhm

  • Omformer temperatursignalet til et analogt standardsignal

  • Angiver fejl ved hjælp af ledningsbrud-/kortslutningssensorregistrering

  • Forsyning via udgangssløjfe – intet behov for yderligere forsyningsspænding

  • 2-, 3-, og 4-leder-tilslutningsteknologi

Learn more

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg

Isolating, Amplifying, Filtering, Converting

WAGO’s JUMPFLEX® Signal Conditioners and Isolation Amplifiers handle a large number of functions in various application areas and provide secure and error-free signal transmission – thanks to a comprehensive range of approvals for worldwide applications.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: