WINSTA®: Hvor hastighed møder driftssikkerhed

Stikbar bygningsinstallation ændrer måden, bygninger kabelføres på – med færre installationsfejl og kortere projekttider. Med WINSTA® bliver elinstallationer hurtige, sikre og fejlfrie – med stikbare systemer, der er udviklet til moderne byggeri og dets krav.

Se hvor hurtig din installationen kan være

Se WINSTA® i praksis, og sammenlign de to installationsmetoder side om side. Oplev, hvordan stikbare systemer forenkler og fremskynder installationsprocessen.

Egenskab
Traditionel Installation
Stikbar Installation

Installationstid

Høj (arbejdskrævende)

Meget lav (70-80 % hurtigere)

Installationsomkostninger

Højere (på grund af tidsforbrug og behov for faglært arbejdskraft)

Lavere (op til 30 % besparelse)

Monteringsmetode

Manuel ledningsføring på stedet

Fabriksmonteret og præsamlet

Fleksibilitet

Fast og vanskelig at ændre

Modulær og let at omkonfigurere

Risiko for fejl

Høj (risiko for fejl i ledningsføringen)

Meget lav (100 % beskyttelse mod fejlkobling)

Vedligeholdelse

Langsom, kræver manuel afbrydelse

Hurtig, kan frakobles via stiksystem ("plug-and-play")

Hvordan fungerer plug-and-play-installation?

Struktureret planlægning

Jeres projekt planlægges på forhånd med digitale værktøjer og BIM. Hvert kabel, stik og aftapningspunkt specificeres, før den første komponent afsendes.

Præ-samlet

Kabler og stik monteres og testes i et kontrolleret miljø og leveres klar til installation på byggepladsen – uden risiko for kablingsfejl.

Installation på byggepladsen

Farvekodning og mekanisk kodning betyder, at selv oplært personale – uden at være specialister – kan udføre tilslutningerne sikkert og pålideligt. Sæt dem blot sammen, så er installationen klar

Verificeret & Dokumenteret

Hver eneste forbindelse kan spores. Systemdokumentationen følger gnidningsfrit med fra den digitale planlægning og helt frem til aflevering.

Fordele ved stikbar installation

Lavere samlede projektomkostninger - Mindre arbejdskraft, færre fejl og smartere materialebrug reducerer det samlede forbrug.Vedligeholdelsesfri drift - Udskift komponenter hurtigt uden genfortrådning. Få enkel plug-and-play-vedligeholdelse.Udret mere med mindre teams - Let anvendelig kodning gør det muligt for uddannede installatører at udføre arbejdet på stedet effektivt.Bæredygtigt design - Præcis planlægning reducerer affald og understøtter justerbare, langtidsholdbare installationer.Nul installationsfejl - Mekanisk og farvekodning forhindrer fejlstik og fjerner bekosteligt arbejde.Hurtigere projektlevering - Præplanlægning og præfabrikation reducerer installationstiden på stedet dramatisk.

Virkelige projekter. Virkelige besparelser

Hvor WINSTA® leverer mest værdi?

Uanset om I kabelfører et loftsgitter i et nybyggeri eller eftermonterer en eksisterende installation, har WINSTA® en gennemprøvet og testet løsning. Vælg din applikation nedenfor for at læse mere.

Belysning

Uden brug af værktøj. Ingen terminering. Ingen efterkontrol. Pre-assembled circuits click into ceiling grids in seconds, cutting install time by up to 70%. DALI-dæmpning og nødlys er tænkt ind allerede i specifikationen – drivere og armaturer kan udskiftes lige så hurtigt.

Modulbyggeri / præfabrikation

Modulerne leveres kabelført og testet. Enhver oplært medarbejder kan udføre tilslutningen på byggepladsen. Ingen specialister, ingen forsinkelser – bare tilslut, idriftsæt og gå videre.

Refurb / Retrofit

Occupied building. Short working windows. No margin for error. WINSTA® replaces traditional termination with plug connections that isolate, swap, and recommission in minutes — keeping buildings live and programmes on track.

WINSTA_Website_Images_2000x1125pxPower_Distribution_Banner_2000x1125

Power Distribution

Every connection pre-planned, labelled, and ready to plug. Across large floorplates, crews simply work the route and connect — full traceability from board to load, zero guesswork.

HVAC / Service

Ét stiksystem til fancoils, varmepumper, VRF-enheder og persiennestyring. Hurtigere installation, nemmere vedligeholdelse og færre koordineringsudfordringer mellem M&E-fagene.

OEM / Industri

Ensartede, dokumenterbare forbindelser i hvert eneste byggeri. WINSTA® reducerer kabelføringstiden og fjerner behovet for omfattende kontrol i serieproduktion – gennemprøvet i marine-, jernbane- og industrimiljøer.

Tal med en WAGO-specialist om jeres projekt. Vi hjælper jer med at beregne tids- og omkostningsbesparelser, finde de rette WINSTA®-komponenter og sætte jer i forbindelse med vores systempartnere.

Find WINSTA® Partners

WINSTA® makes electrical installation fast, safe and error-free. Many well-known companies rely on our connection system for electrical installation and have integrated WINSTA® connections into their portfolios. Click here for an overview of our system partners.

Din kontaktperson hos WAGO

Brug for hjælp?