[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/soluciones","name":"Soluciones","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/ingeniería-procesos","name":"Ingeniería de procesos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/ingeniería-procesos/protección-explosiones","name":"Protección frente a explosiones","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/ingeniería-procesos/protección-explosiones/ignición-seguras","name":"Fuentes de ignición","linkClass":"active","categoryCode":null}]
icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Fuentes de ignición seguras

Cuando no es posible prevenir la formación de una atmósfera explosiva en el lugar de trabajo, se lleva a cabo la protección contra explosiones secundarias. Las medidas secundarias incluyen la prevención de cualquier fuente de ignición en el área Ex.


Sin embargo, no son fáciles de detectar. PSólo si sabemos que puede causar una chispa o calor podemos tomar medidas para prevenir explosiones. Las fuentes de ignición se enumeran en la normativa EN 1127-1 «Atmósferas explosivas. Protección contra la explosión. Parte 1», así como en las reglas técnicas para la seguridad operacional de TRBS 2152 (Technischen Regeln für Betriebssicherheit), Parte 3. Aquí también se indican medidas de protección apropiadas para evitar fuentes de ignición.

WAGO en la protección contra explosiones

Principios de protección contra explosiones

Todo lo que necesita saber sobre la protección contra explosiones de un vistazo.

Fuentes de ignición y sus causas

Fuente de igniciónCausa (ejemplo)
Superficies calientesLos dispositivos calefactores, los procesos mecánicos debido a la fricción y la rotura, las pérdidas de calor (acoplamiento de fricción y frenada)
Arcos eléctricosChispas generadas por equipos mecánicos (p. ej., a causa de la fricción, impacto o procesos mecanizados), chispas eléctricas, arcos de interruptor eléctrico
Llamas y gases calientesLas llamas y sus productos de reacción caliente como, los gases calientes y las partículas de materiales calentados al rojo vivo pueden dar lugar a una atmósfera explosiva
Chispas generadas por equipos mecánicosLa fricción, los impactos o los procesos de mecanizado como, tareas de esmerilado, herramientas como llaves, alicates o elementos como escaleras, trabajos con componentes oxidados con herramientas de aluminio (reacción termita)
Sistemas eléctricosApertura y cierre de circuitos eléctricos, corrientes de compensación, campos electromagnéticos, polvo conductor
Nota: La protección de tensión baja no se considera una medida de protección contra explosiones, ya que la ignición solo es posible a menos de 50 V
Protección contra corrosión catódicaCorriente inversa a la fuente de corriente, inducción, cortos y fallos a tierra
Electricidad estáticaDescarga de electricidad estática
Caída de rayos-
Campos electromagnéticosRangos de frecuencias de 9 x 103 a 3 x 1011 Hz. Incluyen equipos de alta frecuencia como por ejemplo, equipos de radio o generadores de alta frecuencia.
Radiación electromagnéticaRangos de frecuencias de 3 x 1011 a 3 x 1015 Hz y longitudes de onda de 1000 a 0,1 μm. Incluye radiación óptica como la luz solar, láseres, rayos, arcos eléctricos
Radiación ionizanteIgnición debido a la absorción de energía, con causas como, rayos ultravioleta de onda corta, rayos X o materiales radiactivos
UltrasonidosIgnición debido a la absorción de energía, con causas como, rayos ultravioleta de onda corta, rayos X o materiales radiactivos
Compresión adiabática y gases circulantesA causa de las altas temperaturas que generan las ondas de choque y en casos de compresión adiabática, puede generarse una atmósfera explosiva.
Reacción químicaA causa del calor generado por reacciones químicas (reacciones exotérmicas), los materiales pueden calentarse y provocar una explosión.

Más información aquí

¿Qué ocurre durante una explosión, qué factores son importantes, y de qué medidas de protección disponemos? Todo lo que necesita saber sobre ATEX, zonas Ex, categorías de protección frente a deflagración, etc.

Clasificación de zonas

Dependiendo del tipo de materiales presentes, las zonas peligrosas no exponen al mismo nivel de riesgo. La frecuencia y duración de aparición de cada una de estas sustancias imponen diferentes requisitos de protección al equipo operativo.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Medidas de protección Ex

¿Quién necesita protección contra explosiones? ¿A quién se aplica la protección contra explosiones? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Y qué es la protección contra explosiones constructiva? WAGO ha reunido las respuestas a las preguntas más importantes.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Grupos de dispositivos

Al igual que los dispositivos, los gases, vapores y polvo se dividen en varios grupos atendiendo a sus propiedades. Esta división permite seleccionar más fácilmente los dispositivos correctos para los distintos gases, vapores y polvos.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

¿Qué es una explosión?

Ex|plo|si|ón; -s <lat.> (explosio) significa «liberación bajo presión». ¿Qué ocurre durante una explosión, qué factores son importantes, y de qué medidas de protección disponemos? Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la protección contra explosiones.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Tipos de protección

En áreas con riesgo de explosión solo está permitido el uso de equipos protegidos contra explosiones. Las categorías de protección frente a deflagración son medios constructivos y eléctricos que se instalan en el equipo y se engloban en el marco de los medios secundarios de protección contra explosiones.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Directivas, normas y regulaciones

Los requisitos impuestos a los equipos eléctricos utilizados en lugares peligrosos se dividen en niveles: Para alcanzar el nivel más alto posible de seguridad, es necesario cumplir con resoluciones, directivas y normas tanto nacionales como internacionales. Le ofrecemos una descripción general de las normativas y recomendaciones más importantes, como por ejemplo, la Directiva ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Productos WAGO de protección contra explosiones

Automatización

Preparado para áreas Ex

¿Automatización en condiciones ambientales adversas? Los productos y soluciones WAGO está especialmente diseñados para ello.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnología de conexión

Protección inclusiva contra explosiones

Aprobado para áreas Ex: los productos WAGO forman conexiones seguras incluso en las condiciones más extremas

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Soluciones de protección contra explosiones de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Más del área de la tecnología de procesos

Ya sea automatización modular de procesos, protección contra explosiones, ciberseguridad o Procesos 4.0, WAGO ofrece soluciones para cada desafío al que se enfrenta la industria.

Procesos 4.0

Cadenas de valor inteligentes

Transformar y rediseñar digitalmente los procesos: WAGO es su partner de confianza para el desarrollo personal y la implantación.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automatización de procesos modular

DIMA es el futuro

Los conceptos de sistemas modulares son la solución a las constantemente cambiantes demandas del mercado. WAGO le ayuda en el proceso de desarrollo.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

A bordo del bardo del futuro

Tecnología moderna de propulsión, conexión de subsistemas en red: la automatización y la digitalización ya forman parte del equipamiento de serie de las embarcaciones.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Una industria en transición

Las tecnologías modernas de automatización y digitalización generan redes inteligentes comunicativas.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg