[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconexiones-eléctricas","name":"Interconexiones eléctricas","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconexiones-eléctricas/bornas-de-carril","name":"Bornas de carril","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconexiones-eléctricas/bornas-de-carril/topjob-s","name":"TOPJOB® S","linkClass":"active","categoryCode":null}]
reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

Elevando el rendimiento al máximo con las bornas de carril TOPJOB® S

En varias aplicaciones industriales y en modernas instalaciones en edificios, la amplia y versátil gama de bornas de carril de WAGO proporciona algo más que simples conexiones eléctricas fiables. Nuestras bornas de carril TOPJOB® S ofrecen numerosas ventajas:

  • Las variantes de accionamiento adecuadas para cada aplicación: palanca, pulsador y apertura de accionamiento
  • Push-in CAGE CLAMP®: tecnología de conexión universal para cualquier tipo de cable
  • Rápido cableado gracias a la conexión enchufable de conductores rígidos, semirrígidos y con puntera
  • La gama de puentes multifuncionales ofrece la solución perfecta para cualquier tarea de puenteado
  • El veloz sistema de marcaje con etiquetado continuo ahorra tiempo y dinero
  • Reservas de seguridad líderes en el sector: Utilice un sencillo sistema universal de bornas de carril para prácticamente cualquier aplicación

Bornas seccionables y de medida

Las bornas seccionables y de medida de WAGO le permiten desconectar circuitos de forma rápida y segura. Los seccionadores o los conectores seccionables de color naranja se encuentran entre los conductores y siempre visibles para el operador.

Ventajas:

  • Opciones de desconexión alternativas: seccionador pivotante con anclaje mecánico adicional o conector seccionable
  • Ahorre espacio con las bornas seccionables de doble piso y seccionable cada piso: dos bornas seccionables libres de potencial en dos niveles
  • Sencilla comprobación de fallo a tierra potencial a través de las bornas seccionables de tierra
  • También ideales para aplicaciones del sector de la energía renovable con tensiones de hasta 1,500 VCC (serie 2006)
  • Con la misma forma que las bornas de paso correspondientes, proporcionan una línea de visión despejada
  • Una amplia variedad de puentes para satisfacer los requisitos de cualquier circuito seguro y económico

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas con portafusible

Las bornas con portafusible TOPJOB® S protegen los circuitos eléctricos contra cortocircuitos y garantizan un funcionamiento a prueba de fallos del sistema. Estas bornas con portafusible están diseñadas para fusibles tipo G o fusibles planos.

Ventajas:

  • Las bornas de carril se pueden montar en regletas
  • Sustitución sencilla y segura de fusibles
  • El indicador LED opcional identifica rápidamente los fusibles fundidos
  • Las bornas con portafusible se pueden crear fácilmente, sin excesivo montaje ni cableado, a través de bornas base y portafusibles enchufables.

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas para transformador de corriente y tensión

Las bornas para transformador de corriente TOPJOB® S están diseñadas para circuitos de prueba de transformador. Estas bornas son ideales para aplicar cortocircuitos seguros y automáticos, así como en aplicaciones sencillas de medición.

Ventajas:

  • Ranura de puenteado de circuito para acortar la activación
  • Diseño intuitivo y fácil de usar
  • El diseño abierto y protegido contra descargas indica el estado exacto de conmutación
  • Alta funcionalidad combinada con un diseño compacto
  • Todas las bornas de la serie 2007 tienen una capacidad de 30 A/500 V (IEC) y 300 V (UL).
strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas con diodo y LED

Las bornas con diodo de WAGO han sido especialmente diseñadas para circuitos de diodos personalizados, como las conexiones de control de lámparas y circuitos de aviso de fallo general. El uso de bornas con LED permite diseñar unidades de supervisión de circuitos de control y funcionamiento.

Ventajas:

  • Estas bornas alojan un gran número de conductores en una anchura de tan solo 5,2 mm.
  • Los peines de puentes enchufables permiten diseñar circuitos a medida
  • Las bornas con diodo y LED de dos y tres pisos multiplican las opciones de diseño del circuito.
dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg