Noticias 28 de julio de 2020

Integración directa en los PCB: Conectores enchufables WINSTA®MINI

Anteriormente, las carcasas de los dispositivos utilizados en la tecnología de la construcción tenían que acondicionarse para poder instalar conectores enchufables (p. ej., con conectores encastrables tipo «Snap-in»), mientras que el cableado se realizaba manualmente.

Ventajas:

  • Integración directa en los PCBs

  • Perfil bajo: 4,4 mm de paso por polo

  • Componentes libres de mantenimiento

  • Gran número de opciones de codificación y colores

Descripción general del producto

Ahora, los nuevos conectores enchufables para PCB WINSTA® MINI se pueden soldar directamente a la placa, optimizando y abaratando significativamente el proceso.

WINSTA® conecta todos los componentes eléctricos de un edificio; el sistema de conexión enchufable constituye la interfaz eléctrica desde la alimentación y la distribución a las cargas eléctricas, incluyendo también el tratamiento de datos.

Preparando dispositivos y luces electrónicos para la instalación enchufable

Estos conectores, con un perfil sumamente bajo, se caracterizan por una corriente nominal de 16 A por polo y un paso de 4,4 mm y están disponibles en tensiones nominales de hasta 250 V y 400 V. Los conectores hembra y macho están disponibles en recto y acodado, creando nuevas posibilidades para ofrecer una amplia variedad de funciones versátiles como soluciones enchufables en edificios.

Pero lo que más sorprende de los nuevos módulos WINSTA®MINI es la seguridad inherente que garantizan sus tres opciones de codificación mecánica. Los conectores codificados con la letra A de color blanco y negro son perfectos para sistemas de 230 V. La codificación con la letra B (gris, verde claro y rosa) utilizada para el marcaje personalizado de los polos se puede imprimir en la fábrica para adecuarse a los requisitos del cliente. Los conectores codificados con la letra I azul están diseñados para luces de penumbra (p. ej., luces DALI).

Asesoramiento del producto de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Visión general de los productos

Visión general de los productos

Productos

Conexiones rápidas con conectores enchufables

En las placas de circuito impreso, en los armarios de distribución o en las conexiones de iluminación, los conectores enchufables de WAGO permiten implantar de forma rápida, sencilla y sostenible sus soluciones.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Productos

Conexiones rápidas con conectores enchufables

En las placas de circuito impreso, en los armarios de distribución o en las conexiones de iluminación, los conectores enchufables de WAGO permiten implantar de forma rápida, sencilla y sostenible sus soluciones.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg