[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic","name":"Interface Electronic","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/módulos-de-alimentación","name":"Módulos de alimentación","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/módulos-de-alimentación/fusibles-electrónicos","name":"Fusibles electrónicos (ECB)","linkClass":"active","categoryCode":null}]
elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Fusibles electrónicos (ECB)

La elevada capacidad de activación se combina con un relé electrónico.
Los compactos fusibles electrónicos de WAGO entran en juego cuando el cliente busca tanto seguridad como una buena relación rendimiento-precio.

Los Fusibles electrónicos de la familia EPSITRON® tienen mucho que ofrecer:

  • Proporcionan una protección fiable contra sobrecarga y cortocircuito.
  • También permiten la activación de grandes cargas de más de 50.000 microfaradios, sin tener que aumentar la configuración de corriente nominal.
  • Los modelos de uno, dos, cuatro y ocho canales con una gama de corriente de entre 0,5 y 12 A le confieren la flexibilidad que necesita para adaptar la corriente nominal a sus aplicaciones individuales.
  • Con una anchura máxima de 45 mm, estos fusibles electrónicos se caracterizan por admitir una elevada densidad de canales, lo que redunda en más espacio en el armario de distribución.
  • Algunos dispositivos también incorporan limitación de corriente activa, que protege la fuente de alimentación de sobrecargas en caso de cortocircuito.

Product Overview

Discover Our ECBs

Fusibles electrónicos de un solo canal

Con una anchura de tan solo 6 mm, estos nuevos disyuntores representan los fusibles electrónicos más estrechos del mercado. Son aproximadamente un 66 % más pequeños que los disyuntores en miniatura con lo que ahorran aún más espacio, especialmente cuando se utilizan en armarios de distribución. Estos fusibles electrónicos permiten activar cargas elevadas superiores a 50.000 microfaradios sin tener que adoptar medidas extraordinarias ni modificar la corriente nominal, contribuyendo a reducir los falsos disparos provocados por corrientes de irrupción.

Ventajas:

  • 24 VDC/en seis versiones para corrientes nominales de 1 a 8 A
  • Con dispositivos codificados por colores en función de la corriente nominal
  • Una versión extremadamente fina
  • Capacidad de activación: >50.000 µF
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento: −25 … +70 °C
  • Reinicio, activación/desactivación directamente desde el módulo o a distancia a través de la señal de entrada digital
  • La salida de señal activada también puede combinarse en una señal agrupada de hasta 30 dispositivos
  • Homologaciones: CE, UL 61010, UL 2367

Fusibles electrónicos de 2, 4 y 8 canales

Los compactos fusibles electrónicos de WAGO brindan una protección fiable en una excepcional relación entre rendimiento y precio. Además de una serie de excelentes funciones, también proporcionan una protección fiable contra sobrecarga y cortocircuito. Con una anchura máxima de 45 mm, estos fusibles electrónicos se caracterizan por admitir una elevada densidad de canales, lo que redunda en más espacio en el armario de distribución.

Ventajas:

  • Switch protector de dos, cuatro y ocho canales con corrientes regulables desde 0,5 a 12 A
  • Elevada capacidad de activación: >50.000 µF
  • Capacidad de comunicación: supervisión y reinicio remotos
  • Limitación de corriente activa opcional
  • Homologaciones: CE, UL 60950, UL 2367, GL
{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00001KH30","modifiedtime":"2026-05-16T22:40:58+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dOMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dQMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dMMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dNMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dIMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dJMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dLMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","headline":"Ventajas de los fusibles electrónicos de WAGO</p><p> </p><p> ","image":{"code":"elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg","altText":"elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobE5TOHhOREl3TURZek1qSTNPVEEzTUM4eU1EQXdYMlZzWld0MGNtOXVhWE5qYUdVdGMyTm9kWFI2YzJOb1lXeDBaWEpmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hndWFuQm58MTYwMGFhMzJlZDQ2OTFjMjZiYTk2OGFkY2Y1NzBmNWY5NzMzYWFkMjE3MWI1MzQ2N2ZjODYwNGZlNzJmYmQzYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoa01TOHhOREl3TURZek1qZzJPRGc1TkM4eE5qQXdYMlZzWld0MGNtOXVhWE5qYUdVdGMyTm9kWFI2YzJOb1lXeDBaWEpmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hndWFuQm58MjRlZTRlZGUwYTU5MDVjNDBhMDI4M2NjYWY3MjQ1MTBhOTZjZDdmNTlkODAwMDExYjdiNjVlZjlkOWM0ZmY0NQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDEyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa1ppOHhOREl3TURZek1qUXhNREUwTWk4eE1qZ3dYMlZzWld0MGNtOXVhWE5qYUdVdGMyTm9kWFI2YzJOb1lXeDBaWEpmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hndWFuQm58OTE4M2JjMGUwYTIxZTYwMjU3Y2JjZmQzNTBmMDg4ZWFkZjA1OTg4OWJjM2M2NWEyYTJhYzAwYTY4YTBhZWEzNA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhrWlM4eE5ESXdNRFl6TWpRM05UWTNPQzh4TURJMFgyVnNaV3QwY205dWFYTmphR1V0YzJOb2RYUjZjMk5vWVd4MFpYSmZNakF3TUhneE1USTFjSGd1YW5CbnxiZTdiNTc4ZDhiMGIwYzc3NTAwNWNhZmIzMWQyY2ZkYzI2NmY3Yjk4ZDQ5OTgxYWFlN2NjYzAzNTAyMzI4MzU5","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhrWWk4eE5ESXdNRFl6TWpVME1USXhOQzgzTmpoZlpXeGxhM1J5YjI1cGMyTm9aUzF6WTJoMWRIcHpZMmhoYkhSbGNsOHlNREF3ZURFeE1qVndlQzVxY0djfDNiY2U5MzIzMTJjZGI5OGY1MzBmMTBjMjUwMzYxYzJmYzgzODE3Mjk3NzJiMzgzMGVhYTJhYTFjZDI2ZDk5Njk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhrT0M4eE5ESXdNRFl6TWpZd05qYzFNQzgwT0RCZlpXeGxhM1J5YjI1cGMyTm9aUzF6WTJoMWRIcHpZMmhoYkhSbGNsOHlNREF3ZURFeE1qVndlQzVxY0djfDk2YjI3OTZjNjBmODEzMjg2Y2JlNjJjMzZlOWQzNWQ3NDBkMGRjZTJkY2M3NGI0MzFjZjExOWMxMWVjZjdhYWE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgzfGltYWdlL2pwZWd8YURCbEwyaGtNaTh4TkRJd01EWXpNamd3TXpNMU9DOHlNREJmWld4bGEzUnliMjVwYzJOb1pTMXpZMmgxZEhwelkyaGhiSFJsY2w4eU1EQXdlREV4TWpWd2VDNXFjR2N8OTY5M2ViMmRlNWE2YTc1MDFkNjM3NzUxNDgwMmU0ZTMzNzAzYjczZmViNmMxMzNlZWFjZjQwZjMzODBlNGVhNw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg"},"lastLoad":1778971258138,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMURZRSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"heatmap schutzschalter(Migrated)","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:40+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Los más compactos del sector:</strong><br /> Su anchura de tan solo 6 mm maximiza el espacio del armario</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dIMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGH0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Kompromisslos kompakt(Migrated)","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":22,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:40+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Marcaje:<br /></strong>Identificación de dispositivos con etiquetas de inserción WMB o tiras de marcadores TOPJOB<sup>®</sup> S</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dJMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGI0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Beschriftung(Migrated)","x":40,"synchronizationBlocked":false,"y":17,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:41+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGJ0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Intuitive Statusanzeige(Migrated)","x":55,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:41+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Características de disparo:<br /></strong>Desconexión fiable, rápida y precisa en caso de sobreintensidad o cortocircuito</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dLMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGK0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Auslöseverhalten(Migrated)","x":80,"synchronizationBlocked":false,"y":10,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:41+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Diferenciación visual de modelos:</strong> Dispositivos codificados por colores según la corriente nominal</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dMMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGL0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Einfache optische Unterscheidung der Varianten(Migrated)","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:41+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Cableado sencillo:</strong> Salida de señal puenteable y reinicio completo de hasta 30 dispositivos</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dNMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGM0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Einfache Verdrahtung(Migrated)","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":65,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:41+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dOMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGN0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Viele Konfigurationsmöglichkeiten(Migrated)","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":80,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:41+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGO0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Drehschalter(Migrated)","x":37,"synchronizationBlocked":false,"y":55,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dQMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGP0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Kommunikation(Migrated)","x":50,"synchronizationBlocked":false,"y":60,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"es-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Permite ahorrar espacio en el armario de distribución:<br /></strong>Hasta ocho canales en un módulo de tan solo 42 mm de ancho.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImVzLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGQ0","modifiedtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Spart Platz im Schaltschrank(Migrated)","x":80,"synchronizationBlocked":false,"y":90,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T15:33:42+0000","actions":[],"parents":[]}],"actions":[],"parents":[]}

Ventajas de los fusibles electrónicos de WAGO

 

 

¿Por qué utilizar protección con fusible en el lado secundario?

En el lado secundario, las fuentes de alimentación con sincronización primaria proporcionan tensión de DC a las dispositivos del circuito de control (p. ej., controladores, paneles de mandos, pantallas y relés auxiliares). Estos circuitos de control también necesitan protección en el cableado y si la carga carece de unidad protectora propia, también de protección para el dispositivo. Del mismo modo, la Directiva sobre máquinas EN 60204 impone la obligación de detectar fallos a tierra peligrosos en los circuitos de control y de desconectarlos en cinco segundos.

La protección contra sobreintensidad en fuentes de alimentación con sincronización primaria reacciona con gran celeridad ante sobreintensidades en el lado de la salida. La protección selectiva de trayectorias individuales de corriente en el circuito secundario a través de fusibles o disyuntores convencionales resulta a menudo poco eficaz si la fuente de alimentación no puede proporcionar una breve sobreintensidad.

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

¿Qué tipos de protección con fusible existen?

Térmica

Posibles aplicaciones:

  • Baja tensión, alta tensión y fusibles DP
  • Requiere sobreintensidades elevadas para producir un disparo rápido

Explicación:

  • En el ejemplo: una sobreintensidad diez veces mayor (respecto de la corriente nominal del fusible) provoca el disparo en el intervalo de 30 ms (en el mejor de los casos) a 200 ms (en el peor de los casos)
  • Una sobreintensidad solo dos veces mayor provoca el disparo en el intervalo de 2 s (en el mejor de los casos) a >100 s (en el peor de los casos)
grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Térmica y magnética

Posibles aplicaciones:

  • Empleada en disyuntores o interruptores de protección de motores
  • Requiere sobreintensidades elevadas para producir un disparo rápido

Explicación:

  • En el ejemplo: sobreintensidad entre tres y cinco veces mayor con característica B y funcionamiento con CA, factor de seguridad adicional de 1,2 o 1,5
  • Por tanto, en el peor escenario posible, es necesaria una corriente de disparo 7,5 veces superior a la corriente nominal.

grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Electrónica

Posibles aplicaciones:

  • Configuración precisa
  • Reacción en un breve periodo de tiempo, incluso con bajas sobreintensidades
  • Protección de cables largos y secciones pequeñas

Explicación:
Los ECBs garantizan una protección fiable, incluso con sobreintensidades bajas y grandes longitudes de cable

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

¿Cómo funciona un fusible electrónico?

El fusible electrónico verifica que la corriente de salida sea superior a la corriente nominal. En cuanto la corriente de salida supera la corriente nominal, un switch semiconductor desconecta electrónicamente la salida. El tiempo de disparo depende de la magnitud de la sobreintensidad. Un microprocesador monitoriza uno o más canales de salida y se encarga de la medición de la corriente de salida, el procesamiento y cálculo del tiempo de disparo, así como del accionamiento del switch semiconductor. Los tiempos de disparo correspondientes pueden extraerse de la gráfica de la derecha.

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

Ventajas del ECB:

  • Desconexión de sobreintensidades y cortocircuitos en el lado secundario (incluso con cables largos y secciones pequeñas) de forma rápida, precisa y repetitiva
  • Selectividad, especialmente con fusibles electrónicos que disponen de limitación de corriente activa
  • Telecontrol a través de entradas y salidas digitales
  • Funciones de lectura (comunicación) mediante transferencia de datos serie a través de entradas y salidas digitales
  • Tamaño y anchura de instalación convenientes, por ejemplo, ocho canales de salida en tan solo 42 mm, que reducen el espacio de instalación necesario en un 70 % en comparación con los disyuntores en miniatura
  • Corriente nominal asignable a cada canal
  • Cumple con los requisitos de EN 60204-1 sobre desconexión fiable de fallos a tierra después de cinco segundos
grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

Communication

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

landingpage_epsitron_1_2000x1500px.jpg

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

The PLC transmits a coded pulse pattern to control input S1. The ECB synchronizes itself automatically. The current status of all output channels is transmitted back simultaneously via signal output S2. The edge change is interpreted as high or low. Both the status and voltage/current values of each channel can be transmitted individually.

landingpage_epsitron_2_2000x1500px.jpg

Communication 3.0
IO-Link (I)

Via an IO-Link interface implemented in COM3, for each channel, both its status and its voltage and current values can be transmitted individually. The nominal output current can also be configured via this interface if the device's rotary switch is set accordingly. The IO-Link cyclic communication is much faster than the Manchester protocol.

landingpage_epsitron_3_2000x1500px.jpg

S = Signal
P = Potential-free signal
I = IO-Link protocol
M = Manchester protocol

Fusibles electrónicos WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Lecturas recomendadas

Compatible con nuestros ECBs

Fuentes de alimentación eficientes

Tensión de suministro constante en cualquier momento: en todo el mundo, en la más extensa variedad de aplicaciones. ¡Esa es la razón del éxito de las fuentes de alimentación de WAGO!

Stromversorung_2000x1500.jpg