pg7 fam website 2000x1125

Bornas de instalación: ahorre tiempo y dinero

La más extensa gama de bornas y conectores de instalación para lograr la instalación eléctrica perfecta: ya sea sea en una caja de derivación o en una caja de distribución, las bornas y conectores de instalación de WAGO le ofrecen el producto ideal para cada trabajo de instalación. Con productos como nuestras bornas para caja de derivación ahorrará tiempo y dinero gracias a la conexión enchufable de conectores rígidos.

Ventajas:

  • Uso rápido y sencillo

  • La borna adecuada para cada aplicación de cableado

  • Alta densidad de cableado

  • Cableado claramente organizado en armarios de distribución y cajas de derivación

  • Instalación libre de mantenimiento

  • Conexiones seguras y permanentes



Visión General

Conectores y Bornas de instalación

3_274 sitio web  (2000 x 1500 px)

Conector modular con palanca, serie 274

La serie WAGO 274 es un sistema de conexión eléctrica compuesto por conectores pasantes modulares con palancas que pueden unirse entre sí mediante acoplamiento. Las regletas de bornas con el número de polos requerido pueden montarse a partir de módulos individuales o suministrarse como regletas multipolares premontadas.

Ventajas:

  • Versiones modulares para 2 y 4 conductores.

  • Regletas de bornas premontadas disponibles de 2 a 8 polos.

  • Disponibles como conectores de empalme y bornes de paso.

  • Accesorios para montaje, distribución de potencial y retención de conductores.

  • Disponibles como regletas configuradas de fábrica para aplicaciones específicas.

  • Con pasadores de bloqueo preinstalados, marcados de palanca, impresión personalizada, contactos PE (tierra de protección) y accesorios adicionales.

  • Tecnología de conexión por presión de resorte WAGO para una terminación segura y sin necesidad de mantenimiento.

  • Tecnología Push-in CAGE CLAMP® y palanca WAGO para una conexión sencilla, rápida y sin herramientas de todo tipo de conductores.



handling7jb 2000x1125

WAGO Junction Box, Tamaño 1, 207 Series

La instalación de focos empotrables en techos, especialmente en espacios reducidos y de difícil acceso, requiere que cada paso sea eficiente. La caja de conexión WAGO Serie 207, tamaño 1, ha sido desarrollada específicamente para este propósito. En combinación con los conectores pasantes de la Serie 274 y los conectores de empalme en línea de la Serie 221 de WAGO, permite realizar un cableado rápido, ordenado y seguro, incluso en espacios confinados.

Ventajas:

  • Ajuste preciso para orificios de techo de 50 mm.

  • Tapa fijada de forma segura para una mayor comodidad durante la instalación.

  • Sistema integrado de alivio de tensión para una instalación segura.

  • Cuatro entradas para conductores, compatibles con cables redondos y planos.

  • Grado de protección IP30 para uso en interiores.



installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Bornas de instalación eléctrica

Las bornas de instalación eléctrica TOPJOB® S de WAGO, con la fiabilidad de la tecnología Push-in CAGE CLAMP®, son compatibles con una gran variedad de secciones, ofreciendo la borna perfecta para cualquier aplicación en edificios. Ante unas exigencias en los edificios en continuo aumento y cambio, TOPJOB® S garantiza una instalación preparada para el futuro.

Ventajas:

  • Selección flexible de método de accionamiento (apertura de accionamiento, pulsador o híbrido)

  • Medición de la resistencia del aislamiento conforme a las normas gracias a las fiables y cómodas variantes seccionables de neutro

  • Push-in CAGE CLAMP®: la conexión enchufable permite conectar conductores rígidos y flexibles con punteras.

  • Espacio suficiente para realizar las conexiones gracias a su diseño compacto

  • El etiquetado personalizado de tres líneas con tiras de marcadores permite organizar claramente los conductores, incluso cuando están conectados

  • Sencilla planificación anticipada con el Buscador de cajas de distribución en edificios

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Conectores de Iluminación

Los conectores de iluminación de WAGO proporcionan la conexión perfecta entre conductores rígidos y flexibles. Gracias a su certificación como equipo independiente conforme a EN 60998, los conectores de iluminación de WAGO se pueden utilizar prácticamente en todas las aplicaciones domésticas e instalaciones similares de edificios en las que haya que conectar conductores rígidos y flexibles.

Ventajas:

  • La conexión ideal sería de conductores rígidos con flexibles.

  • Cableado sencillo y sin herramientas, especialmente útil para tendidos aéreos

  • Compatible con numerosas aplicaciones, incluida la conexión de dispositivos con conductores flexibles a instalaciones fijas (p. ej., motores de cortinas)

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Conectores para instalación eléctrica de la serie 221 para todos los tipos de conductores

Desde cableado de sistemas de intercomunicación a hornos eléctricos, la conexión de conductores de diferentes tipos es rápida y sencilla con los conectores Compact para instalación eléctrica de WAGO (serie 221).

Ventajas:

  • Conectan todos los tipos de conductores sin tener que prepararlos primero

  • Combine cualquier conductor de cualquier tipo y tamaño

  • Sencilla palanca de accionamiento para realizar las conexiones sin utilizar herramientas

  • Elevada intensidad de corriente admisible de hasta 32 A

  • Adaptador de fijación para utilizar en cajas de distribución

  • También para secciones de hasta 6 mm2

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

Serie 221 de conectores de instalación eléctrica para aplicaciones Ex

Descubra las nuevas opciones de diseño de los fabricantes de cajas de derivación, luminarias y dispositivos electrónicos.

Ventajas:

  • Fácil de usar: levante la palanca 90º , inserte un conductor y presione la palanca hacia abajo

  • Disponible conectores de 2, 3 y 5 puntos de conexión

  • Dos variantes, muchas aplicaciones:
    - La variante de 4 mm2 de la serie 221 permite conductores flexibles de 0,14 a 4 mm2 y conductores rígidos y semirrígidos de 0,2 a 4 mm2.
    - La variante de 6 mm2 de la serie 221 conecta cualquier tipo de conductor desde 0,5 a 6 mm2.

  • Adaptador de fijación para instalación conforme a las normas

  • Tensión de trabajo de 275 V o 440 V

  • Adaptadores personalizables

  • ATEX (Ex 2 II G) / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zona 1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Clase 1, Zona 1

Conectores PUSH WIRE®

Nuestra línea de productos puede utilizarse con diferentes secciones de conductor: la serie 243 de conectores MICRO PUSH WIRE® para cajas de derivación está especialmente diseñada para diámetros pequeños (p. ej., instalaciones de baja tensión). La serie 2273 conecta conductores rígidos de hasta 2,5 mm2 y la serie 773 conecta conductores de hasta 4/6 mm2. Con la serie 2773 se pueden reparar o ampliar fácilmente conductores de hasta 4 mm2.

Ventajas:

  • Tamaño compacto

  • Rápido cableado gracias a la conexión enchufable de conductores rígidos

  • Conexión de conductores sin herramientas

  • Adaptador de fijación para utilizar en armarios de distribución

  • Reutilizable

  • Carcasa transparente para verificar visualmente la correcta inserción del conductor

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Cajas para interconexiones eléctricas

Nuestras cajas de tecnología de conexión dotan a sus instalaciones eléctricas de mayor protección y una organización más clara:

  • La caja de conexiones de luminarias WAGO con interfaz Linect® integrada para el sistema de conexión rápidaWINSTA® protege la lámpara del polvo y la suciedad.

  • WAGO Gelbox es una manera sencilla de integrar el grado de protección contra la humedad IPX8 en los conectores para instalación eléctrica de las series 2273 y 221.

  • La caja de derivación de WAGO para conectores de instalación eléctrica de la serie 221 ofrece una disposición clara para conectar hasta 60 conductores.

Noticias de Productos

Find practical tips and information about our latest installation terminal blocks and connectors here.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de bornas y conectores de instalación de WAGO.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Todos los productos

Descubra la completa gama de bornas y conectores de WAGO para aplicaciones de instalación eléctrica.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

10 ventajas de la tecnología CAGE CLAMP®

Descubra por qué la tecnología de conexión por resorte es una solución eficiente, segura y fiable para su día a día como electricista.

Otras ofertas de servicios: