1024-MM-455527-3d-group-picture-IC-Installationsklemmen-2000x1125

Bornas de instalación: ahorre tiempo y dinero

La más extensa gama de bornas y conectores de instalación para lograr la instalación eléctrica perfecta: ya sea sea en una caja de derivación o en una caja de distribución, las bornas y conectores de instalación de WAGO le ofrecen el producto ideal para cada trabajo de instalación. Con productos como nuestras bornas para caja de derivación ahorrará tiempo y dinero gracias a la conexión enchufable de conectores rígidos.

Ventajas:

  • Uso rápido y sencillo

  • La borna adecuada para cada aplicación de cableado

  • Alta densidad de cableado

  • Cableado claramente organizado en armarios de distribución y cajas de derivación

  • Instalación libre de mantenimiento

  • Conexiones seguras y permanentes



Visión General

Conectores y Bornas de instalación

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Bornas de instalación eléctrica

Las bornas de instalación eléctrica TOPJOB® S de WAGO, con la fiabilidad de la tecnología Push-in CAGE CLAMP®, son compatibles con una gran variedad de secciones, ofreciendo la borna perfecta para cualquier aplicación en edificios. Ante unas exigencias en los edificios en continuo aumento y cambio, TOPJOB® S garantiza una instalación preparada para el futuro.

Ventajas:

  • Selección flexible de método de accionamiento (apertura de accionamiento, pulsador o híbrido)

  • Medición de la resistencia del aislamiento conforme a las normas gracias a las fiables y cómodas variantes seccionables de neutro

  • Push-in CAGE CLAMP®: la conexión enchufable permite conectar conductores rígidos y flexibles con punteras.

  • Espacio suficiente para realizar las conexiones gracias a su diseño compacto

  • El etiquetado personalizado de tres líneas con tiras de marcadores permite organizar claramente los conductores, incluso cuando están conectados

  • Sencilla planificación anticipada con el Buscador de cajas de distribución en edificios

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Conectores de Iluminación

Los conectores de iluminación de WAGO proporcionan la conexión perfecta entre conductores rígidos y flexibles. Gracias a su certificación como equipo independiente conforme a EN 60998, los conectores de iluminación de WAGO se pueden utilizar prácticamente en todas las aplicaciones domésticas e instalaciones similares de edificios en las que haya que conectar conductores rígidos y flexibles.

Ventajas:

  • La conexión ideal sería de conductores rígidos con flexibles.

  • Cableado sencillo y sin herramientas, especialmente útil para tendidos aéreos

  • Compatible con numerosas aplicaciones, incluida la conexión de dispositivos con conductores flexibles a instalaciones fijas (p. ej., motores de cortinas)

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Conectores para instalación eléctrica de la serie 221 para todos los tipos de conductores

Desde cableado de sistemas de intercomunicación a hornos eléctricos, la conexión de conductores de diferentes tipos es rápida y sencilla con los conectores Compact para instalación eléctrica de WAGO (serie 221).

Ventajas:

  • Conectan todos los tipos de conductores sin tener que prepararlos primero

  • Combine cualquier conductor de cualquier tipo y tamaño

  • Sencilla palanca de accionamiento para realizar las conexiones sin utilizar herramientas

  • Elevada intensidad de corriente admisible de hasta 32 A

  • Adaptador de fijación para utilizar en cajas de distribución

  • También para secciones de hasta 6 mm2

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

Serie 221 de conectores de instalación eléctrica para aplicaciones Ex

Descubra las nuevas opciones de diseño de los fabricantes de cajas de derivación, luminarias y dispositivos electrónicos.

Ventajas:

  • Fácil de usar: levante la palanca 90º , inserte un conductor y presione la palanca hacia abajo

  • Disponible conectores de 2, 3 y 5 puntos de conexión

  • Dos variantes, muchas aplicaciones:
    - La variante de 4 mm2 de la serie 221 permite conductores flexibles de 0,14 a 4 mm2 y conductores rígidos y semirrígidos de 0,2 a 4 mm2.
    - La variante de 6 mm2 de la serie 221 conecta cualquier tipo de conductor desde 0,5 a 6 mm2.

  • Adaptador de fijación para instalación conforme a las normas

  • Tensión de trabajo de 275 V o 440 V

  • Adaptadores personalizables

  • ATEX (Ex 2 II G) / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zona 1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Clase 1, Zona 1

Conectores PUSH WIRE®

Nuestra línea de productos puede utilizarse con diferentes secciones de conductor: la serie 243 de conectores MICRO PUSH WIRE® para cajas de derivación está especialmente diseñada para diámetros pequeños (p. ej., instalaciones de baja tensión). La serie 2273 conecta conductores rígidos de hasta 2,5 mm2 y la serie 773 conecta conductores de hasta 4/6 mm2. Con la serie 2773 se pueden reparar o ampliar fácilmente conductores de hasta 4 mm2.

Ventajas:

  • Tamaño compacto

  • Rápido cableado gracias a la conexión enchufable de conductores rígidos

  • Conexión de conductores sin herramientas

  • Adaptador de fijación para utilizar en armarios de distribución

  • Reutilizable

  • Carcasa transparente para verificar visualmente la correcta inserción del conductor

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Cajas para interconexiones eléctricas

Nuestras cajas de tecnología de conexión dotan a sus instalaciones eléctricas de mayor protección y una organización más clara:

  • La caja de conexiones de luminarias WAGO con interfaz Linect® integrada para el sistema de conexión rápidaWINSTA® protege la lámpara del polvo y la suciedad.

  • WAGO Gelbox es una manera sencilla de integrar el grado de protección contra la humedad IPX8 en los conectores para instalación eléctrica de las series 2273 y 221.

  • La caja de derivación de WAGO para conectores de instalación eléctrica de la serie 221 ofrece una disposición clara para conectar hasta 60 conductores.

Noticias de Productos

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de bornas y conectores de instalación de WAGO.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

All Products

Discover the diversity of WAGO's installation terminal blocks and connectors.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

10 advantages of the Cage Clamp

Find out here what advantages spring pressure connection technology can offer you in your everyday electrician’s life.

Otras ofertas de servicios: