La condensación, las precipitaciones intensas y los potentes chorros de agua: cuando la humedad entra en contacto con la electricidad, puede producirse rápidamente un cortocircuito. El encapsulado se ha utilizado ampliamente para proteger los componentes eléctricos de la humedad. Sin embargo, ahora es posible conseguir una protección fiable contra la humedad para los conectores de empalme de forma aún más rápida y sencilla con WAGO Gelbox. Está lista para su uso inmediato en una amplia gama de aplicaciones de baja y muy baja tensión.
Fácil, rápido y seguro de usar
Puede usarlo de inmediato y tener acceso al producto de nuevo más tarde
Libre de silicona
Libre de etiquetas
Adecuado para almacenamiento de manera indefinida
El sistema completo, compuesto por Gelbox y los conectores de empalme de WAGO, ha sido sometido a ensayos por VDE y cuenta con la certificación IPX8.