MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Electrónica de interfaz

Eficiencia energética, estructuras de comunicación seguras y modernas, junto con diseños intuitivos y de mantenimiento, son los requisitos clave que cumplimos con nuestros productos y sistemas de Interface Electronics, de forma fiable y sostenible. Estas soluciones cubren toda la cadena de señales: desde la adquisición, medición y conversión de señales de nivel de campo hasta su protección, pasando por la conmutación y el cableado estructurado, pasando por la comunicación con el nivel de control.

La base de un sistema sostenible incluye fuentes de alimentación eficientes, disyuntores electrónicos fiables, relés de acoplamiento finos y tecnología de medición de energía precisa. El cableado de nuestro sistema facilita la conectividad «plug & play», convirtiéndolo en una eficiente interfaz entre el sistema de control y el nivel de campo.

Categorías de productos

Categorías de productos

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento

Aislar, amplificar, filtrar y convertir:

Los convertidores de señal y amplificadores de aislamiento de WAGO desempeñan un gran número funciones en diferentes áreas de aplicación y ofrecen una transmisión de señal segura y libre de errores (gracias a un completo rango de homologaciones en aplicaciones de todo el mundo).

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Transformadores de intensidad y tomas de medida de tensión

En cualquier situación en la que se necesitan medir y procesar corrientes elevadas, los transformadores de intensidad de WAGO son la primera opción. Los puntos de medición de tensión también obtienen de forma sencilla y segura la tensión de medición en los sistemas existentes.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Módulos de alimentación

Las eficientes fuentes de alimentación de WAGO proporcionan una tensión de suministro constante tanto en aplicaciones simples como en sistemas de automatización con mayores requisitos de energía. WAGO ofrece sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), módulos de suministro capacitivo, módulos de redundancia y una amplia variedad de interruptores electrónicos (ECB) dentro de un sistema completo con eficientes actualizaciones.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Módulos con relé y optoacoplador

Ya sean zócalos enchufables con relé o módulos optoacoplador o de relé enchufable, la gama de relés y optoacopladores de WAGO ofrece una solución para cada requisito. Su uso se extiene a todos los ámbitos de la industria, incluyendo tecnología de procesos e ingeniería de sistemas de energía, aplicaciones ferroviarias e ingeniería de las máquinas, o construcción de armarios de distribución genéricos.

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Módulos de interfaz

Los módulos de interfaz de WAGO le ofrecen conexiones seguras y libres de mantenimiento en aplicaciones flexibles de cableado de señal. Conectan sistemas electrónicos a eléctricos a nivel de control y gestionan la transmisión y distribución de señales a nivel de control y campo (sistema, máquina).

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Cableado de sistemas

Las soluciones de cableado de sistemas de WAGO le permiten conectar los componentes individuales de su aplicación de automatización de forma sistemática, rápida y sencilla. En un contexto en el que las soluciones de sistema y armario de distribución son cada vez más complejas, esta opción ahorra tiempo y dinero en las fases de planificación, instalación y puesta en servicio.

MM-391312_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

Componentes modulares

Ya sea en bornas para carril DIN o en placas de circuito impreso (PCB), los componentes básicos como resistencias, diodos o LED ofrecen una amplia variedad de posibilidades de aplicación.

Además, pueden implementarse opciones de aplicación personalizadas para satisfacer requisitos específicos.

MM-33541  landingpage IF Config Software_de_2000x1125

Software de configuración de interfaces

El software de configuración de interfaces permite la configuración tanto local como remota de las fuentes de alimentación Pro 2 de WAGO, los dispositivos UPS (SAI), los interruptores automáticos electrónicos (ECB), así como los acondicionadores de señal y amplificadores de aislamiento. De este modo, los dispositivos pueden adaptarse de forma rápida y sencilla a los requisitos del sistema.

Más información

Temas y novedades sobre electrónica de interfaz

Interface Electronic de WAGO Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales