TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Paneles táctiles (HMI)

Los paneles táctiles de WAGO (HMI o interfaz humano-máquina) mejoran el funcionamiento de la máquina y del sistema con tecnología avanzada y un diseño excepcional.

Ventajas principales:

  • Gestionar, supervisar o controlar los datos de proceso de máquinas y sistemas

  • Interfaz fácil de usar e intuitiva con prácticas funciones

  • Diseño sin ventilador

La HMI adecuada para su aplicación

A continuación, presentamos una visión general de nuestras familias de productos de paneles táctiles.

WAGO Web Panel 400

El WAGO Web Panel 400 combina un alto rendimiento con un diseño moderno, gracias a su frontal de cristal sin juntas y a su pantalla con tecnología bonded display. Equipado con Power over Ethernet (PoE) para una alimentación flexible y tecnología táctil PCAP para un manejo intuitivo, ofrece eficiencia y facilidad de uso en una única solución.

Principales ventajas:

  • Excelente relación coste-rendimiento con máximas prestaciones.

  • Alimentación mediante Power over Ethernet (PoE).

  • Diseño premium con frontal de cristal sin juntas y pantalla bonded display.



  • Manejo sencillo e intuitivo gracias a la tecnología táctil PCAP.



MM-3896-Touch-Panel-2000x1125-

WAGO Touch Panels 600

Los paneles táctiles de alto rendimiento WAGO 600 están diseñados para tareas exigentes de control y visualización. Mejoran la operatividad de máquinas e instalaciones, al tiempo que ofrecen un diseño atractivo y tecnología de vanguardia.

Principales ventajas:

  • Potente procesador multinúcleo Cortex-A9 de alto rendimiento.

  • Tres familias de productos disponibles: Standard Line, Advanced Line y Marine Line.

  • Diferentes funcionalidades de software: Web Panels, Visu Panels y Control Panels



Funcionalidad para una amplia variedad de aplicaciones

Ya sea para visualización (Visu), control o operación táctil, la amplia gama de paneles táctiles de WAGO ofrece la solución adecuada para cualquier necesidad. Estos equipos son aptos para aplicaciones en todos los sectores industriales, la tecnología de procesos y la ingeniería energética, así como para aplicaciones ferroviarias, navales y la fabricación general de armarios de control. Descubra nuestras configuraciones de hardware personalizadas, diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_

Industria

Las tecnologías modernas e inteligentes están guiando a la industria hacia un futuro más sostenible y eficiente. Estas soluciones aumentan la productividad y optimizan el rendimiento en todos los ámbitos de la producción industrial.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125

Construcción naval

Tanto la construcción naval como las aplicaciones terrestres (onshore) y marinas (offshore) plantean requisitos especialmente exigentes en términos de rendimiento y disponibilidad de los productos. Gracias a sus certificaciones específicas, nuestros paneles táctiles WAGO Marine Line son la solución ideal para su uso en entornos marítimos.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energía

Gestión eficiente de la energía: Los paneles táctiles de WAGO le permiten supervisar de cerca el consumo energético, identificar fácilmente posibles ahorros y controlar su uso de forma óptima. Encuentre la solución adecuada para sus necesidades y benefíciese de funcionalidades prácticas y eficientes.

MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x1125

Edificios

Con sus paneles táctiles, WAGO ofrece la unidad de control ideal para la automatización de edificios y entornos industriales. Además de proporcionar una excelente facilidad de manejo y capacidades de visualización de alto rendimiento, esta solución destaca por su extraordinaria rentabilidad.

Conozca nuestros productos

Descubra más productos para la automatización

buehne_controller_2000x1125.jpg

Controladores

Toda tarea de control, independientemente de su tamaño, debe ser rentable. WAGO dispone del controlador adecuado para cada aplicación y cada necesidad.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Sistema I/O

Ya sea dentro o fuera del armario de control, los sistemas de E/S (I/O) de WAGO proporcionan automatización exactamente donde se necesita, incluso en las condiciones más exigentes.

768-MM-535302-GWA-Device-Sphere-Steuerungen-2000x1125

WAGO Device Sphere

La solución de gestión de dispositivos de WAGO permite la administración centralizada, la configuración precisa y la puesta en marcha sencilla de múltiples controladores, todo ello manteniendo los más altos estándares de seguridad.

Estaremos encantados de poder ayudarle.

Servicios adicionales: