marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Control de propulsión

Ya sea para un motor diésel con sistema de tratamiento de gases de escape o para un sistema de propulsión híbrida, WAGO proporciona la automatización de la propulsión. Disponemos de soluciones para aplicaciones de control de propulsión que impulsan su avance.

Ventajas:

  • Módulos de seguridad intrínseca para sensores en zona 2

  • Diseño de fuente de alimentación compatible con aplicaciones marítimas

  • Conversión de señal y automatización desde un único punto

  • Tecnología de medición de energía y fusibles electrónicos para una gestión energética específica a bordo



WAGO en las aplicaciones marítimas

Soluciones de control de propulsión

Nuestras tecnologías de automatización e interconexión eléctrica aplicadas a los sistemas de propulsión y dirección han demostrado sobradamente su eficacia en alta mar y en las condiciones más complejas.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

La tecnología de propulsión marina puesta a prueba

Tendencias como, la navegación lenta, el combustible dual, la reducción de los escapes de gases, la propulsión híbrida y el uso de GNL como combustible nos emplazan a un escenario de creciente complejidad en los sistemas de propulsión. En vista de ello, las demandas de soluciones de automatización inteligente están absolutamente justificadas. La cartera de productos WAGO-I/O-SYSTEM 750 de seguridad intrínseca nos permite automatizar sistemas de propulsión por GNL o reacondicionar sistemas de depuración y filtración para reducir los escapes de gases.

Los componentes de la serie 750 XTR han sido sometidos a pruebas específicas para soportar temperaturas ambiente particularmente elevadas o bajas, vibraciones extremas o condiciones de CEM. Nuestros módulos de alimentación están diseñados para responder a los requisitos de disponibilidad y fiabilidad más exigentes. En caso de avería, las fuentes de alimentación monofásicas o polifásicas y los módulos de suministro capacitivo garantizan la disponibilidad del sistema de automatización. Los fusibles electrónicos controlados a distancia proporcionan la protección adecuada a los circuitos secundarios. Los módulos de medición de energía para los sistemas de propulsión diésel y eléctrica y una amplia gama de convertidores y amplificadores de señal completan la gama de productos.

Más info

Más aplicaciones para el sector naval

Tanto para Maritime 4.0 como para el control de la propulsión o la gestión del lastre y la carga de los tanques, WAGO ofrece soluciones para cualquier reto del sector naval.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

En perfecto equilibrio

Mantener la estabilidad en condiciones de mar agitada es fundamental para los buques de carga. Los sistemas fiables de lastre de tanques son la clave para lograrlo, con las soluciones de WAGO.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Seguridad 24 horas

Probadas incluso en las condiciones más exigentes, las soluciones seguras y libres de mantenimiento de WAGO mantienen los remolcadores y las grúas operativos y listos para actuar en cualquier momento.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Procesamiento de señales fiable.

Recopilar, acondicionar y visualizar datos y, llegado el caso, emitir alarmas: los sistemas de alarma y supervisión con tecnología WAGO realizan estas tareas de forma fiable.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Seguridad y confort.

Las soluciones de conexión de WAGO, rentables y fiables, constituyen la base eléctrica para los servicios y comodidades a bordo.

Conozca nuestras soluciones en el trabajo

WAGO ha culminado numerosos y apasionantes proyectos de control de propulsión. Más información sobre los últimos proyectos realizados.

Soluciones marítimas y de alta mar de WAGO: Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: