building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

Tecnología de climatización para los sistemas del futuro

Las aplicaciones de calefacción y refrigeración representan más del 55 % del consumo energético total de los edificios. La automatización inteligente entre especialidades es la única forma de aprovechar de forma eficiente la energía consumida en un edificio funcional. Un sistema de automatización inteligente permite analizar los datos de medición del área de HVAC a través de canales de comunicación rápidos y seguros, proporcionando un control económico y eficiente en términos de recursos.

Ventajas:

  • Doble Ahorro de costes: relación precio/rendimiento en abastecimiento, reducción de los costes operativos

  • Certificaciones internacionales

  • Software para facilitar el uso

  • Programas listos para usar (macros)

  • Posibilidad de ampliar y modificar el sistema en cualquier momento



Calefacción, ventilación y aire acondicionado

Sistemas básicos utilizados de forma económica

A medida que escasean los recursos, la transformación energética nos lleva directamente al sótano. Los productos de WAGO le permiten establecer las precondiciones para el control económico de los componentes de HVAC.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Clases de eficiencia energética según DIN EN 15232

La norma europea EN 15232 («Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la automatización, el control y la gestión de los edificios») clasifica los dispositivos de control y automatización en edificios en cuatro clases de eficiencia energética de A a D. Los controladores de WAGO le permite establecer precondiciones importantes para cumplir con la clase de eficiencia energética A.

Productos de control, funcionamiento y supervisión

  • WAGO-I/O-SYSTEM regula, controla y supervisa de forma impecable los componentes de HVAC de todos los sistemas del edificio.

  • Las soluciones de tecnología de control de WAGO pueden integrarse utilizando estándares abiertos de comunicación.

  • Los paneles web e!DISPLAY usan una interfaz integrada para acceder con facilidad a sus sistemas a través de dispositivos móviles como, por ejemplo, tabletas o teléfonos.

Fuentes de alimentación, switches, dispositivos de protección y convertidores de señal

  • Las fuentes de alimentación de WAGO permiten supervisar de forma fiable el flujo de corriente a través de fusibles electrónicos.

  • Los relés de WAGO son la solución ideal para aislar de forma sencilla diferentes niveles de tensión.

  • La línea de convertidores de señal JUMPFLEX® de WAGO transforma las señales de campo en señales normalizadas.

  • Alternativa: módulos relé de funcionamiento manual de WAGO (serie 789)

Soluciones de configuración y parametrización

Software para aplicaciones de HVAC:

  • Intuitivo y fácil de usar

  • Incluye configuraciones (p. ej., Configurador BACnet)

  • Librerías de bloques funcionales dirigidas específicamente a la automatización en edificios

Macros para software de sistemas TRIC e I&C

El uso de soluciones preconfiguradas, en lugar de personalizar una y otra vez los sistemas de HVAC convencionales, aumenta considerablemente la fiabilidad. Todos los componentes son compatibles entre sí y el fabricante ha comprobado detenidamente su funcionalidad. Esto permite generar elementos como las especificaciones de servicio y las listas de piezas, así como las listas de cables y puntos de datos, que tienen infinidad de usos, incluida la preparación de presupuestos. Además de todas las funciones y elementos de proyecto de valor añadido, TRIC también proporciona texto en formato GAEB para licitar servicios de construcción.

Sistema de macros de HVAC: parametrización sin programación

Ventajas de las macros de aplicación de HVAC de WAGO:

  • Aplicaciones listas para usar

  • Economice la puesta en servicio rápida del sistema

  • Reutilice soluciones normalizadas

  • Personalice a través de macros de código abierto

  • No es necesario llevar a cabo grandes programaciones

Tecnología HVAC en uso

Tecnología de la construcción de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: