[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Controladores PLCs

Rendimiento y disponibilidad óptimos: Gracias a su rendimiento ultra-alto, bajo consumo de energía, numerosas interfaces, diseño compacto y alta fiabilidad, los sencillos controladores (PLCs) de WAGO son soluciones de automatización rentables.

Ventajas de los controladores WAGO:

  • Programables con e!COCKPIT (CODESYS 3) y CODESYS 2
  • Independiente del bus de campo y compatible con todos los protocolos de bus de campo y normas de ETHERNET estándar
  • Capacidad computacional escalable desde los controladores de bus de campo a los controladores PFC100 y PFC200
  • Combinable con WAGO-I/O-SYSTEM 750: más de 500 módulos de E/S para maximizar la flexibilidad y la variedad funcional
  • Ideal también para entornos extremos

Máximo rendimiento en el mínimo espacio:
PFC100

¡Diversas salidas en una carcasa compacta! Con el controlador PFC100, WAGO presenta un controlador con un excelente equipamiento en una atractiva relación coste-beneficio.

  • Planificación de proyecto económica con e!COCKPIT
  • Preparado para las operaciones del futuro con tecnología de control escalable
  • Los paquetes de seguridad protegen los datos en el mismo dispositivo
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Nuestra línea más potente de controladores: PFC200

Los controladores PFC200 de WAGO son la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de automatización industrial, de proceso y en edificios.
  • Estos PLCs pueden utilizarse en aplicaciones de control más pequeñas en entornos comunes y ambientes agresivos.
  • Son independientes del bus de campo e ideales para sistemas de bus de campo descentralizados.
  • Estos controladores también están disponibles en la variante 750 XTR para aplicaciones en entornos extremos.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Para aplicaciones extremas:
PFC200 XTR

Los controladores PFC200 XTR para entornos extremos: Ingeniería, control y visualización donde otros controladores no llegan.
  • Estos controladores resisten climas, vibraciones, impactos y sobretensiones extremas.
  • Son independientes del bus de campo e ideales para sistemas de bus de campo descentralizados.
  • Los controladores PFC200 XTR incorporan un sistema operativo Linux embebido y el entorno e!RUNTIME basado en CODESYS 3.
controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Nuestros controladores más versátiles:
Controladores 750

Los controladores de la serie 750 de WAGO son la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de automatización industrial, de proceso y en edificios.
  • Estos controladores modulares están disponibles para todos los sistemas de bus de campo de WAGO-I/O-SYSTEM.
  • Su puesta en servicio se realiza al instante y no necesitan mantenimiento.
  • La serie 750 se caracteriza por un diseño compacto.
controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

Para entornos extremos:
Controladores 750 XTR

Automatización sin límites en entornos extremos, los controladores 750 XTR
  • Preparados para el frío y el calor de −40 a +70 °C
  • Separación galvánica extrema: hasta 5 kV de tensión de impacto
  • Resistencia a la vibración extrema: hasta 5g de aceleración
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Protocolos de telecontrol

Encare los requisitos del mercado de la energía del futuro con la preparación adecuada. Los selectos controladores programables de bus de campo para aplicaciones de telecontrol de WAGO son compatibles con los protocolos IEC 60870-5-101, -103 y -104, 61850-7, 61400-25 y DNP3 para establecer conexión inalámbrica (GPRS) o por cable (a través de ETHERNET) con el sistema de control.

Nube

Grabar, digitalizar y vincular datos de forma rentable, ese es el concepto fundamental sobre el que gira Industria 4.0. Una sencilla actualización de software transforma los controladores PFC100 y PFC200 de WAGO en controladores IoT con capacidad para transmitir datos desde el nivel de campo a la nuble.

Embedded Linux

Embedded Linux está a disposición de aquellos usuarios que estén preparados para tomar el control y prefieran utilizar directamente un sistema operativo austero y seguro. Este software de tiempo real Linux® proporciona numerosas ventajas, incluida la flexibilidad de utilizar código fuente abierto, que adapta el código fuente a las necesidades específicas del usuario en cada momento. Además de su alto grado de estabilidad, este robusto sistema operativo también ofrece continuas posibilidades de optimización a través de la comunidad de código abierto activa que le mantendrá al corriente y preparado para afrontar los retos del futuro (especialmente en materia de seguridad).

Ciberseguridad

El aumento de las funciones de red y la conexión prácticamente universal a internet fomenta la tendencia a proteger tanto los datos como su transmisión. Para poder asegurar la seguridad e integridad de la información durante el acceso web y las transferencias de datos, los controladores PFC100 y PFC200 integran los métodos de cifrado SSH y SSL/TLS con el fin de establecer conexiones HTTPS y FTPS seguras. Por otro lado, un cortafuegos proporciona protección adicional contra accesos no deseados.

CODESYS

Todos los controladores WAGO está equipados con la norma industrial de alto rendimiento CODESYS. Gracias a ello, el software puede desarrollarse con los lenguajes de programación de PLC recogidos en IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC y CFC). CODESYS, como entorno de programación fiable, sirve de guía a los desarrolladores, permitiéndoles reutilizar y desarrollar los programas existentes sin necesidad de aprender nuevos software. Esto implica la disponibilidad también de paradigmas modernos como, la programación orientada a los objetos (OOP) o las tecnologías de visualización actuales.

Todos los productos

Descubra la gama de controladores de WAGO.

alle-produkte_controller_2000x1125_o.jpg
PLC de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Software

Software de automatización

Automatice máquinas, sistemas y edificios de forma más eficiente. Las soluciones de software de WAGO lo hacen posible, garantizando la integración de estándares abiertos.

buehne_software_2000x1500.jpg
Embedded Linux

Control Included: Embedded Linux

We unite what belongs together: High-performance WAGO hardware and future-ready Linux® operating system.

embedded-linux_2000x2000px.jpg