MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

WAGO Energy Management

Efficient Energy Management

WAGO Energy Management - WAGO energianhallinta

Oikeudellisten vastuiden (ISO 50001) ja mahdollisten säästöjen motivoimana yritykset seuraavat yhä enemmän oman tuotannon energiankulutusta. Hyvä energianhallintajärjestelmä mukautuu yrityksen tarpeisiin ja tuo esiin mahdollisia säästökohteita. Oli kyse sitten kiinteistöstä, teollisuuden prosessista tai yksittäisestä toimilaitteesta, voidaan jokaisella sektorilla optimoida energiankulutusta.

WAGO tarjoaa monipuolisia ratkaisuja yrityksesi kattavaan energianhallintasuunnitelmaan. Me autamme Sinua ottaman kohteesi energianhallinnasta kaiken potentiaalin irti. Säästö yrityksen energiankulutuksessa vaikuttaa positiivisesti yrityksesi tulokseen.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Energy Data Acquisition

The Right Solution for Every Step

The best energy management solution is the one that adapts to you. WAGO offers you several options for achieving this. With our energy management system, you can save a great deal of energy in production, industrial processes and buildings.

Energy Data Management

Parameter Setting – Not Programming

WAGO Energy Data Management – consisting of a software solution combined with a modular control system – records measurement data from different media and variables for energy monitoring. It then processes them for further analysis, archiving and reporting.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Process Optimization via the Cloud

More and more companies either are using cloud computing to visualize and archive their energy and process data or are implementing artificial cloud intelligence to develop efficient operation and maintenance strategies based on these values. Cybersecurity is always an issue.

Energy Management per ISO 50001

As of October 2017, new ISO 50000 standard series requirements apply to energy management systems. Companies now need to be more precise in documenting how they’re improving energy efficiency. We can show you how to meet these requirements – and provide the solutions to do so.

Energianhallinta – yksinkertaista ja läpinäkyvää

WAGOn energianhallinnan asiantuntijapaneeli käsittelee keskeisiä energiasuureita ja esittelee kokonaisvaltaisia mittauskonsepteja sekä energiadatan hallintavaihtoehtoja hyödyntäen esimerkkeinä tuotantoympäristöjä ja sähköautojen latausasemien integrointia. Lisäksi osallistujat saavat käytännön katsauksen energianhallinnan ja energiankulutustietojen keruun integrointiin MID-hyväksyttyjen energiamittareiden avulla.







Expert Talk on Energy Management / Hyppää mukaan asiantuntijakeskusteluihin energianhallinnasta

Jump to the individual topics:

  • 00:00–4:34 Customer requirements on energy management

  • 4:35–8:57 Certification of energy management systems

  • 8:58–13:34 Key figures in energy management

  • 13:35–17:56 Flexible, targeted measurement and data analysis

  • 17:57–20:34 Practical example: extruder in WAGO’s injection molding workshop

  • 20:35–23:50 Example applications in energy management

  • 23:51–31:24 Example configuration of key figures in the Energy Data Management system

  • 31:25–42:14 Planning and project design with WAGO Solution Provider partner Lübbing Elektrotechnik GmbH

  • 42:15–57:39 MID conformity and energy meter (MID) properties

  • 57:40–1:00:11 Application example: electromobility and energy monitoring for identifying third-party energy consumption

Why Energy Management?

  1. 00:02

    Why Energy Management?

  2. 00:02

    WAGO Energy Data Management

  3. 00:01

    WAGO Energy Management

  4. 00:01

    Comments on the Energy Management Roadshow

Nykypäivän ja tulevaisuuden teemat ja ratkaisut

Topics and Solutions for Today and Tomorrow - Nykypäivän ja tulevaisuuden teemat ja ratkaisut

WAGO uutiskirjeen tilaaminen

Tarvitsetko ajantasaista tietoa energianhallintaan liittyvistä uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: