Energy Data Management

Parametriasetus - ei ohjelmointia

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 3.11.2023
  • Our Modular System – the Basis for Your Savings

    WAGOn energiadatan hallinta koostuu ohjelmistosta, joka on yhdistetty modulaariseen ohjausjärjestelmään, se tallentaa eri medioiden ja parametrien mittausdataa tai valvoo energiankäyttöä ja prosesseja jatkoanalyysia varten, arkistoi ja raportoi. Ohjelmisto havaitsee eri signaalit liitetyistä mittareista ja antureista automaattisesti. Se tuo ne lisäenergiatyökalujen saataville yksinkertaisilla parametriasetuksilla.



    Modulaarinen järjestelmämme - Perustasi säästämiselle

    • Ohjain- ja tulomoduulit

    • Helppokäyttöinen ohjelmistosovellus

    • Komponentit sähköenergian mittaukseen

    • Helppo konfigurointi ja käyttöönotto

    • Datalokit ja visualisointi

    • Viisi helppoa vaihetta: Matkasi säästämiseen



    WAGOn energiatietojen hallinta

    Yhteenveto kaikista komponenteista

    WAGO Energy Data Management

    Tutorials

    License Administration

    This video demonstrates how to acquire licenses with the WAGOupload software and load them onto one or more PFC200 G2 Controllers or Touch Panels 600.

    1. 00:02

      License Administration

    2. 00:01

      Transferring an Application

    3. 00:02

      Efficiency Is Just That Easy!

    Energy Data Management with WAGO

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    Your Path to Savings

    1. Select the components needed

    2. Download the “WAGO Energy Data Management” software and transfer it to the application controller

    3. Install the hardware

    4. Set the energy data management parameters

    5. Connect directly via Modbus TPC/UDP, send CSV files via FTP or FTPS, send data to the cloud

    Components for Electrical Energy Measurement

    • Current transformers for connecting electrical installations with different rated currents

    • Components for easily retrofitting existing systems

    • Voltage taps for voltage measurement

    • Combined current and voltage taps for 2-conductor through terminal blocks

    Dataplotter2DE.jpg

    Helppokäyttöinen ohjelmistosovellus

    • Tarkempien mittaritietojen ja antureiden helppo osoittaminen

    • Kätevä dataloki vaatimustesi mukaisesti

    • Läpinäkyvä käyttö mittausdatan visualisoinnin avulla

    • Havaitsee automaattisesti laitteistopäivityksen

    Dashboard

    With this solution, users benefit from maximum flexibility, security and convenience – from extensive connection options for energy meters and systems, to location- and software-independent HTML5 Web visualization, alarms for limit violations and integrated cloud connectivity. Optionally, modern dashboards can be used for clear, traceable, device-independent identification of efficiency gains.

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Helppo konfigurointi ja käyttöönotto

    • Automaattinen liitettyjen I/O-moduulien tunnistus

    • Läpinäkyvät, selkeärakenteiset konfigurointisivut

    • Ohjelmointikokemusta ei tarvita

    Calculate Energy Metrics

    Flexible calculation of energy metrics, using basic arithmetic operations, max./min., rounding, averaging, trigonometric functions and exponential functions

    • Energy efficiency assessment per ISO 50001 possible

    • Alarms when specified limit values are exceeded

    • Well-organized display of the calculated values, including their progression over time, in the form of dashboards

    Datalokit ja visualisointi

    • Kirjaa dataa sykleinä jopa 80 kanavalle

    • Valitse datapiste datan valitsimen kautta

    • Tuo seurattujen kanavien yhteenveto helposti CSV-datana mittauspisteiden dokumentointia varten

    • Säädä muistiaikaa joustavasti

    • Visualisoi konfiguroidut datapisteet viiva- tai pylväsdiagrammeina dataplotterin kautta

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200 sovelluslogiikka

    PFC200-sovelluslogiika on perusalusta energiatietojen hallintasovellukselle.

    New Product

    Greater Efficiency through Interoperability and Transparency

    Data transparency, system openness and user-friendly visualization – these are the benefits the WAGO Energy Data Management solution offers. With OPC UA, simple MID energy meter integration and clear dashboards in HTML5, it now provides an even more comprehensive solution for getting started with or expanding your energy management.

    Many Different Connection Options

    According to ISO 50001, the path to an integrated energy management plan requires a transparent open-interface data management system. This is exactly what WAGO Energy Data Management software makes possible across all industries – from manufacturing, to building technology and the process industry – because this application supports a huge range of bus systems and communication protocols, allowing access to a wide variety of locally recorded data. The main focus is on the industry-proven data exchange standard “Open Platform Communications Unified Architecture” (OPC UA) for communication to higher-level control systems.

    Another advantage: In billing-relevant applications with MID-standardized energy meters – such WAGO’s 879 Series – data can be recorded and exported via Modbus®, without additional hardware.

    MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

    The Benefits for You:

    • Extensive connectivity options and a high level of interoperability among energy meters and systems (e.g., via OPC UA)

    • In billing-relevant applications with MID meters, data can be recorded without additional hardware

    • Clear HTML5 Web-visualization dashboards combine detailed insights with ease of use

    • The modular I/O System offers maximum scaling options for perfectly adapting measurement technology and data acquisition, transfer and analysis to your specific conditions

    Yhteyshenkilösi WAGOlla

    Yhteyshenkilösi WAGOlla

    Additional service offerings: