Control-Cabinet

WAGO CONTROL CABINET SOLUTIONS

Ready for the future, Today

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

Des raccordements simplifiés

Les bornes sur rail TOPJOB® S permettent des raccordements sécurisés, sans entretien et résistants aux vibrations pour les applications industrielles et les applications industrielles et bâtiments.

Des systèmes d'alimentation électriques efficaces

WAGO propose une gamme complète de gestion de l'alimentation électrique, garantissant l’efficacité, la fiabilité et la continuité dans les applications industrielles.

Commutation et protection précises

Disjoncteurs électroniques, alimentations universelles, conditionneurs de signaux, transformateurs de courant et relais : autant d’éléments clés qui garantissent une distribution électrique efficace, une disponibilité optimale des systèmes et une fiabilité des signaux.

Contrôle précis et automatisation intelligente

WAGO propose des solutions d’automatisation flexibles, évolutives et prêtes pour l’industrie 4.0, assurant un contrôle précis, une intégration transparente et une adaptabilité totale aux environnements industriels modernes.

Marquage intelligent

Les systèmes de marquage intelligents de WAGO offrent des solutions d'étiquettage durables et de haute qualité pour les applications industrielles et bâtiment.

Smart Designer

Smart Designer est une plateforme web de planification 3D qui simplifie et optimise les montages d’armoires électriques, le câblage et la documentation. Grâce à la visualisation en temps réel et l’intégration IAO, elle permet de créer des conceptions maîtrisées et sans erreur plus rapidement que jamais.

Web Panel 400

Le WAGO Web Panel 400 séduit par ses performances et son design moderne grâce à une façade en verre continue avec un écran intégré.

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Alimentations Base

Sa conception compacte permet de gagner un espace précieux dans l'armoire de commande et facilite le câblage frontal sans outil grâce à la technologie de connexion éprouvée Push-in CAGE CLAMP®.

Contrôleur PFC300

Le contrôleur PFC300 dispose d'une mémoire de 2 Go et d'un processeur double cœur de 64 bits, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes dans l'industrie de transformation, l'automatisation des bâtiments et l'ingénierie mécanique.

Compact Contrôleur100

Le Compact Contrôleur 100 fonctionne sous Linux® (système d’exploitation WAGO) en temps réel avec un processeur Cortex A8 de 650 MHz, disposant d’une mémoire flash de 4 Go et de 512 Mo de RAM.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Bornes sur rail TOPJOB® S

Dotés de la technologie Push-In CAGE CLAMP® et de trois modes de raccordement (levier, bouton-poussoir et outil de manipulation), elles garantissent un câblage rapide, flexible et fiable.

Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques offrent une protection précise et fiable pour les circuits de 24 V DC, empêchant les surcharges et les courts-circuits.

Relais et modules optocoupleurs

Les relais et optocoupleurs de WAGO assurent une commutation et une isolation des signaux fiables pour l'automatisation industrielle.

Autres demandes: