Pour votre nouvelle installation
Les transformateurs d’intensité avec connecteur à ressort CAGE CLAMP® WAGO sont idéaux pour votre nouveau système. Ils sont disponibles avec une plage de courant primaire de 32 ... 2 500 A et dans les variantes de courant secondaire 1A et 5A. Les transformateurs d'intensité sont fixés sur la plaque de montage, soit directement sur le jeu de barres, à l'aide d'un adaptateur de fixation ou de gabarits de câbles. Le convertisseur peut être facilement court-circuité grâce aux connexions secondaires redondantes S1 et S2.
Une combinaison de transformateur de courant et prélèvement de tension est la prise de courant et de tension. Il intercepte les données énergétiques directement aux points d'alimentation et protège les appareils de mesure en aval avec un circuit de tension protégé. Le prélèvement de courant et de tension est disponible dans les variantes 50 mm², 95 mm² et 185 mm².