Des solutions matérielles et logicielles parfaitement adaptées

75 % de réduction des coûts d'acquisition, jusqu'à 75 % de gain de temps: avec le système de repérage WAGO, vous marquez tous les articles projetés directement à partir de l'outil de conception - minimisez le temps et les erreurs grâce au transfert automatique des données d'impression de l'outil IAO !

MM-490280-3D-Image-Marking-Key-Visual-2023-01-02-C1-2000x1500.jpg

Repérage pour une meilleure vue d'ensemble dans l'armoire de commande.

Avec un matériel et un logiciel parfaitement adaptés l'un à l'autre, WAGO vous propose des solutions individuelles performantes, pour gagner du temps et éviter les erreurs dans le marquage des armoires électriques :

  • Impression directe du repérage à partir des systèmes IAO EPLAN, WSCAD ou ZUKEN, grâce à l'interface avec le logiciel d'inscription WAGO Smart Script ; transfert de données optionnel d'autres systèmes IAO via l'importation de données

  • Avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer, imprimer des inscriptions en fonction de la commande, durables et résistantes à l'effacement et aux rayures.

  • Marquage complet de l'armoire électrique avec WAGO : la bande de marquage imprimable sur plusieurs lignes offre une meilleure visibilité dans l'armoire électrique.

loesungen_schaltschrankbau_beschriftung_smartPrinter_2000x2000.jpg

Étiquetage parfait sur simple pression d'un bouton

C'est aussi simple que cela : vous avez le schéma de câblage dans votre système CAE - et en un seul clic, les bonnes données d'impression sont envoyées via l'interface directement sur le smartPRINTER de WAGO.

Directement, cela signifie pour vous : un gain de temps maximum grâce au transfert automatique des données, ce qui réduit également le taux d'erreur au minimum. Le résultat est une armoire de commande parfaitement étiquetée avec une vue d'ensemble maximale.

beschriftung_2000x1500px.jpg

Professionnel et conforme aux normes : Smart Printer

Le Smart Printer est l'imprimante à transfert thermique de WAGO qui vous permet d'imprimer des bandes, des plaques et des étiquettes de marquage pour toutes les bornes WAGO ainsi que des identifications de conducteurs, de câbles et d'appareils.

Les performances d'impression et les propriétés du produit parlent d'elles-mêmes :

  • Faibles coûts d'acquisition

  • Une installation simple

  • Utilisation universelle

  • Utilisation immédiate car sans temps de séchage

  • Impression durable, résistante aux taches et aux rayures

Logiciel de repérage Smart Script WAGO

Le logiciel d'étiquetage parfait pour la création et l'impression de solutions d'étiquetage individuelles !
Avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer, le logiciel d'étiquetage offre une solution efficace et rentable pour le marquage de composants comme les bornes, les étiquettes, les plaques signalétiques, les conducteurs ainsi que les armoires de commande et distributeurs complets.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4446_2000x1500.jpg

Libellé clair, pas de recherche

Grâce à smartPRINTER, le repérage dans l'armoire de commande est une chose simple et sûre. Cela est doublement rentable lors du câblage.

AVANTAGES :

  • Câblage rapide, simple et facile - grâce à la combinaison d'un étiquetage clair et d'un plan de câblage bien structuré

  • Même après le câblage et en fonctionnement, l'aperçu reste maintenu dans l'armoire de commande - tous les repérages résistent aux taches et sont lisibles en permanence.

Ford_PJO_2378_2_2000x1500.jpg

La construction de tableaux électriques chez Ford mise sur les bornes WAGO

Henry Ford a sans aucun doute été un des principaux pionniers de la construction automobile moderne et il a marqué le secteur comme aucun autre en introduisant la production à la chaine. Son ambition, améliorer en permanence les processus, figure encore aujourd'hui dans l'ADN de l'entreprise. Pendant les dernières vacances, le site de production de Cologne a réaménagé et optimisé la ligne de presse où sont produites les pièces de carrosserie de la Fiesta. Dans ce cas, un seul petit élément visible a notamment été décisif : un bloc de raccordement de WAGO.

Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes: