Référence

Centres de données et applications d'IA économes en énergie

MM-555962_GWA_Pulse_NTT-Data-Referenz_Berlin-BTS-Karti-Brand-Stories-259_2000x1125

Comment NTT DATA et WAGO économisent l'énergie dans les centres de données

Les applications numériques, le cloud computing et l'intelligence artificielle se développent à une vitesse fulgurante dans le monde entier. À lui seul, NTT Global Data Centers exploite 45 centres de données dans la zone EMEA. Pour réduire sa consommation d'énergie, NTT s'appuie sur une interaction entre l'intelligence artificielle et les composants d'automatisation de WAGO. Nous fournissons un aperçu de l’interaction entre la collecte et l’analyse des données et l’exploitation du potentiel d’efficacité.

Untitled Post (GWA Formats) (2000x2000).jpeg

We are forced by the current legislation to realize savings by 2027 and to reduce the PUE for existing buildings. And that’s why energy savings is our biggest goal.

Steffen Benson, Senior Business Manager Data Center EMEA, NTT Data

L'innovation par la coopération

Comment NTT Data et WAGO économisent l'énergie dans les centres de données.

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (1).jpeg

Une utilisation plus efficace de l'énergie

La consommation énergétique des centres de données, combinée au refroidissement, à l’éclairage et à d’autres composants d’infrastructure, atteint des sommets vertigineux. Cependant, les directives actuelles sur les bâtiments et l'énergie exigent non seulement une réduction des émissions de CO2, mais aussi une efficacité accrue dans l'utilisation de l'énergie d'ici 2027.

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2).jpeg

Potentiel d'économies exploité au mieux

Avec 500 000 mètres carrés d'espace de centre de données dans plus de 20 pays, NTT Global Data Centers est un acteur majeur du secteur et explore activement les possibilités d'économies d'énergie et de coûts. L'IA est au cœur du projet d'optimisation de tous les sites. Combinée avec les composants d'automatisation adaptés de WAGO, l'intelligence artificielle surveille, régule et commande des éléments essentiels de l'infrastructure énergétique - et permet ainsi des économies importantes.

Souhaitez-vous en savoir plus ?

Vous pouvez obtenir toute l’histoire en téléchargement gratuit !

Composants de WAGO

Les produits WAGO installés dans le projet en détail

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1125.jpg

Contrôleurs

Les contrôleurs programmables (API) sont des solutions d'automatisation économiques pour les machines et installations. Ils ne se caractérisent pas seulement par leurs hautes performances et leur faible consommation d'énergie. Des interfaces polyvalentes, des dimensions peu encombrantes et des normes de sécurité élevées caractérisent leurs performances.

Vos avantages :

  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 - Puissance de calcul modulable

  • Utilisable même dans des conditions environnementales extrêmes

  • Combinaison idéale avec le WAGO I/O System 750

WAGO Edge Devices (IPC)

Avec l'Edge Computing, les utilisateurs peuvent apporter des fonctions cloud directement à la machine et bénéficier d'une connexion illimitée entre IT et OT. Pour répondre aux exigences plus élevées en matière de puissance et de vitesse avec un PC industriel, WAGO offre une large gamme de contrôleurs Edge et d'ordinateurs Edge performants.

Vos avantages :

  • Grande puissance de calcul

  • Connexion cloud simple

  • Normes élevées de sécurité

Additional service offerings: