CH-2393965_hq_d_keyvisual_data_center_gwa_2000x666

Centre de données

Disponibilité maximale avec une efficacité énergétique et une sécurité maximales :Les centres de données stockent de grandes quantités de données et doivent pouvoir les rendre disponibles en permanence. Cela nécessite des conditions particulières en matière d'infrastructure. Découvrez nos solutions pour votre centre de données intelligent.

Solutions WAGO pour votre centre de données

Les centres de données sont très complexes. Pour qu'un centre de données fonctionne de manière fiable, une infrastructure parfaite et coordonnée est nécessaire. En plus de l'alimentation, il comprend également le refroidissement, le réseau informatique ainsi que la sécurité.

Nous aidons nos clients à créer des centres de données sur mesure, fiables et flexibles.

Aperçu :

Avec WAGO pour un centre de données intelligent

Solutions de surveillance et de contrôle

La surveillance et le contrôle d'un centre de données nécessitent des solutions qui garantissent une infrastructure opérationnelle et assurent la transparence sur les données.

Pour rendre disponibles à tout moment les nombreuses données stockées dans un centre de données, de grandes quantités d'énergie sont utilisées chaque jour. La gestion des données énergétiques WAGO traite les données de mesure provenant de différents supports et facteurs d'influence pour la surveillance énergétique, une analyse plus approfondie, l'archivage et le reporting. Les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés sont automatiquement reconnus par le logiciel et peuvent facilement être fournis pour d'autres outils d'analyse d'énergie par simple paramétrage. Selon qu'il s'agit d'une installation nouvelle ou existante, différents produits WAGO sont à votre disposition pour l'acquisition de données énergétiques.
Dans les centres de données de colocation, des centres de coûts doivent être créés et mis à disposition chaque mois comme valeurs de comptage d'énergie. Avec les compteurs d'énergie WAGO de la série MID, vous pouvez enregistrer des racks individuels ou des zones de location, les facturer et les attribuer aux clients sous forme de centres de coûts.

Le refroidissement représente une grande partie du coût total de possession du centre de données. Il est nécessaire pour protéger les innombrables serveurs et installations contre la surchauffe. L'électricité consommée par les systèmes de climatisation dans les centres de données est principalement due aux moteurs qui entraînent les compresseurs et les ventilateurs. Notre technologie CVC vous aide à assurer le refroidissement de vos serveurs.

En plus d'un système de refroidissement fonctionnel, une gestion efficace de l'éclairage est également un élément important pour une infrastructure de centre de données fonctionnelle et durable. Avec la gestion d'éclairage WAGO, vous intégrez un contrôle d'éclairage intelligent dans votre centre de données.

Avec l'intégration des systèmes de contrôle WAGO, vous réunissez et centralisez tous les métiers, améliorez considérablement l'efficacité, la disponibilité et la sécurité des opérations de votre centre de données. La température ou l'humidité dans les salles de serveurs peuvent ainsi être surveillées et des mesures telles que le refroidissement peuvent être rapidement mises en œuvre en cas de besoin d'adaptation.

Exemples d'applications

Solutions de câblage

Le câblage des racks de serveurs et de tous les corps de métier du datacenter est important pour accroître la fiabilité. WAGO offre une large gamme de technologie de raccordement et de câblages de système.

MM-445327_3d_group_picture_ IC_verbindungstechnik _C4_2000x1125.jpg

Technologie de raccordement électrique

Pour maintenir le flux de données constant d'un centre de données et rendre possible le traitement et le stockage de grandes quantités de données, il est nécessaire de miser sur une technologie de connexion fiable.

Ceci peut être réalisé facilement, en toute sécurité et sans entretien grâce à la technologie de raccordement électrique appropriée de WAGO : pour les rails de montage, les circuits imprimés ou comme connecteurs dans le canal d'allège, dans les boîtes de dérivation ou les armoires de commande.

MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x1125.jpg

Système de câblage

Câblez les composants individuels de votre installation systématiquement, rapidement et facilement - que ce soit pour l'automatisation ou dans le cadre du transfert du câblage de l'armoire de commande à une interface standard, telle que RS-232. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la planification, du montage et de la mise en service à une époque de systèmes et de solutions d'armoires de commande de plus en plus complexes. Utilisez le portefeuille de produits diversifié de modules de transfert universels et de système de précâblage ainsi que des composants spécifiques à la commande.

Solutions d'alimentation

Les armoires de commande dans les centres de données ont besoin d'une alimentation particulièrement stable ainsi que d'une protection contre les surtensions pour garantir le fonctionnement et l'alimentation des armoires de serveur. Nos produits vous y aident.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Dispositifs de protection et électronique

En cas de courants, tensions et défauts de mises à la terre trop élevés, utilisez des fusibles fiables pour assurer une protection optimale de vos équipements à risque comme la gestion de l'éclairage ou votre technologie CVC. Avec nos produits dans le domaine des dispositifs de protection et de l'électronique, de nombreuses possibilités sont offertes ainsi qu'un vaste ensemble de solutions pour plus de sécurité dans votre application dans votre centre de données.

Les disjoncteurs intelligents de WAGO vous offrent plus de sécurité lors de la protection de votre installation. La protection des câbles et des composants contre les surintensités fait partie des mesures de protection nécessaires lors de la mise en place des alimentations. Le dispositif de protection contre les surintensités doit assurer la coupure fiable du courant après dépassement de l'intensité maximale admissible. Le temps de réaction doit être suffisant pour que l'échauffement des éléments parcourus par le courant ne provoque pas de détérioration. De plus, grâce à leur capacité de communication, nos disjoncteurs électroniques fournissent des données sur l'état actuel du canal et des charges connectées.

Systèmes d'alimentation

Les systèmes d'alimentation fournissent à tout moment, de manière sûre et efficace, une tension d'alimentation constante à vos applications telles que les systèmes de contrôle, les installations, l'infrastructure technique : des alimentations particulièrement économiques aux alimentations hautement intelligentes avec des fonctionnalités de communication, de configuration et de redondance intégrée pour les applications particulièrement exigeantes dans l'infrastructure critique ainsi que de nombreuses approbations pour une grande variété de domaines d'applications.

Une alimentation sans coupure (ASC) garantit une alimentation en énergie sûre des appareils critiques en cas de panne de secteur. Assurez une protection optimale de vos équipements à risque avec des fusibles fiables en cas de courants, tensions et défauts de mises à la terre trop élevés. Avec nos produits dans le domaine des dispositifs de protection et de l'électronique, de nombreuses possibilités sont offertes ainsi qu'un vaste ensemble de solutions pour plus de sécurité dans votre application dans le centre de données.

Un module de redondance empêche que la défaillance d'un bloc d'alimentation ne provoque l'arrêt d'un système dans le centre de données. Il permet le découplage de deux alimentations afin d'obtenir une fiabilité accrue. Avec ce mode de redondance, la sécurité d'exploitation de votre installation complète peut être augmentée efficacement.

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: