MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x1125_

Gérer les bâtiments et les propriétés distribuées de manière pérenne

Automatisez de manière flexible et gérez de manière centralisée.

La surveillance et la gestion des bâtiments et des propriétés distribuées avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés à un emplacement central - cela devient de plus en plus important pour des opérations de construction fiables, efficaces et pérennes. Cela nécessite des systèmes modernes qui donnent une vue d'ensemble de l'exploitation du bâtiment, offrent de la transparence et permettent ainsi une action rapide et ciblée.

Gestion des bâtiments et des biens immobiliers avec WAGO

Exploitation efficace et pérenne du bâtiment

Flexibilité grâce aux solutions Cloud

Les solutions Cloud sont le sujet actuel : elles simplifient la gestion des propriétés distribuées à partir d'une source unique et offrent la flexibilité nécessaire pour répondre au mieux aux futures exigences relatives au développement des technologies.

Pour la plupart des utilisateurs, l'aspect le plus important lors de l'utilisation du cloud est la disponibilité de toutes les informations concernant leurs propriétés, telles que les succursales de vente au détail en réseau ou les bâtiments publics - 24h/24 et dans le monde entier.

Avantages pour votre projet

Avantages lors de la mise en service

  • Configuration et mise en service simples et fonctionnellement fiables de l'automatisation du système, y compris une connexion simple au cloud sans programmation ni connaissances informatiques

  • Ouverture : diverses interfaces pour connecter différents capteurs et appareils

  • Évolutivité maximale : la solution pour les petites applications simples jusqu'aux grands projets immobiliers complexes

  • Rentabilité et économie élevées grâce à une mise en service simple et rapide

Avantages pendant le fonctionnement

  • Fonctionnement et surveillance confortables décentralisés via un tableau de bord intégré ainsi que de manière globale et centralisée dans le cloud

  • Vue d'ensemble et transparence : possibilités d'accès globales et décentralisées aux fonctions du système, des capteurs et des actionneurs

  • Surveillance centralisée des données des capteurs et des valeurs limites ainsi qu'une gestion intuitive des défauts

  • Solution autonome : l'installation locale dans la propriété se poursuit quelle que soit la connexion cloud.

La solution en détail

WAGO Application Building Control

WAGO Application Building Control est un logiciel d'application préprogrammé dans lequel toutes les fonctions nécessaires à l'automatisation des bâtiments et des propriétés distribuées peuvent être facilement créées.

Vos avantages :

  • Fonctions pour l'éclairage, l'ombrage, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les programmes horaires, l'acquisition de données énergétiques et la surveillance du système

  • Haute flexibilité et évolutivité

  • Interface de configuration : configurer au lieu de programmer

  • Visualisation basée Web

  • Fonctionnement sur site simple et clair via les navigateurs les plus courants sur n'importe quel appareil final

WAGO Cloud Building Operation and Control

La connexion au WAGO Cloud Building Operation and Control complète la solution globale et permet un accès mondial à toutes les données.

Vos avantages :

  • Accès à distance

  • Exploiter et surveiller les propriétés via une arborescence.

  • La gestion centralisée des alarmes et des défauts signale les irrégularités, les dépassements de valeurs limites ou les défauts du système.

  • Évaluations et rapports pour l'analyse des données de consommation d'énergie locale et des évaluations complètes

  • Gestion des appareils, par exemple pour installer des mises à jour de firmware ou des correctifs de sécurité, pour toujours mettre les systèmes à jour et se conformer aux exigences de sécurité.

Cas d'utilisation

Découvrez notre solution basée sur des cas d'utilisation exemplaires.

La solution parfaite pour les boutiques et les magasins

Pour rester compétitifs, les détaillants ont de nombreux rôles à jouer. Des opérations rentables dans les succursales et une grande disponibilité des équipements techniques y contribuent. Les conditions préalables sont les suivantes :

  • Contrôle de l'éclairage pour les présentations de produits

  • Le changement central des paramètres de fonctionnement

  • Acquisition séparée des données énergétiques (par ex. pour les concepts shop-in-shop)

  • Les informations en temps réel sur les messages de défaut et de maintenance

Sondez et gérez facilement les bâtiments publics

Quiconque est responsable des propriétés distribuées dans les bâtiments publics, tels que les jardins d'enfants, les écoles ou les mairies, connaît le dilemme : chaque bâtiment a ses propres exigences, une structure différente et des caractéristiques techniques différentes. Garder une vue d'ensemble et réagir rapidement en cas de divergences, de manière optimale avec WAGO Building Operation and Control.

  • Avec la solution, l'état des bâtiments peut être vu d'un coup d'œil.

  • Cela fonctionne de manière aussi complète et simple que possible.

  • Les informations permettent des comparaisons significatives et des évaluations bien fondées.

Additional service offerings: