Ön ismeri a saját gépeinek az adatait?

WAGO analitika

MM-4258_WAGO_Analytics_Variante_2000x2000

Amikor sor kerül arra, hogy optimalizálnia kell a gépeinek vagy a rendszereitnek működését szembe kell nézni azzal a kihívással, hogy a folyamat feltételeit növelni és számszerűsíteni kell, továbbá ezt be kell építeni a projektbe. A WAGO analitika segíti Önt az adatok gyűjtésében és elemzésében, valamint az Ön berendezéseinek alkatrészeiről intuitív képi megjelenítést biztosít. A feltárt összefüggéseket be lehet építeni a folyamatokba és az optimalizáció érdekében meg lehet valósítani a potenciális lehetőségek teljes mértékű kihasználását. 

Az Ön adatai értékesek – Ragadja meg a lehetőségeket
Szeretné optimalizálni a gépeit vagy a rendszereit? Használja a szenzorokat és aktorokat a rendszer jobb megismerése érdekében. Hasznosítsa az adataiban rejlő lehetőségeket.

Az adatgyűjtéstől
az adatelemzésig

Mi az, amire a sikeres megvalósításhoz szükség van?

A használatban lévő gépek és érzékelők adatainak gyűjtése.

A gépek és érzékelők adatainak rögzítéséhez olyan különböző hardverekre van szükség, amik biztosítják a megfelelő adatbázis létrehozását. A WAGO termékportfoliója számos alaktrészt kínál ezzel kapcsolatban. Ezek a WAGO termékek az összes szabványos interfészt, valamint a legtöbb ipari protokollt is támogatják. A WAGO I/O SYSTEM 750 termékcsaládon, a PFC vezérlőcsaládon és az áramerősség mérésére szogáló modulokon kívül a WAGO IoT Box-ok szintén alkalmasak a mérésre és az érzékelő adatainak gyűjtésére. A WAGO IoT Box hihetetlenül sokoldalú, továbbá ideális a gépek és rendszerek összekapcsolásához. A WAGO IoT Box előre összeszerelt eszköz amely képes néhány percen belül a WAGO felhőbe továbbítani az adatokat.

Gépek és rendszerek adatainak gyűjtése

A WAGO felhő lehetővé teszi a különböző gépektől és rendszerekből származó adatok központi helyre történő begyűjtését és elemzését. Továbbá, lehetővé válik az összes WAGO vezérlő irányítása és felügyelete, amit Ön megtehet egy konferencia teremben a számítógépén, vagy akár utazás közben a tabletén lévő adatok és alkalmazások segítségével. A WAGO felhő egyszerű, felhasználóbarát alkalmazását úgy fejlesztették ki, hogy azok is tudják használni, akik nem rendelkeznek komolyabb informatikai háttértudással. Az app-nak köszönhetően a WAGO felhő intuitiv használatra alkalmas. Számos standard funkció - mint amilyen a képi megjelenítés, a távolról történő karbantartás és a firmware frissítése - már előre be van állítva. Vagyis az Ön WAGO felhője néhány kattintást követően már készen is áll.

A WAGO felhő alkalmazáshoz a Microsoft Azure felhő platform szolgáltat alapot. Ez számos előnyt biztosít az Ön számára: a Microsoft Azure rendkívül jól testreszabható az egyedi igényekhez a számítástechnikai teljesítmény, adattárolás és adatátvitel, rendelkezésre állás és biztonsági szabványok területén – ezért időtálló megoldást jelent.

Adatelemzés – Központosított vagy decentralizált

A gépektől és rendszerekből begyűjtött adatok centralizált és decentralizált elemzése egyaránt lehetséges. Az adatok centralizált, központi elemzéséhez mindössze az adatok felhőbe történő eljuttatása szükséges, az adatokat aztán ott lehet majd elemezni. A decentralizált megközelítéstől eltérően az összes adat a felhőbe kerül és a világ bármely pontján bármikor el lehet érni őket. Továbbá, a decentralizált megoldással ellentétben a gépek és rendszerek adatait közvetlenül a rendszerben lehet elemezni. Pélául Ön használhatja a WAGO Docker technológiát az elemzési alkalmazás vezérlőn történő végrehajtásához. A WAGO PFC200 vezérlősorozata már megfelel a Docker rendszernek. Tehát Ön el tudja kezdeni a modern szoftverek és alkalmazások használatát a PFC200-on.

A Docker technológiával kapcsolatos további információkért kattintson a következő linkre.

A WAGO segít az alkalmazásban
Az adatok ismeretéból származó előnyök

Segítünk Önnek abban, hogy meg tudja érteni a folyamatokat, mindössze az alábbi lépéseket kell követnie:

1. Adatok gyűjtése különböző forrásokból

Első lépésként a gépek és rendszerek különböző interfészei a megfelelő protokolltól függetlenül beolvasásra kerülnek, és az értékek közvetlenül a vezérlőre jutnak. Az adatok egy helyre koncentrálódnak.

2. Az adatok feldolgozása

Az adatok időbeli szinkronizálása történik. Az aktuális információ egy egységes formátumba kódolódik. A szükségtelen információk kiszűrésre és eltávolításra kerülnek.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_1_2000x1125.jpg

3. Folyamatos adatgyűjtés

A gépeknek vagy rendszereknek megfelelő, egyedi adatgyűjtő lép működésbe. Itt az adatokat tárolni lehet, valamint fel lehet használni őket a további elemzéshez.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_2_2000x1125.jpg

4. Feltáró adatelemzés és a megfelelő megjelenítés kiválasztása

Az offline elemzések során az összefüggések és kapcsolódások feltárásra, értelmezésre és képi megjelenítésre kerülnek. A ritka események is felszínre kerülnek. A folyamatok szakértőinek bevonásával beazonosítják és jóváhagyják a potenciális felhasználási lehetőségeket.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-909220156_2000x1125

5. A működő folyamatokba történő beillesztés

A gép vagy rendszer számára optimális elemzéseket és képi megjelenítéseket már meglévő, működő rendszerekbe illesztik be. Ezáltal folyamatosan elérhetőek és intuitiv működtetésűek lesznek.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_3_2000x1125.jpg

6. A korrelációs és optimalizációs lehetőségek használata

A valós működés során elérhető elemzéseket az optimalizációs lehetőségek kiaknázására lehet felhasználni. Továbbá a valós képi megjelenítések lehetővé teszik a gépi- és rendszer operátorok számára, hogy ellenőrizzék és kibővítsék a folyamatokkal kapcsolatos ismereteiket, valamint hogy azonosítani tudják az adatok közötti további kapcsolatokat és a felhasználási lehetőségeket.

GYIK – Analitika

Általános kérdések

Additional service offerings: