Növeld hatékonyságod WAGO TOPJOB® S sorkapcsokkal

Egyszerű vezetékezés: emeld fel a működtető kart, helyezd be a vezetéket, majd hajtsd vissza a kart. Kész is!

A működtető kar segítségével a DIN sínre rögzíthető sorkapcsok vezetékezése intuitív módon, gyorsan és biztonságosan elvégezhető, értékes időt megtakarítva az installáció során. Ráadásul a vezetékek bekötése szerszámmentesen elvégezhető, a kialakított kötés pedig karbantartásmentes.

TOPJOB® S áttekintés

TOPJOB® S sorkapcsok működtető karral

Intuitív vezetékezés - szerszám használata nélkül! Ismerd meg a TOPJOB® S sorkapcsok előnyeit.

TOPJOB® S sorkapcsok előnyei

  • Működtető karral a sorkapocs vezetékezés rövid idő alatt, rendkívül egyszerűen elvégezhető

  • A működtető kart felnyitva az nyitott helyzetben marad, így a mindkét kezed szabadon marad a vezetékezésre

  • A működtető kar helyzete egyértelműen jelzi, hogy a kapocspont nyitott, vagy zárt állapotban van-e

  • Csatlakozások kialakítása szerszám használata nélkül

  • A push-in CAGE CLAMP csatlakozási technológia egyaránt lehetővé teszi a tömör-, és érvéghüvelyezett finom elemi szálas vezetékek bekötését a sorkapocsba

TOPJOB® S működtető karos sorkapocsblokkok

Komplett 3-fázisú sorkapocsblokkok ötféle változatban:

  • 2,5 mm2, cikkszám: 821-099/000-005

  • 4 mm2, cikkszám: 821-099/000-006

  • 6 mm2, cikkszám:821-099/000-007

  • 10 mm2, cikkszám: 821-099/000-003

  • 16 mm2, cikkszám: 821-099/000-004

Támogatás első kézből

Dowiedz się więcej: