Software innovativo per un'ingegneria integrata e una gestione completa del ciclo di vita

Software per l'ingegneria e la gestione del ciclo di vita

I progetti di automazione degli edifici sono sempre più caratterizzati da tempi di implementazione ridotti, strutture più complesse e una quota di software in costante crescita. Inoltre, devono essere soddisfatti requisiti di sicurezza sempre più elevati, come la gestione di certificati e password.

Il WAGO Solution Builder è lo strumento ideale per gestire, configurare e documentare progetti di grandi dimensioni con più controllori.

In sintesi:

  • Gestione efficiente di progetti complessi con applicazioni simili

  • Utilizzo strutturato e intuitivo con un elevato livello di riutilizzo delle configurazioni

  • Parametrizzazione, messa in servizio e monitoraggio massivi



Un approccio integrato alla progettazione

WAGO Solution Builder consente agli utenti di creare soluzioni di building automation in modo efficiente e con qualità garantita.

WAGO Solution Builder è una soluzione integrata ed efficiente che fornisce il miglior supporto possibile ai progettisti di soluzioni di Building Automation. Il flusso di lavoro è ottimizzato per mantenere separati i processi di creazione dell'intero progetto in ufficio (offline) e di messa in servizio in loco (online). Tutta la documentazione di progetto può essere generata con un clic del mouse. Le applicazioni possono anche essere salvate come modelli per il riutilizzo. Tutti i gruppi di utenti collaborano tramite l'interfaccia Web centrale della nuova soluzione software. Questo garantisce un flusso di lavoro coerente e consente di tenere d'occhio l'intero progetto dell'edificio. L'opzione di elaborazione dati in blocco, anche per progetti con un gran numero di controllori, consente anche di risparmiare tempo e denaro. La soluzione offre supporto nativo per i sistemi di indirizzamento nell'albero di progetto e la descrizione dei punti dati, in modo che siano un componente fisso dell'organizzazione del progetto. Questo elimina la necessità di crearli in seguito, cosa che richiederebbe tempo e denaro e sarebbe soggetto a errori.

Ciclo di vita dell'edificio

Funzioni

Un approccio globale

WAGO Solution Builder supporta il tuo progetto, dall'aggiudicazione del contratto alla messa in servizio, esecuzione e documentazione, fino alla manutenzione periodica di hardware e software. Il software consente di creare più soluzioni di Building Automation in parallelo e rende tutti i dati disponibili in qualsiasi momento.

Vantaggi aggiuntivi:

  • Facile condivisione dei dati tra i componenti WAGO Solution Builder tramite interfacce ottimizzate per il flusso di lavoro

  • Oltre alle soluzioni di automazione, nella comunicazione incrociata possono essere integrati accoppiatori, switch, dispositivi di campo e dispositivi di terze parti, che possono essere documentati come parte della soluzione.

Elaborazione in blocco

WAGO Solution Builder è stato sviluppato per l'elaborazione di grandi volumi di dati nella Building Automation.

Questo ha dei vantaggi evidenti per l'utente:

  • Configurare le strutture dei modelli in dettaglio; durante la loro riproduzione, è possibile beneficiare dei meccanismi di ereditarietà intelligenti e dei raggruppamenti logici.

  • Una soluzione può contenere solo poche stazioni di automazione o centinaia, con migliaia di punti dati da gestire.

Sincronizzazione

Quando si crea una soluzione con i controllori offline, questa viene trasferita sui dispositivi in base al lavoro, comprese le impostazioni e le applicazioni. I processi sono elaborati in modo asincrono in un servizio esternalizzato. Questo significa:

  • Durante il processo di trasferimento è possibile continuare ad utilizzare WAGO Solution Builder senza limitazioni.

  • Se i parametri sui controllori sono stati modificati durante l'operazione di costruzione, possono essere riletti durante la successiva sincronizzazione.

Questa bidirezionalità garantisce che nessuna impostazione venga persa.

Documentazione progetto

WAGO Solution Builder crea automaticamente la documentazione di progetto richiesta con un semplice clic del mouse. L'utente beneficia di un'organizzazione chiara:

  • Tutte le informazioni immesse nella soluzione, come indirizzi IP, applicazioni, versioni del firmware o l'hardware utilizzato, sono trasmesse in formato PDF nella documentazione del progetto.

  • Il layout della documentazione del progetto e il grado di dettaglio sono facilmente personalizzabili.

Vantaggi dell’integrazione di sistema per il tuo progetto

Efficiente

  • Risparmio di tempo e riduzione degli errori durante la progettazione

  • Organizzazione chiara dei progetti (anche di grandi dimensioni) in soluzioni

  • Possibilità per più operatori di lavorare in parallelo sullo stesso progetto e trasferire facilmente i dati tra loro

  • Gestione dei dispositivi per numerosi controller, anche per attività di manutenzione e assistenza

Smart

  • Workflow completo per la messa in servizio dei controller

  • Configura le applicazioni senza conoscenze di programmazione (know‑how IEC) e trasferiscile sul dispositivo

  • Documentazione di progetto rapida e semplice

  • Proteggere i controller con misure di sicurezza informatica di base è facile

Uno sguardo al Software

WAGO Building Ecosystem

Con il WAGO Building Ecosystem offriamo un sistema modulare e integrato che riunisce e ottimizza tutti gli aspetti dell'automazione degli edifici, della gestione degli edifici e della reportistica. Scopri di più sulla struttura del sistema, sul valore aggiunto che offre lungo l'intero ciclo di vita dell'edificio e sui servizi e la consulenza che WAGO mette a disposizione per supportare i tuoi progetti.

Il tuo Referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale