TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Touch Panels (HMI)

I Touch panel (HMI - Human Machine Interface) migliorano il funzionamento di macchine e impianti grazie a una tecnologia avanzata e ad un design eccellente.

Vantaggi

  • Dati di processo di sistema, macchina e azionamento, monitoraggio o controllo

  • Interfaccia intuitiva e facile da usare con funzionalità pratiche

  • Fanless

L'interfaccia uomo-macchina giusta per la tua applicazione

Ecco una panoramica della nostra gamma prodotti Touch Panel.

WAGO Web Panel 400

Il Web Panel 400 di WAGO combina alte prestazioni a un design moderno, caratterizzato da una parte frontale in vetro senza interruzioni con optical bonding. Con Power-over-Ethernet (PoE) per un'alimentazione flessibile e la tecnologia PCAP touch per un'operatività intuitiva, offre sia efficienza che facilità d'uso.

Vantaggi

  • Efficiente con le massime prestazioni

  • Alimentazione via Power-over-Ethernet (PoE)

  • Design di prima classe con un pannello frontale in vetro e un display integrato

  • Funzionamento semplice e intuitivo con la tecnologia PCAP touch

WAGO Touch Panel 600

I Touch Panel ad alte prestazioni WAGO, progettati per compiti di controllo e visualizzazione impegnativi, migliorano l'operatività di macchine e sistemi offrendo un design eccezionale e tecnologia avanzata.

Vantaggi di prodotto:

  • Processore multicore Cortex A9 ad alte prestazioni

  • Tre gamme di prodotto: Standard, Advanced e Marine Lines

  • Funzionalità software: Pannelli Web, Visu e di Controllo

Funzionalità in un'ampia gamma di applicazioni

Visu, Control o Touch: l'ampia gamma di touch panel WAGO offre una soluzione per qualsiasi esigenza. Possono essere utilizzati in tutte le aree industriali, nella tecnologia di processo e nella tecnologia energetica, nelle applicazioni ferroviarie o della costruzione navale, nonché nella produzione di quadri elettrici. Scopri le nostre configurazioni hardware su misura per le tue esigenze individuali.

Industria

Tecnologie moderne e intelligenti guidano l'industria verso un futuro sostenibile ed efficiente. Migliorano la produttività e ottimizzano le prestazioni in tutti gli aspetti della produzione industriale.

Cantieristica navale WAGO Italia

Cantieristica navale

Sia la cantieristica navale che le applicazioni onshore/offshore sono particolarmente impegnative in termini di prestazioni e disponibilità del prodotto. I nostri Touch Panel "Marine Line" di WAGO sono l'ideale per l'impiego in mare, grazie alle omologazioni speciali.

Energy WAGO Italia

Energy

Gestione efficiente dell'energia: i touch panel di WAGO consentono di tenere sotto controllo il consumo energetico e identificare facilmente i potenziali risparmi e controllare l'uso ottimale. Trova la soluzione giusta e approfitta delle funzionalità pratiche.

Building Automation sicura ed efficiente con WAGO

Costruzione

Con i suoi touch panel, WAGO sta lanciando l'unità di controllo ideale per l'automazione negli edifici e negli ambienti industriali. Oltre all'eccellente operabilità e alla visualizzazione ad alte prestazioni, la soluzione è incredibilmente economica.

Scopri i prodotti

Scopri altri prodotti per la tua automazione

buehne_controller_2000x1125.jpg

Controllori

I compiti di controllo, piccoli o grandi, devono essere efficienti WAGO ha il controllore giusto per ogni applicazione ed esigenza.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Sistemi I/O

Sia all'interno che all'esterno dell'armadio elettrico, i sistemi I/O di WAGO forniscono l'automazione proprio dove ne hai bisogno, anche nelle condizioni più difficili.

WAGO Device Sphere

La soluzione Device Management di WAGO consente la gestione centralizzata, la configurazione precisa e la messa in servizio senza interruzioni di più controllori, il tutto mantenendo i più elevati standard di sicurezza.

La tua persona di riferimento in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.