News

Incredibilmente pratici: connettori per circuiti stampati con leve

connettori per circuiti stampati con leve

I primi connettori per elettronica di potenza al mondo azionati a leva, consentono il cablaggio diretto e a mano di conduttori fino a 25 mm2 (4 AWG).

Questa nuova gamma di connettori amplia il SISTEMA DI CONNESSIONE MULTIPLA (MCS) di WAGO.

Sono disponibili due versioni dei nuovi connettori a innesto (cavo-cavo e cavo-scheda) e ogni versione offre varianti da 2 a 6 poli. Tutti i modelli sono progettati per una dimensione nominale del conduttore di 16 mm⊃2; (6 AWG) con tensioni nominali fino a 1.000 V e 75 A (IEC). I connettori sono dotati della tecnologia Push-in CAGE CLAMP® per tutti i tipi di conduttore, consentendo il cablaggio dei conduttori rigidi e con boccola crimpata con un semplice inserimento a spinta nell'unità. I nuovi connettori MCS MAXI 16 dotati di leva sono salva-spazio: i conduttori rigidi e flessibili possono essere collegati alla sezione trasversale più grande (25 mm2/4 AWG) oltre la dimensione nominale del conduttore.

Il cablaggio diventa facile:

  • Leve d'azionamento facili da usare per una connessione senza utensili

  • Codifica interna senza perdite di tempo dovute all'adattamento del profilo della scatola

  • Ricodifica anche se inserito

  • Levette di bloccaggio integrate opzionali impediscono la disconnessione accidentale

  • Protezione al 100% contro l'inversione di polarità



Tutto molto semplice

La leva è molto semplice da usare ed è chiaramente identificabile la posizione chiusa/aperta. Quando la morsa di serraggio viene chiusa la forza della molla aperta assicura una chiusura della leva a bassa forza. In questo modo viene garantita una connessione sicura nel punto di serraggio.

I vantaggi principali dei nuovi connettori a innesto diretto:

  • I primi connettori per circuito stampato per l'elettronica di potenza al mondo azionati a leva

  • Cablaggio manuale semplice e diretto

  • Progettato per tensioni fino a 1.000 V e correnti fino a 76 A

  • Cappucci anti-tocco integrati per la massima sicurezza dell'utente

Panoramica del prodotto

Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Passo pin 10,16 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio laterali; Contatti placcati argento; 16,00 mm²; grigio chiaro
Cod. art. 832-1104/037-000

Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Passo pin 10,16 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio laterali; Contatti placcati argento; 16,00 mm²; grigio chiaro

Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,2 x 1,2 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; Passo pin 10,16 mm; 3 poli; grigio chiaro
Cod. art. 832-3623

Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,2 x 1,2 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; Passo pin 10,16 mm; 3 poli; grigio chiaro

Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,2 x 1,2 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; Passo pin 10,16 mm; 6 poli; grigio chiaro
Cod. art. 832-3646

Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,2 x 1,2 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; Passo pin 10,16 mm; 6 poli; grigio chiaro

Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,2 x 1,2 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; Passo pin 10,16 mm; 5 poli; grigio chiaro
Cod. art. 832-3625

Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,2 x 1,2 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; Passo pin 10,16 mm; 5 poli; grigio chiaro

Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,2 x 1,2 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; Passo pin 10,16 mm; 4 poli; grigio chiaro
Cod. art. 832-3644

Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,2 x 1,2 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; Passo pin 10,16 mm; 4 poli; grigio chiaro

Connettore maschio per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Passo pin 10,16 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; 16,00 mm²; grigio chiaro
Cod. art. 832-1204

Connettore maschio per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Passo pin 10,16 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; 16,00 mm²; grigio chiaro

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Morsetti affidabili per circuiti stampati per l'elettronica di potenza

La tendenza verso componenti più compatti presenta nuove sfide per l'elettronica di potenza. L'aumento della densità delle prestazioni, ottenuta combinando il segnale e il livello di uscita sul circuito stampato, influisce anche sui sistemi di connessione. I morsetti per circuiti stampati devono essere compatti per trasmettere in modo affidabile le correnti e contemporaneamente funzionare perfettamente con il circuito stampato in condizioni impegnative.