News

Massimo risparmio di spazio con la massima risoluzione: le bobine Rogowski

s_an_ur_0855_collage_002_xx_2000x1125

La nuova serie 855 di bobine Rogowski salva-spazio di WAGO è impressionante grazie alla precisione di misurazione di classe 1 secondo EN 61869 combinata alle loro dimensioni.

Il metodo ottimale per la misurazione di corrente in caso di retrofitting per l'acquisizione dei dati energetici salvaspazio: le bobine Rogowski serie 855 di WAGO possono essere facilmente adattate ai sistemi esistenti e, soprattutto, senza interrompere il processo in corso. Con questa tecnologia, non ci sono effetti di saturazione, ossia, le bobine Rogowski possono misurare un'ampia gamma di corrente primaria senza perdita di accuratezza. I moderni metodi di produzione consentono la precisione di classe 1 secondo EN 61869 e rendono obsoleto il confronto tra bobina e strumento di misura.

Le alte tensioni di isolamento nominali di 1.000 V Cat. III/600 V Cat. IV e il diametro della bobina disponibile di 70, 125 e 175 mm rendono possibili nuove opzioni di installazione. Le linee di segnale di 1,5 e 4,5 m evitano prolunghe dispendiose e che alterano il segnale. Ulteriori perfezionamenti tecnici come staffe di montaggio per il fissaggio con fascette fermacavo, chiusura a baionetta sigillabile e ampio intervallo di temperature, da -40 °C a +80 °C, garantiscono una gestione sicura e facile.

Panoramica del prodotto

Cod. art. 855-9100/2000-000

Rogowski coil; Primary rated current: 2000 A; Output signal: 40.2 mV; Cable length: 1.5 m

Misurazione della potenza trifase; Bobina Rogowski 690 V AC
Cod. art. 750-495/000-002

Misurazione della potenza trifase; Bobina Rogowski 690 V AC

Cod. art. 789-652

Trasduttore segnale di corrente; Ingresso per bobine Rogowski; 2,50 mm2

Trasduttore segnale di corrente; Ingresso per bobine Rogowski; Segnale uscita di tensione e di corrente; Uscita digitale; Configurazione mediante software; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 6 mm; 2,50 mm²
Cod. art. 857-552

Trasduttore segnale di corrente; Ingresso per bobine Rogowski; Segnale uscita di tensione e di corrente; Uscita digitale; Configurazione mediante software; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 6 mm; 2,50 mm²

Come funziona la bobina Rogowski

La bobina Rogowski è sistemata attorno a un cavo o a una barra di corrente; il campo magnetico prodotto dal flusso di corrente AC attraverso il conduttore induce una tensione proporzionale nella bobina Rogowski.

Trasformatori di corrente e derivatori di tensione

Massimo rendimento energetico sostenibile: WAGO ti offre la soluzione giusta per ogni fase del percorso per raggiungere questo obiettivo.