Come piattaforma, le soluzioni RTU di WAGO utilizzano il sistema modulare I/O System di WAGO, che vanta una lunga esperienza di successo sul mercato. A questo scopo, sono stati aggiunti protocolli di telecontrollo speciali (IEC 61850, IEC 60870, DNP3 e Modbus®) ai controllori dalle prestazioni dimensionabili. In combinazione con l'opzione di programmazione IEC-61131-3, questo consente di gestire in modo flessibile e, soprattutto, semplice tutti le attività, sia i compiti di comunicazione per il telecontrollo che quelli di automazione della stazione.
Le certificazioni internazionali garantiscono un funzionamento continuo nelle condizioni ambientali più difficili. Il sistema operativo Linux® garantisce la massima flessibilità e una disponibilità a lungo termine della soluzione di automazione, rispettando i requisiti di sicurezza più severi per le applicazioni delle infrastrutture critiche.
Le proprietà flessibili di comunicazione e programmazione del sistema, combinate con una gamma completa di interfacce I/O e librerie di programmazione, offrono un'apertura senza pari per le soluzioni di automazione in tutti i settori industriali, in particolare per le reti di distribuzione elettrica, la gestione delle risorse idriche, i progetti relativi a petrolio e gas e infrastrutture.
Vantaggi di prodotto:
Interfacce di comunicazione versatili
Utilizzo semplificato e basso costo del ciclo di vita
Certificazioni per condizioni di sottostazione difficili
Assolutamente sicuro e affidabile: soddisfa gli elevati standard di sicurezza informatica