mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_automobilindustrie_2000x1125.jpg

Industria automobilistica

I vantaggi lungo tutta la catena a valore aggiunto

automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

Reparto presse

Nel reparto presse sono realizzate in vari passaggi le parti finite della carrozzeria. Qui le linee di pressatura sagomano la lamiera ad alta pressione. Tuttavia, le elevate vibrazioni prodotto possono provocare dei fermi macchina nelle attrezzature. Per questo motivo è necessario garantire la massima affidabilità di processo con i prodotti WAGO: un collegamento affidabile ed esente da manutenzione dei conduttori di tutti i componenti previene l'allentamento delle unità di bloccaggio e un'elevata resistenza di contatto.

Perché usare WAGO?

  • La resistenza ai CEM è un prerequisito fondamentale per tutti i nostri prodotti, perché garantisce un funzionamento regolare, anche in condizioni impegnative.

  • La comprovata tecnologia di connessione a molla riduce i costi e aumenta l'affidabilità.

  • Noi offriamo le soluzioni complete per la registrazione dei dati di macchina ed energia.



automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

Reparto carrozzeria

La produzione di una carrozzeria in un ambiente asettico pone le massime esigenze in termini di disponibilità del sistema, nonché di sicurezza e affidabilità durante la produzione. Questo viene integrato automatizzando in modo indipendente le singole parti del sistema e l'incorporazione in un sistema di controllo superiore. Questo perché spesso in un'unica linea di produzione le parti del sistema sono prodotte da diversi produttori. Con i prodotti WAGO queste sfide possono essere dominate in modo semplice e veloce.

Perché usare WAGO?

  • WAGO agevola la sostituzione semplice e rapida dei componenti grazie alle interfacce di cablaggio senza viti e innestabili.

  • I prodotti di automazione WAGO parlano molti linguaggi, come ad esempio: PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link e molti altri.

  • I prodotti WAGO sono un collegamento importante per la comunicazione M2M.

  • I prodotti WAGO sono pronti per l'impiego in tutto il mondo grazie alle loro numerose omologazioni.

  • Utilizzare i prodotti WAGO significa un'integrazione semplificata dei propri processi d'automazione.



automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

Linea di verniciatura

Nel reparto di verniciatura, molti passaggi diversi devono essere sincronizzati tra loro. Questo è fondamentale perché il trasporto delle apparecchiature, dei robot e delle applicazioni stesse deve avvenire con un'interazione tra le varie parti che combinando i singoli passaggi dell'applicazione realizza un processo uniforme. Il reparto di verniciatura è un'area a errore zero, e le massime esigenze sono riposte sui componenti elettrici. WAGO offre i prodotti ottimizzati per un processo di verniciatura ottimizzato.

Perché usare WAGO?

  • Moduli Ex-i a sicurezza intrinseca che consentono l'uso in aree a rischio d'esplosione.

  • I controllori WAGO, nonché i moduli di misura RTD, M-Bus, MP-Bus, contatore, termocoppia aiutano a monitorare, controllare e regolare i processi.



automotive_3d_montage_antreibsstrang_2000x2000.jpg

Gruppo propulsore

Il termine "Gruppo propulsore" descrive tutte le aree in cui sono prodotti i componenti per la catena cinematica del veicolo. L'attenzione qui è sulla produzione di ingranaggi di trasmissione ad alta precisione, così come gli alberi motore per il motore. Il gruppo propulsore richiede la massima affidabilità di tutti i prodotti di automazione: tutti i componenti finiti devono essere pronti al momento giusto per l'installazione precisa nel motore o nel gruppo di trasmissione. Questi requisiti sono soddisfatti dai prodotti WAGO appositamente progettati per questa applicazione.

Perché usare WAGO?

  • I prodotti per l'automazione WAGO soddisfano già i requisiti dell'Industria 4.0.

  • L'impostazione dei parametri dei sensori tramite i moduli I/O nell'ambiente di controllo WAGO riduce i tempi di messa in servizio e di fermo negli impianti.

  • WAGO offre EPSITRON®PRO Power, gli alimentazioni professionali per le applicazioni che richiedono degli output di potenza molto elevati.

  • I fusibili elettronici aiutano a prevenire gli interventi accidentali dovuti alle elevate correnti di accensione o all'avvio involontario del sistema in caso di guasto, aumentando così la disponibilità dell'apparecchiatura.

  • I morsetti per montaggio su guida dotati di POWER CAGE CLAMP collegano saldamente i conduttori di grandi dimensioni fino a 185 mm⊃2; (350 kcmil).



automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

Assemblaggio finale

Nella produzione di un'automobile l'assemblaggio finale rappresenta il completamento del processo. Il passo più importante nell'assemblaggio finale è il "matrimonio", vale a dire il momento in cui la trasmissione e il motore sono accoppiati alla scocca. Sono necessari un alto grado di precisione e controllo per garantire che il componente giusto sia sempre collegato alla parte giusta durante il montaggio. I prodotti WAGO, come i controllori, soddisfano gli elevati requisiti posti dal settore dell'assemblaggio finale e garantiscono che i relativi settori funzionino in modo affidabile h24.

Perché usare WAGO?

  • I controllori decentralizzati in un ambiente Industria 4.0 assicurano sistemi di produzione flessibili.

  • Collegano i tuoi sistemi di controllo della produzione a una soluzione di controllo WAGO pick-to-light.



Panoramica delle applicazioni e delle soluzioni nell'industria automobilistica

I prodotti WAGO sono utilizzati in tutte le aree di produzione dell'industria automobilistica, dove la tecnologia di connessione senza viti, ad esempio, garantisce la massima disponibilità del sistema. I controllori WAGO e gli I/O remoti forniscono supporto nella gestione dell'energia negli impianti di produzione. Per una produzione efficiente nella fabbricazione automobilistica del futuro.

WAGO al lavoro

Applicazioni del cliente: industria automobilistica

automotive_automobilzulieferer-brose-produktion_2000x1125.jpg

Sistema I/O flessibile per tutti i protocolli fieldbus

Automazione presso un fornitore automobilistico: Brose utilizza il sistema modulare del WAGO-I/O-SYSTEM perché supporta tutti i protocolli fieldbus convenzionali e gli standard ETHERNET.

automotive_schuster-energieversorgungssysteme-setlon_2000x1125.jpg

Scenario d'illuminazione brillante

"Schuster Energieversorgunssysteme", specialista in soluzioni di fornitura di energia, ha suscitato scalpore con il suo innovativo sistema, indipendente dal produttore, per l'illuminazione di emergenza. I primi utilizzatori del settore automobilistico sono all'avanguardia e ora anche le aziende di altri settori mostrano interesse. Il cuore della soluzione d'illuminotecnica è il WAGO-I/O-SYSTEM 750, che implementa le funzioni intelligenti per il controllo dell'illuminazione.

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

Protezione dalle esplosioni nell'industria automobilistica

Come viene definita con precisione una "esplosione"? Quali sono le cause e le caratteristiche? Quali misure protettive sono disponibili? WAGO informa.

automotive_bmw_produktionshalle_2000x1125.jpg

Lighting Management

La moderna gestione dell'illuminazione in uno stabilimento di stoccaggio e produzione è in grado di offrire molto di più della sola riduzione dei costi e dell'energia: combina un funzionamento economico e la conservazione delle risorse offrendo comfort e flessibilità all'utente.

Il tuo Referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings: