Sistemi I/O WAGO Italia

Sistemi I/O

Per un'automazione ottimale sia all'interno che all'esterno dell'armadio elettrico: I sistemi I/O remoti flessibili con protezione IP20 e IP67 per tutte le applicazioni e gli ambienti.

I vantaggi offerti dai sistemi I/O WAGO:

  • Indipendenza dal fieldbus: compatibile con tutti i protocolli fieldbus normali e gli standard ETHERNET

  • Ampia varietà di moduli I/O, disponibili per qualsiasi tipo di applicazione

  • Omologazioni nazionali e internazionali per l'uso a livello globale

  • Ampia gamma di accessori per la marcatura e la connessione

  • Sistemi I/O IP20 – dotati di tecnologia CAGE CLAMP® per una connessione rapida, a prova di vibrazioni ed esente da manutenzione

Controllori - Tutto a portata di mano

Scopri di più sulle caratteristiche e le specifiche tecniche dei nostri controllori. Scopri di più sulla sicurezza, IoT, i sistemi operativi e molto altro ancora con un solo clic.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Per il quadro elettrico – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Il WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 si distingue per il suo campo di applicazione universale e l'ampia gamma di prodotti. Con oltre 500 moduli differenti, la sua versatilità e flessibilità è tale da soddisfare praticamente ogni esigenza nel più ampio spettro di settori industriali.

Vantaggi:

  • Indipendenza dal fieldbus

  • Utilizzo flessibile

  • Collaudi e omologazioni di livello mondiale

  • Oltre 500 moduli disponibili, inclusi sicurezza funzionale ed Ex-i

  • Connessioni a innesto opzionali per la serie 753

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Per ambienti estremi – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Il design estremamente robusto del WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR offre vantaggi evidenti: massimizza i tempi di attività del sistema, riduce gli ingombri e abbatte i costi energetici e di manutenzione eliminando la necessità di climatizzazione aggiuntiva. Il sistema è adatto ad applicazioni complesse che dipendono in particolare da:

Vantaggi:

  • Resistenza alle temperature ambientali estreme

  • Immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni impulsive.

  • Resistenza alle vibrazioni e agli urti

  • Protezione dalle esplosioni

Connettività estesa con il WAGO I/O System Field

Connettività estesa con il WAGO I/O System Field

Vantaggi di prodotto:

  • Soluzioni di automazione aperte e a prova di futuro, compatibili con le più recenti tecnologie di comunicazione.

  • Le differenti varianti di alloggiamento consentono un perfetto adattamento ad ogni applicazione e macchina.

  • IO-Link apre la strada ad una produzione rapida, flessibile ed efficiente.

  • Aumento della trasparenza grazie a una gestione innovativa del carico.

Applicazioni

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Progettazione meccanica e industriale

La vasta gamma di moduli I/O per diversi potenziali e tipi di segnale consente di risparmiare tempo e denaro poiché i sensori/attuatori possono essere cablati direttamente, anche in applicazioni legate alla sicurezza.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Building Automation

L'ampia gamma consente soluzioni flessibili, dal seminterrato al soffitto, con moduli I/O convenzionali, protocolli fieldbus standardizzati specifici per il settore industriale e sottosistemi (DALI,KNX,DMX) per applicazioni tipiche di illuminazione, schermatura, riscaldamento, HVAC e altro ancora. Il tutto è completato da un'ampia gamma di accessori (ad es. connettore RJ45 o interfaccia RS485).

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automazione nautica e onshore/offshore

L'utilizzo in queste applicazioni richiede delle valutazioni e delle qualifiche da parte di enti di certificazione indipendenti come ABS, GL, LR, ecc. Più della metà dei 20 test eseguiti riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC). I risultati ottenuti da questi test consentono di operare sui motori marini diesel esposti a vibrazioni e nell'area sensibile alle interferenze elettromagnetiche di un ponte di una nave (omologazione bussola). Naturalmente, questi moduli economici sono adatti anche ad altri settori industriali.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Automazione di processo

La protezione delle persone, un ambiente pulito e un funzionamento sicuro e senza problemi sono particolarmente importanti per questo settore. La possibilità di utilizzo in aree pericolose è un requisito anche nei settori delle industrie chimiche, energetiche, del gas e del petrolio. Il WAGO-I/O-SYSTEM è adatto all'utilizzo in zona 2 per elaborare segnali di campo provenienti dalla zona 1 e dalla zona 0 tramite moduli I/O a sicurezza intrinseca.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Reti energetiche (tecnologia di telecontrollo)

L'obiettivo principale del settore industriale della produzione e distribuzione di energia è garantire la sicurezza e l'affidabilità della fornitura d'energia. Con un'ampia gamma di prodotti, WAGO offre ai suoi clienti un vasto spettro di opzioni applicative: automazione degli impianti di generazione energetica e distribuzione di energia per soluzioni remote sicure, nonché monitoraggio e controllo dell'energia con componenti I/O per la misurazione della corrente e dell'energia.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg

Applicazioni ferroviarie

Che si tratti di veicoli ferroviari, tecnologia di segnalazione o stazioni ferroviarie, WAGO è il partner ideale ovunque vengano trasmessi o convertiti i flussi di elettricità o i segnali. Il nostro WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR integra idealmente i controlli orientati alla sicurezza del cliente per l'implementazione della manutenzione preventiva. Che si tratti di binari o interruttori, i nostri prodotti soddisfano i requisiti degli standard ferroviari (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 e DIN EN 50155): non ci sono limiti alle applicazioni.

alle-produkte_io-system_2000x1125_o.jpg

Tutti i prodotti

I nostri prodotti dalla linea I/O System